En iyilerin arasındaki en iyiler: KUKA'ya ödül yağmuru

Mükemmel tasarım için beş ödül birden: KUKA ürünleri tüm çizgide büyüleyici! KUKA LBR iisy ve KMP 1500'e ünlü iF DESIGN AWARD 2019 ödülü verildi. German Design Award 2019'un sahipleri KUKA smartPAD, KUKA AGILUS ve iki ödül birden alabilen LBR iisy olmuştur. 

5 Nisan 2019

Tasarımla sezgisel kullanımın birleşimi: It’s iisy

Kobot LBR iisy, otomasyonu daha da sezgisel hale getiren ve insan-robot işbirliğinde yeni alanlar sunan hassas, titiz ve kullanımı kolay bir robottur. LBR iisy özellikle akılda kalıcı güzel şekilli, net tasarımıyla öne çıkmış ve hem iF DESIGN AWARD'ı hem de German Design Award'ı kazanmıştır.

Yenilmez bir ekip: LBR iisy ve KUKA smartPAD

Şimdiye kadar akla getirilmeyecek boyutta esnek üretim

Tüm yönlü mobil KMP 1500 platformu, geleceğin sanayisine modüler ve çok yönlü üretim konseptleri sunmaktadır. KMP 1500, 1500 kg'ya kadar taşıma yükü ve entegre güvenlik lazer tarayıcısı sayesinde ürünleri güvenli ve bağımsız bir şekilde tüm üretim sürecinde hareket ettirmekte ve üretimin daha kısa tepki süreleri ile daha yüksek esnekliğe yönelik ihtiyacına çözüm sunmaktadır.

Değiştirilebilir, titiz sihirbaz

Kompakt altı eksenli robot KR AGILUS, en yüksek çalışma hızlarına uygun tasarlanmıştır ve çok sayıda farklı modeli, montaj konumu, erişim mesafesi ve taşıma yükü kapasitesiyle kendine hayran bırakmaktadır. Jüriyi de çok yönlü ve dinamik duruşuyla ikna edebilmiştir. Azaltılmış malzeme kullanımı sayesinde hafifliğini ve hareket gidişatının mükemmelliğini kazanmıştır.

KUKA smartPAD: kısacası daha fazla serbestlik

KUKA smartPAD henüz 2018 yılında iki tasarım ödülü almış ve bu yıl da rağbet gören ödüllerden birinin sahibi olabilmiştir. Model aynı zamanda sağlam ve böylelikle zorlayıcı sanayi çalışmaları için mükemmel olan ergonomik, kompakt tasarımı ile öne çıkmıştır.

Sanayi tasarımcısı Mario Selic, German Design Award 2019 ödül töreninde

Başarının göstergesi olan ödüller

iF DESIGN AWARD ödül töreni dünyanın en önemli tasarım ödülleri arasında yer almaktadır ve 1954 yılından beri her yıl Hannoverli iF International Forum Design GmbH tarafından verilmektedir. Ödüller, ürün tasarımı alanındaki en iyi performanslara verilmektedir. 67 tasarım uzmanından oluşan uluslararası bir jüri, 5000 katılımcı ve 70 ülke arasından ödül sahiplerini seçmektedir. Bir iF DESIGN AWARD ödülünü kazanmak, olağanüstü ve işlevsel bir tasarıma sahip olmak anlamına gelmektedir. German Design Award, 2011 yılından beri yenilikçi ürünlere ve projelere, bunların üreticilerine ve tasarımcılarına ödüller vermektedir. Burada da kazananlar uluslararası bir jüri tarafından seçilmekte ve çeşitli kategorilerde ödül almaktadır. Kazanmak için belirleyici olan, yenilikçi fakat buna rağmen pratik bir tasarıma sahip olmaktır. Bu özellik hem Alman hem de uluslararası sanayi çevresinde yön belirleyici olarak kabul edilmektedir. 

 

iF DESIGN AWARD, 15 Mart 2019 tarihinde Münih'teki BMW Welt'te verilmiş, German Design Award 2019 ise 8 Şubat 2019 tarihinde Frankfurt am Main'deki Ambiente fuarı kapsamında düzenlenmiştir.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları