Full otomatik robot içecek sisteminden bir içki alın

Özel bir eklenti sayesinde tek bir damlayı bile yere dökmeden, dakikada 20 bardağa kadar bira doldurabilmektedir: BAIER Engineering GmbH'nın tam otomatik içecek doldurma ve hazırlama sisteminde KR CYBERTECH tip bir KUKA robot, bir barmen gibi güvenli ve titiz bir şekilde çalışmaktadır.

15 Temmuz 2019

KR CYBERTECH dünya çapındaki eşsiz robot barında kullanımda

İçecek doldurma robotunu işleten BAIER Engineering GmbH, dünya çapındaki ilk tam otomatik içecek doldurma sistemini geliştirmiş oldu. Sistem, Aachen Yüksekokulu ve içecek sektöründen uzmanların işbirliğiyle geliştirilmiştir. Barmen olarak KR CYBERTECH tipi bir KUKA robotu kullanılmaktadır: Bar robotu kokteyl hazırlamakta, içecek doldurmakta, servis yapmakta ve hesabı almaktadır. "İçecek doldurma robotu aynı anda hem ilgi odağı hem de profesyonel bir içecek verici." diye açıklıyor BAIER Engineering'in şirket müdürü Thomas Baier, profesyonel robot barının özelliklerini.

Kokteyl hazırlayan barmen KUKA robotu

İçecek doldurma sisteminin yazılım ve teknolojisi BAIER Engineering'e, robot kolları ise KUKA'ya ait: Barın arkasında KR CYBERTECH serisine ait bir robot yer almaktadır. Dokunmatik ekran üzerinden bir sipariş verilir verilmez, robot kolu uygun bardağı eline alır. Bardağı doldurma sisteminde doldurur ve içeceği tezgah üzerinden teslim eder. Kokteyller, fıçı biraları, alkolsüz içecekler: İçecek yelpazesi etkinliğe göre programlanabilmektedir. Ödeme özel bir çipli kartla yapılmaktadır. Robot aynı zamanda bu kart üzerinden, ziyaretçinin seçtiği içecek için geçerli olan asgari yaşta olup olmadığını da kontrol etmektedir.

KR CYBERTECH tipi KUKA robotu, bir barmen gibi içecek hazırlamaktadır.

Robot bar her zaman kullanıma hazır


İçecek doldurma sisteminin avantajları çok açık: İster üç günlük fuarda, ister şirket etkinliğinde gece mesaisinde olsun: KUKA robotu, 24 saat boyunca barmen olarak göreve hazır. Ayrıca performansında da düşüş olmaz. "İçecek doldurma robotumuz değişmeyen kaliteyle kokteyl hazırlar ve bira doldurur. Temiz, güvenilir ve verimli çalışır." diye açıklıyor Baier. İçecek doldurma sistemi tek aksanlı bir tutucunun üstünde durduğundan dolayı oldukça mobildir. Soğutucu alanı sisteme entegre edilmiştir, sadece elektrik bağlantısı gerekmektedir. Aynı zamanda tutucunun yapısı gereği işletme güvenliği de sağlanmaktadır. Robot bar, yemekler, özel doğum günü kutlamaları, kermesler gibi birçok farklı etkinlikte kullanılabilmektedir.

Yoğun ilgi: İçecek robotu her etkinliğin ilgi odağı.

Asıl zorluk, yeterli hareket alanına sahip bir robotu sisteme entegre etmekti. KR CYBERTECH, gerekli hareket özgürlüğü seviyesine sahiptir.

Thomas Baier, BAIER Engineering GmbH'nın şirket müdürü
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları