KUKA'nın 30 kg ila 70 kg arası yük sınıfındaki her göreve uygun yeni robotu: KR IONTEC

KUKA, yeni ürün serisini piyasaya sunuyor. KR 60-3'ü takip eden KR IONTEC, orta yük sınıfı alanında esneklik konusunda çıtayı yükseltiyor. Bunun yanı sıra, sınıfındaki en geniş görev alanına sahip olmasıyla ve hem geleneksel hem de dijital üretim dünyasında kullanıma uygun olmasıyla öne çıkmaktadır.

15 Ocak 2020

KUKA, 30 ila 70 kilo yük sınıfında yeni ürün serisini piyasaya sürüyor: KR 60-3'ün ardından KR IONTEC modeli geliyor

İster zeminde, ister duvarda, isterse de eğimli konumda olsun: KR IONTEC her montaj konumunda kullanılabilir. Kurulu robotların taşıma yüklerinin 30'dan 70 kiloya çıkartılma imkanı sayesinde de son derece esnektir. Ayrıca yeni KR IONTEC maksimum 3100 mm'lik erişimiyle kendi sınıfının en geniş çalışma alanına sahiptir. Yüzde 30 oranında azaltılmış kaplama alanı ve yüzde 10 oranında daha aerodinamik ve yenilikçi şekli sayesinde daha az yere ihtiyacı olan robot ayrıca kompakt bir hücre tasarımına sahiptir.

Toplam sahip olma maliyetinde (Total Cost of Ownership) en iyi değerler

KR IONTEC, kendi sınıfında en az bakım masrafına sahiptir. Geliştirilmiş tahrik teknolojisi ve robotun azaltılmış ağırlığı sayesinde; enerji tüketimi ve dolayısıyla robotun masrafları da azalmaktadır. KR IONTEC; toplam sahip olma maliyeti (Total Cost of Ownership) ve yaşam döngüsü verimliliği (Life Cycle Efficiency) bakımından en iyi değerleri sunmaktadır. Teknik olarak hizmette olma oranı yüzde 99'un üstündedir ve iki arıza arasında beklenen süre (mean time between failures) değeri yaklaşık 400.000 işletim saatidir.

Geleceğin üretim dünyasına hazır

KR IONTEC hem geleneksel hem de dijital üretim alanlarında kullanıma uygundur ve çeşitli hareket modlarıyla donatılmıştır. Bu yazılım eklentisi üzerinden robotu tek bir düğmeye basarak esnekçe çeşitli üretim proseslerine göre uyarlayabilirsiniz: Performance modu, standart olarak yüksek performans, dinamizm ve verim sunmaktadır. Path modu, titiz hat sürüşleri mümkün kılmakta ve ayrıca kusursuz hassasiyet ve itina ile çalışmaktadır. Dynamic modu sayesinde çevrim süreleri minimum seviyeye indirilebilmektedir. KR IONTEC, 2020 yılının Ocak ayından itibaren sipariş edilebilmektedir. İlk modellerin teslimatının Nisan ayında yapılması planlanmıştır.
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları