Çalışma masası formatındaki yapı taşı robotuyla kolayca robot programlamayı öğrenin

Bir oyuncak gibi görünüyor ama gerçekten çalışıyor: OrangeApps GmbH, kısa bir süredir sistem yapı taşlarından oluşan bir robot üretiyor. Bu robot, büyük turuncu ağabeylerinden çok daha küçük olsa da, gerçek bir 6 akslı gibi hareket etmektedir. Öğrenci ve üniversite öğrencileri için çalışma yapma bakımından idealdir.

17 Haziran 2020

Okul, üniversite, meslek eğitimi veya sadece ev için olsun: OrangeApps'in yeni Education Robot sistemi, bir endüstri hangarına gerek kalmadan bir 6 akslı robotu ve kontrolünü öğrenmek için uygundur. 1.010 plastik sistem yapıtaşından, motordan ve sensörlerden oluşan minyatür robot, uygun yazılım sayesinde aynen KUKA'nın KR QUANTEC veya KR IONTEC model gerçek robotları gibi hareket ettirilebilmekte ve programlanabilmektedir.

Education Robot'ları, yeni nesil programlamacılara destek oluyorlar

OrangeApps şirketi, KUKA ve diğer endüstri müşterileri için, genelde endüstride kullanılacak olan robot sistemlerine yönelik özel yazılım çözümleri geliştirmektedir. Education robotunun programlaması için gerekli yazılım, KUKA.OfficeLite'den ve OrangeApps'e ait bir uygulamadan oluşmaktadır. Diğer bilgiler: KUKA, okullar ve üniversiteler için özel eğitim lisansları sunmaktadır. OrangeApps, eğitim robotu sayesinde yeni nesil programlamacılara ve robot operatörlerine bir 6 akslı robotun mekanik ve elektroniğine yönelik bilgi sağlama niyetindedir. 
Gerçek gibi duruyor: OrangeApps'in Do-it-yourself robotu

Sistem yapı taşlarından oluşan robot, özellikle meslek eğitiminde kullanılmak için düşünülmüştür

Çalışma masası formatındaki robot, üç seçenekle sınırlı sayıda sunulmuştur: Kit 1'de yazılım, kablo, bir kurulum talimatı ve sistem yapı taşlarının tedarikçisine ait gerekli teknik yapı parçalarının bir listesi bulunmaktadır. Dolayısıyla bunlara sahip olan, bu setle direkt çalışmaya başlayabilir. Kit 2 tüm gerekli yapı parçalarını ve yazılımı kapsayan komple paketi içermektedir. Kit 3, robotu kendi kurmaya sabrı, isteği veya zamanı olmayanlar için uygundur: Bu sette robot tamamen hazır monte edilmiş ve yazılımı dahil bir şekilde eve teslim edilmektedir.
DIY robotu, kurulum talimatı sayesinde hızlıca kurulmaktadır

Robotu kurtarmak için ön bilgiye gerek yoktur

OrangeApps'in müdürü ve Education Robot sistemin bulucusu olan Daniel Schmidt, şu şekilde garanti vermektedir: "13, 14 yaş üstü gençler, robotu biraz el becerisiyle dört veya beş saat içinde kurabilirler." Bu esnada kinematik, şanzıman, motor ve diğer mekanik bileşenler hakkında oyun oynar gibi bilgi edinirler.
Minyatur robot 1.010 plastik sistem yapı taşından, motorlardan ve sensörlerden oluşmaktadır.

Education Robot sistemi, uygun uygulama kullanıldığında gerçek bir KUKA robotu gibi programlanabilmekte ve kumanda edilebilmektedir.

Daniel Schmidt, OrangeApps'ın müdürü
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları