Endüstriyel üretim için hızlı yardımcılar: KUKA’nın yeni SCARA robotları

Yeni KR SCARA mafsallı kollu robotlar ile, KUKA, endüstriyel üretim için özellikle küçük parçaların montajı, malzemelerin işlenmesi ve test görevlerinde güçlü yönlerini gösteren güvenilir yardımcılar sunar. 6 kg’a varan taşıma kapasitesi sınıfında, KUKA SCARA robotlarına hiç kimse kolay kolay meydan okuyamaz.

23 Eylül 2020

KUKA’nın yeni yatay mafsallı kollu robotları KR SCARA ultra kompakt ve aynı zamanda son derece ekonomiktir. 500 ila 700 milimetre arası erişim mesafesi, yalnızca 0,36 ila 0,38 saniye arası son derece kısa çevrim süresi ve cazip fiyatı ile, KR SCARA, maliyete duyarlı pazarlarda otomasyonu hızlandırmak için mükemmel biçimde uygundur.

Maksimum tekrarlama doğruluğuna ve kısa çevrim sürelerine sahip SCARA robotları

İnce tasarımı ve entegre ortam beslemesi sayesinde robot, küçük parçaların montajı, malzemelerin işlenmesi gibi çok sayıda görevde veya test sırasında her iki varyantta da yeteneklerini kanıtlıyor. Hava, akım ve veriler için dahili ortam beslemesi, KUKA SCARA robotunu yalnızca işletim sırasında güvenilir değil, aynı zamanda çeşitli görevler için akıllıca uyarlanabilir hale getirir.
Güvenilir ve akıllıca uyarlanabilir: KUKA’nın yeni KR SCARA’sı

KR SCARA, üretim verimliliği için özel olarak üretilmiştir. Modeller, çevresel donanımların hızlı ve kolay biçimde entegre edilmesi için hazırlanmış olup çok çeşitli görevler için kullanılabilirler.

Robert Fodor, KUKA Mekatronik Portföy Platformu Başkanı

KUKA SCARA son derece hassas ve bakımı kolaydır

Yüksek verimliliği sayesinde, SCARA robotları maliyete duyarlı pazarlarda dahi otomasyonu sağlamak için uygundur. Minimum servis sarfiyatı ve aynı zamanda maksimum kullanılabilirlik konusunda yüksek enerji verimliliği, düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar. Akıllı özelliklerle donatılmış olarak ve KR C5 micro kontrol teknolojisinin en yeni nesli ile birlikte, hızlı yardımcılar, görevleri güvenilir ve hızlı bir biçimde üstlenirler. “KUKA SCARA ile şimdiye kadar benzersiz bir genel paket sunuyoruz. Hafif ve ince olmakla beraber aynı zamanda hızlı ve güçlüdür. Ve bu paket en kısa sürede kendini amorti eden cazip bir fiyata sahip” diye özetliyor Robert Fodor.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları