Yüksek performans ve esneklik ince tasarımın içinde: Yeni KR CYBERTECH nano

KUKA, KR CYBERTECH nano serisiyle, zorlu çalışma koşullarında bile üst seviyede esnekliğiyle öne çıkan ve çok yönlü işlevleri olan bir robot sunmaktadır. Düşük yük taşıma sınıfındaki KUKA robotu, düşük işletme masraflarıyla özellikle ekonomik olarak zorlayıcı olan üretim zincirleri için ilgi çekicidir.

14 Eylül 2020

Uygun maliyetli robot, yüksek esneklik

İster işlem robotu, ister kaynak robotu, isterse de paletleme veya yapıştırmada olsun: KUKA’nın yeni KR CYBERTECH nano serisinin büyük model ve donanım seçenekleri, neredeyse sınırsız bir seçim imkanı sunmaktadır. Uygun maliyetli robot, 6 ila 10 kilo arası düşük taşıma yükü sınıfında düşük yatırım ve bakım masraflarına rağmen hızı ve yüksek hassasiyetiyle öne çıkmaktadır.
KR CYBERTECH nano, ince tasarımı ve çok yönlü imkanlarıyla öne çıkmaktadır.
Ana eksenler IP 65 sınıfında toza ve suya karşı korumalıdır; bilek eksenleri  IP 67'yi de kapsamaktadır.

İşlem robotu, kaynak robotu ve daha fazlası: Çok sayıda kullanım alanı için uygun

“Yeni KR CYBERTECH nano sayesinde endüstri uygulamalarını geleceğe hazır hale getiriyoruz.” diye belirtiyor KUKA’nın Portföy Müdürü Markus Hollfelder-Asam. “Esnek kullanım imkanlarının yanı sıra yüksek performansları sayesinde kısa süre içinde kar sağlar hale gelmektedir ve düşük taşıma yükü sınıfındaki bu KUKA robotu tüm alanlarda mükemmel sonuçlar vermektedir.” Bunun nedeni özellikle robot türlerinin ana kullanım amaçlarına göre kusursuz bir şekilde uyarlanmasıdır.

Düşük yük taşıma sınıfındaki KUKA robotu, her köşeye yerleştirilebilir

Yeni model, hassas elektronik parçaların işleminde de göz doldurmaktadır: Kontrolsüz elektro-statik yüklenmelere veya deşarja karşı (ESD) korumalıdır. KR CYBERTECH nano nemli veya sert ortamlarda bile rahatça kullanılabilir: Ana eksenler IP 65 sınıfında toza ve suya karşı korumalıdır; bilek eksenleri IP 67'yi de kapsamaktadır. Ayrıca düşük yük taşıma sınıfındaki KUKA robot her pozisyona monte edilebilmektedir: Zemine, duvara veya tavana ve istenilen her açıda.
KUKA’nın KR CYBERTECH nano serisinin donanım seçenekleri, neredeyse sınırsız bir seçim imkanı sunmaktadır.

Önceki modelle aynı yer ihtiyacı, aynı bağlantı örnekleri ve aksesuarların da komple uyumlu olması sayesinde yeni modele geçiş hızlı ve kolayca yapılabilmektedir.

Markus Hollfelder-Asam, KUKA'da portföy müdürü

Yüksek performans için optimize edilmiş uygun maliyetli robot

KR CYBERTECH nano, KUKA’nın en yeni robot kontrolörü KR C5 ve KUKA.SystemSoftware KSS 8.7 yazılımıyla kullanım için optimize edilmiştir. İçindeki 600-V teknolojisi yüksek seviyede performans sunmakta ve hassas ayarlı hareket modları robotun titiz, hızlı ve uyarlanabilir şekilde çalışabilmesini sağlamaktadır. KR CYBERTECH nano her hızda yüksek tekrarlama özelliği sayesinde kompakt hücreler, karmaşık görevler ve zorlayıcı üretim zincirleri için uygundur. Önceki model serisine göre daha hassas hale getirilen sürüş tutumu, hassas bir hat sürüşü garanti etmektedir.
KR CYBERTECH nano, yeni KR C5 robot kontrolörüyle yüksek performans sunmaktadır.
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları