KUKA kontrol ünitesi KR C5 otomatik üretimin hızını arttırıyor

Her robotun kalbi kontrol ünitesidir. KUKA robotlarına da bu noktada görülmeye değer bir yenilik eklenmiştir: KUKA endüstriyel robotları için sunulan yeni kontrol ünitesi KR C5, minimum maliyetlerle maksimum performans göstermektedir.

16 Temmuz 2020

Robot kullanımında daha fazla seçenek ve minimum maliyetler için KUKA kontrol ünitesi KR C5

Kompakt, yüksek kalite ve az enerji ihtiyacı: KUKA endüstriyel robotları için sunulan yeni kontrol ünitesi KR C5 ve küçük robot kontrol ünitesi KR C5 micro sayesinde KUKA otomatik üretimi yeni bir seviyeye taşıyor. Kontrol ünitesi mevcut IT ve bulut ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olmaktadır ve adım adım tüm güncel uygulamaları destekleyecektir. Aynı zamanda çok daha fazla seçenek ve daha iyi sonuçlar sunulmaktadır. Örneğin, KR C5 önceki modellere göre daha az enerji tüketmektedir ve aynı zamanda çok daha kompakt bir yapıya sahiptir.
KUKA endüstri robotları için sunulan kontrol ünitesi KR C5, otomatik üretimi optimize etmektedir.

Salt veriler KUKA KR C5 kontrol ünitesi sayesinde değerli bilgilere dönüşüyor

KUKA endüstriyel robotları için sunulan kontrol ünitesi KR C5'in donanımı, modüler kabin sistemi sayesinde uzun bir kullanım ömrüne sahiptir ve ilerde de kullanılabilir ve ayrıca ihtiyaca göre eklenti yapılabilir. Yüksek entegre özellikli ve kompakt kontrol modülleri kolayca kullanılabilmekte ve çeşitli yazılım ürünlerine ve dijital servislere bağlanabilmektedir. Bir diğer avantaj: KUKA kontrol ünitesi KR C5 yeni KUKA.DeviceConnector sayesinde bulut sistemine ilave donanıma ihtiyaç duymadan kolaylıkla veri aktarımı yapabilir. 
Minimum maliyetle maksimum performans için KUKA kontrol ünitesi KR C5.

KUKA kontrol ünitesi KR C5'i tamamen kendimiz geliştirdiğimiz için, entegrasyon seviyesinde ve optimizasyon imkanlarında yepyeni bir boyuta geçebildik. Özellikle kontrol ünitesinin sağlam kaplaması ve ayrıca az enerji ihtiyacı ve artan kalitesi, bu olumlu yöndeki etkiyi göstermektedir.

Dietmar Steidl, KUKA KR C5 Product Owner

KUKA kontrol ünitesi KR C5, kendini kanıtlamış KUKA.SystemSoftware ile birlikte teslim edilmektedir

Yeni kontrol ünitesi jenerasyonunun ürün portföy müdürü Andreas Knöpfle özetliyor: "KR C5 kontrol ünitesi serisi, önümüzdeki yıllarda KUKA otomasyon portföyümüzün yeni platformudur. Bu seri sayesinde endüstriyel robotlar farklı uygulama alanlarında çok daha verimli bir şekilde kullanılabilmektedir." Yeni KUKA kontrol ünitesi KR C5, tanınan KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7) ile birlikte teslim edilmektedir. Ayrıca çok yönlü üretim tesislerine bağlantı kurulabilmesi için geniş kapsamlı bir kontrol opsiyonu da sunulmaktadır. KUKA Nisan aynından beri küçük robot kontrol ünitesi KR C5 micro'nun satışını yapmaktadır; Ekim ayında ise daha düşük ve daha yüksek taşıma yükü sınıfındaki robotlar için versiyonlar piyasaya sunulacaktır.
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları