Robot kafede dijital misafirperverlik

KUKA robotları sadece kaynak, freze ve paletleme işlemleri yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kahve hazırlayıp atıştırmalıklar da servis ediyorlar. Dubai’deki benzersiz robot kafedeki dijital servis robotları birkaç haftadır iş başında.

20 Ekim 2020

Robot, müşterilerin gözü önünde kahve, atıştırmalıklar ve soğuk içecekler hazırlıyor: Dubai’deki robot kafe Temmuz ayının ortasından beri açık. Tam otomatik kafenin işletmeciliğini Hussain Lootah Group (HLG) üstlendi. KR CYBERTECH serisinin bir parçası olan KR 16 model üç KUKA robotu, müşteriler tarafından akıllı ekran üzerinden sipariş edilen siparişleri hazırlıyorlar. Sessiz, son derece hızlı ve en üst seviyede hijyen standartlarına uygun olarak. Özellikle de Korona ve sosyal mesafenin önemli olduğu zamanlarda bu, geleceğe yönelik güvenli bir konsepttir. “Kumanda” olarak sistem ortağı DGWorld’un robotları görevde. Başarıyla: Dijital misafirperverlik, çok sayıda misafiri tam otomatik robot kafeye çekiyor.

Dubai’deki tam otomatik robot kafeden görüntüler

Gastronomide otomasyon: Siparişler tablet üzerinden veriliyor, yemekleri robotlar servis ediyor: Dubai’deki RoboCafé.

Sistem ortağı DGWorld, tam otomatik kafesi için KUKA robotlarını tercih ediyor

Gastronomi robotlarının kurulumu, Augsburglu şirketle şimdiye kadar çok sayıda çözüm geliştirmiş olan ve aynı zamanda robot kafenin tasarımı ve tüm otomasyon çözümünün geliştirilmesinden de sorumlu olan KUKA’nın sistem ortağı DGWorld tarafından gerçekleştirilmiştir. “KUKA ile 2014 yılından beri birlikte çalışıyoruz ve robot çözümlerin güvenilirliğinin ve yüksek seviyedeki entegrasyon gücünün değerini biliyoruz. Bu sebeple robotların kesintisiz performansını garanti edebilmek adına bu projede de KUKA ile çalışmaya karar verdik.” diye belirtiyor DGWorld’un müdürü Matthias Krause.
Bir robot koluyla yemekler seçiliyor ve fırına yerleştiriliyor, servis robotu ise hazır ürünleri müşterilere servis ediyor.
Dubai’deki tam otomatik robot kafede müşterilere servis sadece robotlar tarafından yapılıyor

Dubai’deki RoboCafé’de robotlar servis yapıyor: Geleceğin tadı bu

Robot kafedeki servis robotları sadece farklı seçeneklerle kahve, çay ve meyve suları hazırlamakla veya taze atıştırmalıklar servis etmekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin canı sıkılmaması için çeşitli şarkılar eşliğinde dans da ediyorlar. “RoboCafé’nin işletmecisi olan Hussain Lootah Group, dijital misafirperverliğin tamamen yeni, yenilikçi bir konseptini uygulamak istedi. KUKA robotlarıyla bunu başardık.” diye vurguluyor Matthias Krause.

Robot çözümlerinin güvenilirliğinden ve yüksek entegrasyon gücünden emin olduğumuz için, KUKA robotlarını ve uygun yazılım programlarını kullanıyoruz.

Matthias Krause, entegrasyon ortağı DGWorld’un müdürü
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları