Yapı kasasından programlama: KUKA.AppTech sayesinde başlangıçtan itibaren üretken

KUKA.AppTech çözümü, robotların hızlı ve kolay bir şekilde üretime entegre edilmesini sağlamaktadır. Yapı kasası prensibine göre oluşturulan programlama konsepti, hızlı ve kolay bir çalıştırma imkanı sunmaktadır.

5 Kasım 2020

Tüm standart fonksiyonları barındıran kütüphane, programlama sürecini kısaltır

Parça işlemleri, kaynak yapımı, yapıştırma ve ölçüm: Robotların endüstriyel üretimde üstlendikleri görevler oldukça çok yönlüdür. Buradaki zorluk ise şudur: Her çalışma adımı, robota önceden yazılım talimatıyla öğretilmelidir. KUKA.AppTech yazılımı sayesinde, bir çalışma adımının programlanma işlemi minimum seviyeye indirilebilmektedir. Bir kütüphanede olduğu gibi, KUKA.AppTech çözümünde de en bilinen hareket rotaları ve süreçler kaydedilmiş durumdadır ve böylelikle gerektiğinde hızlıca ulaşılabilmekte ve müşteriye özel proseslere entegre edilebilmektedir.

KUKA.AppTech: Avantajlara genel bakış

Kısa öğrenme süresi sayesinde hızlı devreye alma

Kullanıcılar, standart hareketleri manuel olarak programlamak yerine, önceden hazırlanmış modüllerden robot görevlerini KUKA.AppTech sayesinde oluşturabilirler. Böylelikle hem zamandan tasarruf ederler hem de derinlemesine bir programlama bilgisine ihtiyaç duymazlar. Robotların çarpışmaması ve görevlerini yaparken birbirlerini engellememeleri için, yazılımda kalıp olarak belirlenmiş rutinler mevcuttur. Bu şekilde örneğin robotları arasında bir çarpışma önlenebilmektedir.

Daha az eğitim masrafları, daha yüksek üretkenlik sağlıyor

“Özellikle küçük ve orta seviyede işletmeler, proseslerini robotların yardımıyla otomatik hale getirmek için büyük bir potansiyele sahiptir.” diye açıklıyor KUKA'nın Uygulama Programlama Bölümü Müdürü Wolfgang Wanka. “Fakat çoğunlukla programlama bilgisinin olmaması, bu adımı engellemektedir. KUKA.AppTech sayesinde bu engeli kaldırıyoruz.” Kalıp birikimi sayesinde daha az programlama tecrübesi gerekmekte ve robotlar da yeni görevlere daha hızlı ve kolay bir şekilde uyarlanabilmektedir. Yazılım paketi aynı zamanda birçok fonksiyona erişim imkanı da sağlamaktadır: “Belirli uygulama alanları böylelikle önceden konfigüre edilebilmekte ve karmaşık bir sisteme entegre edilebilmektedir.” diyor Wanka.

Üretken: KUKA.AppTech’in önceden hazırlanmış modülleri zamandan tasarruf sağlıyor

KUKA.AppTech robotların devreye alınma sürelerini azaltmakta ve çalışır bir uygulama için programlama adımlarını kolaylaştırmaktadır.

KUKA'nın Uygulama Programlama Bölümü Müdürü Wolfgang Wanka

Müşteriye özel uyarlamalar için daha fazla zaman

Fakat KUKA.AppTech sadece acemi robot kullanıcılara yönelik değildir. Kütüphane, entegrasyon ortakları veya başarılı programlayıcılar için de uygundur. Böylelikle standart rutinler kısa sürede uyarlanabilmekte ve müşteriye özel uyarlamalar ve hassas işlemler için daha fazla zaman kalmaktadır. Yazılım aynı zamanda, özel bir programlama bilgisine gerek olmadan KUKA robotlarının entegre edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Aynı zamanda KUKA’nın dünya çapındaki ortaklar ağı sayesinde her zaman profesyonel yardım alınması da mümkündür. Bu yardımlara, KUKA uygulama programlayıcıların KUKA.AppTech desteğiyle sunduğu profesyonel programlama hizmetleri de dahildir.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları