Yeni KR DELTA robotu özellikle hijyenik olması gereken yerlerde ikna edici özelliktedir

Hijyenik ve az bakımlı - işte karşınızda KUKA’dan yeni KR DELTA. Tamamı paslanmaz çelikten yapılmış hijyen robotu, gıda ve ambalaj endüstrisinde zahmetli Pick and Place uygulamasında ikna edicidir. Esnek uygulama olanaklarıyla elektronik ve ilaç sektörlerinde de başarılıdır.

12 Nisan 2021

Yeni KR DELTA robotu, KUKA’da türünün ilk örneği olarak uygun fiyatıyla yüksek performans sunuyor. Nisan 2021’den itibaren, düşük yük sınıflı robot türü KUKA ürün ailesini tamamlıyor olacak. Paralel kinematik sistemi ve ayak izinin düşük olmasıyla KR DELTA robotu özellikle hassas Pick and Place görevlerineuygundur. Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde, örneğin doğrudan gıdalarla veya ilaçlarla temas ettiğinde bile, hijyenik olarak hassas alanlar için en iyi donanıma sahiptir. KR DELTA robot aynı zamanda tasarımı nedeniyle az bakım gerektirir: Dişli kutu kapsüllenmiştir ve bilyeli mafsalları kendinden yağlamalı materyalden üretilmiştir.

Yeni KR DELTA Robotu

Teknik bilgiler ve uygulama olanakları hakkında daha fazla bilgi edinin

Yüksek performanslı hijyen robotu hassas çalışma sergiler

Paralel kollu robot tavana sabitlenir ve 1 kilo yükte 0,5 saniyelik bir döngü süresi (küçük uzman döngü) ve yüksek kesinlikle çalışır. 1.200 milimetrelik erişim mesafesinde ve 6 kiloya kadar olan yükte KR DELTA robot, sıralama ve ambalajlamada birinci sınıf sonuçlar doğurur. Ayrıca „Hygienic Design“ prensibine göre tasarlanmıştır ve bu özelliğiyle gerçek bir temizleyicidir.
Hijyen robotu hassas Pick and Place uygulamasına olanak tanır. 

Tam teçhizatlı: Hijyen de tasarımın bir parçası

Tüm gövdesinin paslanmaz çelikten yapılmış olması KR DELTA hijyen robotunun sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı olmasını sağlar. IP 67 koruma sınıfına göre tasarlandığından dolayı, 100 kPA’ya kadar yüksek basınçlı bir temizleyiciyle dahi kolayca temizlenir ve dezenfekte edilir . Avantaj: Basitleştirilmiş prosesler sayesinde işletmeler, temizlik ve bakım nedeniyle ortaya çıkan çalışmama süresini kısaltmış olur.
Aynı zamanda KUKA portföyünün en yeni üyesi gıda endüstrisindeki en yüksek talepleri karşılar. KR DELTA hijyen robotu, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration) gerekliliklerine ve Alman Gıda ve Yem Kanunu gereklilikleri dahil olmak üzere piyasaya çıktığından bu yana TÜV sertifikalıdır.
TÜV sertifikalıdır ve kolayca temizlenir: Yeni KR DELTA hijyen robotu birçok avantaj sağlar.

KUKA.PickControl ve KUKA.VisionTech ile bir araya getirildi

Bu küçük robot, KUKA ailesinin en yeni kumanda sistemi olan KR C5 micro ile kumanda ediliyor. Görevlerin daha fazla kaynak etkili şekilde çözülebilmesi amacıyla, örneğin mevsimsel ambalajlama olmak üzere KR DELTA farklı üretim senaryoları arasında geçiş yapabiliyor. Dolayısıyla özellikle „Fast Moving Consumer Goods“ (Hızlı Tüketim Ürünleri) için olmak üzere tüketim ürünleri bakımından olağanüstüdür. Bu amaçla hijyen robotunda, konveyör izleme ve entegre görüntü işleme özellikleriyle KUKA.PickControl yazılımı kullanılmaktadır. Yapılandırılmamış ortamlarda dahi nesneleri algılayan kamera ve KUKA.VisionTech yazılımıyla birlikte KR DELTA robotunda daha birçok esnek uygulama olanağından söz edilebilir. Bu olanaklar farklı nesnelerin sıralanmasından yerleştirilmesine kadar uzanır.

Designed to resist: KUKA’nın yeni KR DELTA Robotu en yüksek hijyen standartlarını yerine getiriyor ve kolay temizlenmesi sayesinde işletmedeki çalışmama sürelerini kısaltıyor.

Roland Ritter, Product Manager Mechatronics (Mekatronik Üretim Müdürü), Platform Portfolio Management
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları