Der KUKA flexibleCUBE wird mittels Drehtisch neu bestückt

KUKA flexibleCUBE ile otomasyon çocuk oyuncağı

KUKA Industries, bağlantı alanında teknoloji lideri ve emniyetle ilgili yapı elemanları söz konusu olduğunda ideal bir ortaktır ve ayrıca otomotiv sanayisinden teknoloji aktarımı yaparak bu işlemleri genel sanayi içinde de kullanabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Hartan için güvenilir bir ortaktır

Başlangıç Durumu

"Made in Germany", çocuk arabası üreticisi Hartan için başlıca önceliktir. Aile şirketi, her çocuk arabası için modern işleme teknolojisine ve kalite güvencesine dayanmaktadır. Bununla birlikte, şirket zararlı madde içermeyen malzemeler, olağanüstü güvenlik ve üstün rahatlık sağlamak için es yüksek standartlara haizdir. Bu nedenle, şirket üretim konusunda Augsburg'ta bulunan KUKA Industries'in işlem uzmanlığına güvenmektedir. Çocuk arabası üreticisi Hartan, haftada 2.000'e kadar çocuk arabası üretmekte ve bu eğilim artış göstermektedir. Her şeyden önce şirketin metal üretimi sırasında kaynak alanında kapasite kısıtlığı görülmektedir. Kaynakçı çok iyi bir eğitim görmektedir. Her kaynak dikişi kusursuzdur. Ancak, belirli bir miktardan sonra iş yükü gerekli kalitede sürdürülememektedir. Mesleki yeterliliğe sahip uzman elemanların şirket bünyesinde bulunması bu aşamada güçleşmekte ve kalifiye eleman eksikliği artış göstermektedir. Aynı şekilde şirketin hızlı bir şekilde büyümesi, müşteri ve işletmenin yüksek kalite beklentileri diğer zorluklar arasında yerini almaktadır.

Görev

Çocuk arabasının bütün geometrisi, hareketi ve kararlılığı için esas olan 3.000 yapı unsurununhaftalıkkaynağının yapılması söz konusudur. Şirket, bu sistemle tamamen farklı dokuz çocuk arabası modeli için bütün oturma ve arka destek ürün üretimini sağlamalıdır. Çocuk arabasının kaynak yapılması gereken parçaları, kesinkes emniyetle ilgili parçalardır ve 100 yüz hatasız olmalıdır.

Çocuk arabası üreticisi, birleştirme işlemlerinin otomasyonunda KUKA'nın uzun yılar boyunca sahip olduğu tecrübe nedeniyle KUKA Industries ürünü olan esnek bir standart robot kaynak hücresini tercih etmektedir. Augsburg'lu tesis yapımcı firma, birleştirme teknolojisi konusunda uzun yıllar tecrübe edinmiştir ve kapasite kısıtlığını ortadan kaldıran, yüksek kalite gerekliliklerini yerine getirip ince kaynak işlerini yürüterek KUKA flexibleCUBEolarak adlandırılan bir otomasyon çözümü sunmaktadır.
Hartan, üretimde en yüksek kaliteye yer verir

Çözüm

Koruyucu gaz kaynak hücresi, otomasyona yeni başlayanlar için oldukça uygundurçünkü üretim işlemine kolay ve kaynaksız bir şekilde entegre edilebilmektedir. Koruyucu gaz kaynak hücresi, çelik bağlantılar söz konusu olduğunda elverişli birleştirme işlemidir. Emniyetle ilgili yapı parçaları olmaları nedeniyle kaynak dikişi kalite kontrollerine karşı dayanıklı olmalıdır.

KUKA flexibleCUBE için bu belirgin kaynak meselesi hiçbir sorun oluşturmamaktadır.


Roboter im KUKA flexibleCUBE beim Schweißen
KUKA FlexibleCUBE yayı, mevcut üretime entegre edilebilmektedir 

KUKA flexibleCUBEFaydaları

  • Plug & Play işlevi sayesinde kullanıcı dostudur 
  • Yüksek yatırım güvenliği,
  •  Hücrenin üretim alanına kolayca uyarlanabilmesi nedeniyle esnek kullanım
  • Yüksek işlem kalitesi öne çıkan özellikleridir.

KUKA flexibleCUBE, üretimde kolay otomasyon imkanı sağlayan standartlaştırılmış bir kaynak hücresidir. Cube, modüler olarak KUKA bileşenleri ile donatılmıştır ve lider üreticilerin test edilmiş kaynak donanımları ile birleştirilebilir. KUKA Industries, işlem geliştirme konusunda Hartan'a destek olmakta ve bu hizmet kapsamında en uygun donanımları tavsiye etmektedir. Son olarak, modüler kaynak hücresi bir KR 5 yayı, kaynak ekipmanlı bir akım kaynağı, döner ve yanı sıra merkezi bir çıkarma sistemi, şaloma temizleyicisi ve TCP kontrolü ile donatılmış olup bir otomatik kaynak hücresinin gereklilikleri için esnek reaksiyondur.

Başından beri hücrelerle ilgili hiçbir sorunla karşılaşmadık. Tedarikçi ve ortaklara ait diğer otomatik hücrelerinden farklı olarak raporlayabileceğimiz hiçbir aksama süresi de bulunmamaktadır. Çocuk arabalarını, sanki kendi çocuklarımız için kullanacakmışız gibi yapıyoruz.

Philipp Bernreuther, Hartan Metal Üretim Müdürü
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları