KUKA KR 1000 titan FAW Group'ta silindir bloklarını monte ediyor

KUKA robotlarının kullanımı Çin'de ağır yük dizel motorlarının üretiminde Benchmark oluşturuyor.

Avrupa'da genel olarak tanınmayan FAW Group Çin'deki en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesidir. FAW Group Corporation'ın yüzde yüz kardeş kuruluşu olan FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Works Şubat 2012'de yıllık 125.000 ünite kapasiteyle ağır yük dizel motorlarına yönelik bir üretim tesisini hizmete soktu. Augsburg'lu robotlar geniş bir görev yelpazesini üstleniyor. Burada önemli olan 700 kg ağırlığa sahip silindir bloklarının KUKA KR 1000 titan ile kaldırılmasıdır.

Masif silindir bloklar ağır yük robotlarına gereksinim duyar

Özellikle zorlayıcı işlemler, montaj hattında, 700 kg'a kadar ağırlığa sahip 6DM dizel motorlarının silindir blokları örneğin montaj için silindir bankı, krank mili ve yağ karterinden döndürülmek durumunda olduğunda daima görülür. Döndürme ve kaldırma düzenekleri ve buna göre insan gücüyle yapılan konvansiyonel bir taşıma, yüksek alan gereksinimi ve eksik verimden dolayı elenir. 500 ila 700 kg arası bir iş parçası ağırlığı ve 200 kg ağırlığında bir kavrayıcı dikkate alındığında, bu işlem için yalnızca 1000 kg taşıma kapasitesine sahip robotlar söz konusu olur. 

KUKA titanyumu silindir bloku kolaylıkla işliyor

Montaj öncesi yaklaşık 500 kg ağırlıktaki silindir bloku iş istasyonuna geldiğinde KUKA KR 1000 titan sensör komutası ile onu kavrar ve bir iş parçası taşıyıcı üzerine koyar. Buradan sonra silindir bloku; biyel kolu, silindir, yağ karteri vb. montajının program dahilinde olduğu birden çok işlem adımından geçer. Söz konusu montaj işlemleri sırasında robotun silindir blokunu tam 90 derece olmak üzere belirlenen bir konumda döndürmesi gerekir. Tamamlandıktan sonra artık 700 kg olan silindik bloku, KR 1000'in kendisini kavradığı ve 180 derece döndürerek, üzerinden montajlanmış blokun yolculuğuna montaj hattında devam ettiği üst iş parçası taşıyıcıya yerleştirdiği iş istasyonuna yeniden ulaşır. 

KUKA KR 500 krank milini taşırken

Piyasadaki en güçlü robot

 

KUKA KR 1000 titan piyasadaki en güçlü altı eksenli robottur. +/- 0,1 mm tekrarlama doğruluğunda 3.202 mm maksimum erişim mesafesi ve 1.000 kg taşıma kapasitesi ile bu yüksek teknolojili makine endüstriyel robotlar arasında dünya çapında şampiyondur. Çalışma alanı 78 m3'e kadar uzanabilir.

KR 1000 titan yanında iki adet KR 16 zorlayıcı sızdırmazlık uygulamalarını üstlenirken, bir KR 210 ile bir KR 500 ağır çalıştırma ve montaj işlemlerinden sorumludur. Altı eksenli KR 210, 210 kg taşıma kapasitesi ve 2.700 mm erişim mesafesi ile öne çıkar.

KR 210 ağır elleçleme ve montaj operasyonlarını gerçekleştirirken

Verimli KUKA çözümü beklentileri fazlasıyla karşılıyor

"Çift-X-Uygulama"ya sahip KUKA iş istasyonuna sahip akıllı tesis düzeni tüm montaj hattında kısa yollar sağlar, iş parçası taşıyıcıların sayısını azaltır, montaj hattının verimini yükseltir ve yatırım maliyetlerini düşürür. Robotlar bunun yanında, ağır bileşenleri kısmen dikkate değer çaba ile söz konusu önemli parçalara zarar vermeden monte edebilir. Etkili performansları sayesinde KUKA makineleri zorlayıcı görevleri marifetli şekilde yerine getirir. Günümüzde montaj hattı yıllık 125.000 birimlik bir üretime sahiptir ve böylece 100.000 motorluk ilk planlamayı açıkça aşmıştır.
Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.