Spuitgietmachine

KR 120 R3900 ultra K Krumpholz'da enjeksiyonlu kalıplama makineleri yüklüyor ve indiriyor

Krumpholz'de plastik teknolojisi dahilinde KUKA robotları maksimum esneklik ile ikna ediyor.

Plastik teknolojisi Karl Krumpholz GmbH ve Co. KG için nispeten yeni bir alan. Asıl olarak 1955'te kalıpçı olarak Frank Kronach'ta kuruldu ve 1992'de kendine has plastik tekniğini elde etti ve bünyesine kattı. Söz konusu satın alınan şirket önceden elektronik ve oyuncak endüstrisine tedariki ayrıca bebek korumasına yönelik ürünleri ön planda tutsa da, Krumpholz Kunststofftechnik satın alımı gerçekleştirdiğinden beri yaklaşık 60 çalışanı ile Redwitz-Unterlangenstadt'ta günümüzde otomobil ve ticari araç endüstrisine yönelik büyük hacimli plastik parça üretimde uzmanlaşmıştır. 2013 mart sonundan beri Krumpholz, Krauss-Maffei markalı 2300 tonluk bir enjeksiyon döküm makinesinde bir Alman ticari araç üreticinin plastik tampon sistemi için farklı yapı parçaları üretiyor.

İstenen esneklik ve erişim mesafesi

Karl Krumpholz GmbH und Co. KG, makinede üretilen çeşitli plastik parçalarının yalnızca taşınmasının yapıldığı değil, ayrıca enjeksiyon işleminden sonra basit, hızlı ve hassas şekilde optimum çevrim sürelerinde işlenebildiği bir çözüm arayışına girdi. Talepler netti: Esneklik ve erişim mesafesi.

KUKA robotları ile geleceğe yönelik sistem

Tesiste şu anda plastik tampon sistemine yönelik farklı takımlar çalışıyor. KUKA konsol robotu örneğin tampon taşıyıcı kısmında öncelikle bir kavrayıcı yardımıyla besleme istasyonundan burçları çıkarıyor ve bağlama çubukları arasında, enjeksiyon döküm makinesinde ürün üretilirken bekleme konumuna geçiyor. Makine açılıyor ve robot nozül tarafında burçları takıma yerleştiriyor. Son olarak ise çıkan plastik parçasını almak üzere kavrayıcısını 90 derece döndürür. Robot dinamik olarak robottan uzaklaştıktan sonra, döküm cürufunun kesimi ve yapı parçasının farklı türlerde delimi bunu izler.

Son olarak ise içinde plastik parçalarının çekmesini önlemek üzere uygun halde tutulduğu bir soğutma tertibatına parçayı yerleştirir. Geleceği bugüne taşıyan tesiste bunun yanı sıra biçilme yoluyla sıra burç magazininden plastik parçaların alevli işleme tabi tutulmasına kadar tüm standart işlemler entegre edilmiştir. Plastik parçalar üzerinde gerideki tüm çalışma adımları da KUKA konsol robotu tarafından makinenin atıl sürelerinde yapılabilir.

Düşük öz ağırlık ve tasarım yüksekliği

KUKA, KR QUANTEC konsol robotunu plastik sektörünün talepleri doğrultusunda özel olarak piyasaya sürdü. 330 kg kadar azaltılmış öz ağırlığı ve 400 mm kadar öne ve aşağı kaydırılmış 2. ekseni KR QUANTEC K serisi enjeksiyon döküm makinesinde ideal iş arkadaşı yapıyor. İnce kademeli bir taşıma kapasitesi (90 - 270 kg) ve erişim mesafesine (2.900 - 3.900 mm) sahip bir robot türü enjeksiyon döküm makinesinde kullanımda 1.000 ila 4.000 ton arası kalıp sıkma gücü sağlar.

KR QUANTEC serisi tüm altı eksende istisnasız dişli kutusu ile tedarik edilir ve bakım aralıkları 20.000 çalışma saati ile rakipsizdir. Kullanılan KR 120 R3900 ultra K modeli 3900 mm üzerinde bir erişim mesafesi ve 120 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Düşük yapı yüksekliği sayesinde altı eksenli robot yukarı yönde az bir alana ihtiyaç duyar.

Spuitgietmachine
KUKA konsol robotu enjeksiyon döküm makinesinin ideal partneridir.

%30 varan oranda çevrim süresinde azalma

Konsol robotu, düşük öz ağırlığı ile yüksek dinamikliğe ve çevrim süresinin %30'a kadar düşürmek suretiyle en kısa çevrim sürelerine ulaşabilir. Bunun yanında, robotun düşük ağırlığı basit ve düşük maliyetli bir taban plakasının kullanımını mümkün yapar ve tüm sistemde kayda değer enerji verimi katkısında bulunur. Dördüncü nesil KUKA konsol robotları esneklik, hız, erişim mesafesi ve hassasiyet alanlarında normları belirliyor.

KUKA yazılımı SafeOperation kullanımıyla vinç engellenmeden üretim yapan tesis üzerinden ilerleyebiliyor. Robotta daha büyük bir kavrayıcı kullanılsa bile, herhangi bir çarpışma tehlikesi yoktur. Ayrıca, KUKA robotları gerekli bir çekme çubuğu tertibatının yanında yanal ve yerden tasarruflu olarak çalışır.

Spuitgietmachine
KUKA KR 120 R3900 ultra K bir enjeksiyonlu kalıplama makinesi yüklüyor ve indiriyor.
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları