KR 500-3, Maba Track Solutions GmbH şirketinde demir yolu traversleri işliyor

Merkezi Märkisches Sauerland'daki Werdohl'da bulunan KehraTec GmbH şirketi 2009'dan bu yana özel makine yapımında özelleştirilmiş çözümler üretmektedir.

Şirket yenilik, dinamizm ve süreç teknolojilerinde sürekli gelişim yardımıyla sağlık sektörü, trafik mühendisliği, tıp ve otomobil endüstrisi gibi alanlardan müşterilere çok sayıda ve çok çeşitli süreç optimizasyon imkanı sunmayı hedeflemektedir.

Traversler daha kolay işleniyor

Viyana yakınlarında bulunan ve Kirchdorfer Grubu'na ait olan Maba Track Solutions GmbH şirketi, ürettiği demir yolu traverslerinin 3D olarak yüzde yüz kesinlikle ölçümü için KehraTec'e başvurur. Traverslerin tam olarak ölçümünün yanı sıra, 320 kg ağırlığa ve 2,60 m uzunluğa sahip bu traverslerin kullanım işlemlerinin kolaylaştırılması da söz konusudur.

Travers ağırlığı 320 kg'a varıyor

Beton demir yolu traversi önce zincirli transfer düzeneği yardımıyla hazır hale getirilir. Besleme işlemi türdeş traverslerle yapılır. Tesiste yedi farklı travers türüne kadar kullanım ve ölçüm yapılabilir. En büyük ve en ağır travers 2,60 m uzunluğa ve 320 kg ağırlığa sahiptir. KUKA robotu beton traversi alır ve ters konuma getirir. Bu işlem sonraki üretim adımlarındaki döndürme işleminin yerine yapılır. Ardından traversi KehraTec 2D ve 3D görüş sisteminin çeşitli konumlarına yaklaştırır. KehraTec kontrolünün yüzde yüz olarak gerçekleşmesinin ardından robot traversi bırakır ve çevrim yeniden başlar.

KUKA KR 500 güvenilir, güçlü ve hassastır

Bu uygulamada güvenilirliği ve kolayca kumanda edilebilmesi ile göz dolduran KUKA ağır yük robotu KR 500-3 kullanıldı. Robot 500 kg'a kadar net taşıma kapasitesi ile 320 kg'lık demir yolu traverslerini taşıma görevi için ideal özelliklere sahip. Bu mafsallı kollu endüstriyel robot yüksek işleme güçlerinde de çok yönlü hassas hareket kabiliyeti sunuyor. 3326 mm'ye kadar erişim mesafesi ile büyük yapı parçalarını da işlemek mümkün. Beton endüstrisinde manuel kullanımı zorlaştıran yüksek derecede kirlenme hesaba katıldığında, robotun kapsüllenmiş yapısı uygulamada ek avantaj sunuyor. Bu sayede özellikle insanlara yük olan ağır işlere ideal bir alternatif oluşturuyor.
KUKA KR 500 robotu bir traversi KehraTec vision sistemine ilerletiyor.

%100 kalite kontrol mümkün

Robotlu otomasyon çözümünün devreye girmesi birçok avantajı beraberinde getiriyor. Bir yandan %100 oranında kalite kontrolü sağlanıyor. Bu hassasiyet manuel bir çözümle elde edilemezdi. Özellikle müşterilerin artan kalite gereksinimleri nedeniyle işin bu boyutu göz ardı edilemez. Diğer yandan ise zaman faktörü önemli bir rol oynar.
Ağır yük robotu 320 kg'a varan traverslerle kolaylıkla başa çıkar.
Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları