KUKA KR FORTEC, makine üreticisi MERZ'de dört işleme merkezini birleştiriyor

En iyi iş yüküyle kusursuz birleştirme.

Orta ölçekli şirketler Alman ekonomisinin bel kemiğidir. Pek çok küçük ve orta ölçekli şirket geleneksel girişimler olup, dünya pazar lideridir. Bu "gizli şampiyon" Suabiyalı Hechingen merkezli makine üreticisi MERZ'dir. 1900 yılında kurulan şirket küçük nominal çapları olan tek silindirli yuvarlak örme makineleri üretiminde uzmanlaşmıştır. Tıbbi çorap ve sıkıştırma malzemelerinin üretimine yönelik yuvarlak örme makineleri yapımında dünya lideri olan bir şirkettir.

Gelecekte de rekabetçi bir şirket olmak için MERZ, üretimini otomatik hale getirecek dört adet işleme merkezinde karar kıldı. Hedef: Kalite, esneklik ve verimliliği artırmak, kesinti sürelerini en aza indirmek ve teslimat sürelerini kısaltmak. Bu talepler KR FORTEC serisinden KR 500 R2830 F (Foundry) tipi KUKA robotuyla gerçekleştirildi. 2015 yılından beri dört işleme merkezini birleştiriyor, yükleme yerlerini dolduruyor ve boşaltıyor ve takım tezgahlarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. 

Üç vardiyada küçük üretim boyutlarında bile otomasyon

Makine üreticisi MERZ, entegratörler SOFLEX Fertigungssteuerungs-GmbH ve wbt automation GmbH & Co. KG üretim süreçlerini otomatik çözüm haline dönüştürmek için görevlendirme yaptılar. Rottenburg merkezli,1984 yılında kurulan SOFLEX'in temel yetkinliği, orta ölçekte parça miktarı ile sipariş miktarı 1 arasında olan ve büyük parça çeşitliliğine sahip esnek imalat tesisleri için kontrol sistemlerinin uygulanmasıdır.

Müşteriler SOFLEX'in deneyim ve uzmanlığından makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, plastik ve optik sanayi alanında yanı sıra otomobil ve uçak yapımında da faydalanmaktadır. wbt automation GmbH & Co. KG 2014 yılında Spaichingen'de kuruldu. Makine ve takım imalatı, cerrahi ve tıp teknolojisinde veya fabrikasyondan, üretim ve montaja kadar otomobil ve yan sanayi ve test teknolojisi müşterilerine destek veriyor. 

DMG MORI markalı takım tezgahı olan dört adet DMG işleme merkezinin otomasyonu küçük toplu boyutta işler için bile 7 gün/24 saat çalışmalıydı. Buna ek olarak, MERZ'in IT alt yapısına otomatik sistemin kullanıcı dostu entegrasyonu ve tezgah istasyonlarında ergonomiye yönelik talepler istendi. SOFLEX und wbt automation robot tabanlı bir çözümde karar kıldılar. 

 

Robotlar farklı boyut ve ağırlıktaki makine ve ham madde paletlerini işleyebilmek için mümkün olan en büyük esnekliği sunuyor

Joachim Burkert, wbt automation genel müdürü
Dört üretim tesisinden birinde KR FORTEC.

KUKA bu talepler için uygun robotu portföyüne ekledi: ağır taşıma yükleri için KR FORTEC serisinden KR 500 R2830 F. Bu robot, maksimum büyüklükte bir çalışma alanı için KUKA lineer ünitenin bulunduğu bir uygulamada yer alıyor. 

MERZ'de otomasyon modeli olarak bir SOFLEX referans projesi hizmet veriyor: İleri işlemler için makine paletleri ve depolanmış ham madde sağlayan bir imalat sistemi. Sistemin merkezinde KR 500 R2830 F duruyor. Bu, yan yana duran dört imalat sistemini kullanabilmek için 18 metre uzunluğundaki KL 1500-3 lineer birimde hareket eder. Robotun görevi: Makine paletlerine ilgili iş parçalarının / işlenmemiş parçaların yüklendiği yükleme yerlerine parça yükleme ve yükleme yerlerini boşalma.

İmalat sürecinde önemli bir rol oynar ve üretim merkezleri arasında bir bağ teşkil eder. Robot, yükleme yerleri, depolama alanları ve işleme makineleri arasında makine ve işlenmemiş malzeme paletlerini otomatik olarak taşıma görevini üstlenir. Böylece dört işleme merkezi aynı anda tam otomatik olarak çalışır. Buna ek olarak, SOFLEX kontrol sistemi IT kurumsal ağına entegre edilmiştir.

MERZ, makinelere yönelik otomatik NC (nümerik kontrol) ve takım bilgilerini sağlamak için, otomatik sistemin dahili bilgi akışına entegrasyonunu istedi. Bu gereksiz aksama sürelerini önlemek ve maksimum üretkenliğe ulaşmak için önemli bir özellik" diye vurguluyor SOFLEX Genel Müdürü Franz Klaiber.

İşleme merkezleri arasında sağlam haberci

KR FORTEC ağır yük serisindeki KUKA KR 500 R2830 F, 500 kg taşıma kapasitesinde ve 2,8 metre erişim mesafesinde olağanüstü büyük bir çalışma alanı sunuyor ve referans ağırlık merkezi mesafelerini önemli ölçüde uzatıyor. KR FORTEC serisi robotun engelleyici kontur içermeyen kompakt tasarımı ve daha ince görüntüsü dar hücrelerde kullanımı sağlamanın yanı sıra yepyeni bir hücre konsepti sunmaktadır.

 

Özel Foundry modeli, yoğun kirlilik ve yüksek sıcaklıkların hakim olduğu tesislerde kullanıma uygundur. Hem robotun özel F eli hem de robotun tümü, çok iyi sertleşen, darbeye dayanıklı ve aşınmaya dayanıklı olan çok katlı Foundry boyasıyla üstün bir özelliğe sahiptir. Boya, inceltilmiş asitlere ve bazlara karşı kimyasal olarak dirençli ve kısa süreli yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. KR FORTEC serisinin tüm robotları, MERZ örneğinde olduğu gibi, lineer birimlerde kullanılmak üzere optimize edilmiştir.

KL 1500-3 lineer birim özel olarak yüksek taşıma kapasiteleri için tasarlanmıştır. Öteleme hareketi birimi robotun çalışma alanını önemli ölçüde arttırıyor. Sürüş ekseni özellikle robot çalışma alanındaki iş parçalarını veya takımları taşımak için uygundur, örn. birden fazla makinenin teçhiz edilmesi için.

Özel Foundry Hand sayesinde KR FORTEC bilhassa dayanıklıdır.

Hedeflere ulaşıldı, başarılar ortada

Her iki entegratör arasındaki kusursuz iş birliği, sistemin hızlı ve başarılı biçimde tamamlanmasında en önemli etken oldu. "SOFLEX'le birlikte ortak arabirimleri ve bireysel çalışma alanlarını tam olarak tanımladık. Ayrıca devreye alma öncesinde yazılım ve robot sistemini geniş ölçüde test ettik" diye özetliyor Burkert. Kısa bir eğitimin ardından MERZ şirket çalışanları dahi robotlarla aşina hale geldi. Dokunmatik panel vasıtasıyla bugün gerekli tüm komutları ve görevleri özel robot bilgisine sahip olmadan doğrudan verebilirsiniz.

Önceden formüle edilen tüm hedeflere ulaşıldı. Ayrıca yaptığımız hizmeti daha kısa teslim ve vade süreleriyle önemli ölçüde geliştirdik. Son ancak bir o kadar da önemli robot tabanlı çözüm, daha iyi makine kullanımına, kalitenin artmasına ve iç süreçlerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Siegfried Carl Keck, MERZ Maschinenbau GmbH Genel Müdürü
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları