KUKA robotları Roth-Technik'te susturucu montajı ve kaynağı yapıyor

Roth-Technik'te kapsamlı bir otomasyon çözümü, bir ticari araç üreticisi için susturucularının üretiminin ikiye katlıyor.

Avusturya'da böylesine kompleks ve çok yönlü bir robot tesisi istisnai bir durumdur: Roth-Technik firmasının "8. bandında" toplamda on KUKA kaynak ve kullanım robotu bir üretim hattına bağlanmıştır. Yalnızca otomotiv endüstrisinde kıyas edilebilir çözümler görülebilir. Aşağı Avusturya'daki St. Aegyd'li Roth-Technik firması üretimde böylece cesur ve tamamen yeni ufuklara açılmıştır. Roth-Technik orijinal malzeme üreticisi ve Avrupa ticari araç endüstrisi sistem ortağıdır. 1983'ten beri kamyon, traktör, yük tasnifçileri, otobüsler vb. araçlar için egzoz sistemi üretmektedir. Söz konusu karmaşık üretim hattıyla, EURO 6 normlarını karşılayan yeni nesil bir susturucu MAN için üretilmektedir.
Bir KUKA robotu Roth-Technik'de bir susturucu kaynağı yapıyor.

KUKA robotları ile yenilikçi otomasyon çözümü

Tedarikçiler için otomotiv endüstrisindeki sürekli artar kalite talebi, KUKA robotları ile gerçekleşen yenilikçi otomasyon çözümünün nedenlerinden biri olmuştur. Bunun dışında, endüstri tarafından daha yüksek parça sayılarına yönelik daha yüksek kapasiteler bekleniyor, egzoz gazı temizlemesinde emisyon sınırlarına yönelik yeni yasal şartlar koşuluyor ve bununla birlikte ürün yenileme ve aynı zamanda imalatta büyük bir esneklik isteniyor; sonuç olarak ise Roth-Technik susturucuların 120'den 150 kg'a kadar parça ağırlığı artarak beşeri gücün ötesine geçiyor. Acilen otomasyon uygulanması gerekiyordu. "8. bantta" farklı susturucu türleri üretiliyor; yani üretim hattının kolayca genişletilmesi ve diğer ürün türlerine göre yeniden düzenlenebilmesi gerekiyor. Bunun dışında, parça sayısı istenildiği kadar yükseltilebilmelidir. Çevrim zamanı bu itibarla gözle görünür şekilde düşürülmek durumunda idi. Tam kapasitede üretilen parça sayısının ikiye katlanması vardiya başına 60'tan 120'ye çıkması demektir. Bunun yanında, mevcut iki makine çözüme entegre edilmeliydi ve standart olarak sayıldılar. Otomasyon hattı hem kullanıma hem de ark kaynağı görevlerine bağlanmalıydı. Ayrıca, 150 kg ağırlıktaki parçaların telkari küçük parçalara doğru hareket ettirilmelidir.

Takım halinde montaj ve kaynak robotları

Üretim hattı, 12 tanesi kaynak istasyonu olmak üzere, toplamda 20 farklı istasyon kapsar. Üç adet KR 270 R2700 ultra, KUKA lineer birimi KL 1500'e monte edilmiştir ve susturucuları farklı çalışma istasyonlarına hareket ettirirler. Susturuculardaki farklı küçük tekli parçaları sabitlemek için iki adet KR 5 R850 tipi küçük kullanım robotu kaynak hücrelerine monte edilir. Robotlar tekli parçaları bir depodan alır ve tam olarak susturucuda, kaynak robotu tarafından birleştirildiği, yani kaynak yapıldığı yerde tutar. Beş adet kaynak robotu KR 16 L8 arc HW üretim hattını tamamlar. Söz konusu KUKA robot türü, koruma gazı ile kaynakta, bilhassa büyük parçaların kaynağında uzman kabul edilir. 60 mm geçiş açıklığına sahip Hollow Wrist yapı, çok farklı üreticilerin kaynak tabancası ve madde tedariklerini entegre eder ve böylece kaynak paketleri daima korunur ve buna ek olarak daha yüksek sertlik ve düşük titreşim garantilenir.

Ölçeklenebilir taşıma yükü ve erişim mesafesi

Üç adet KR 270 R2700 ultra'nın kullanımı belirleyici avantajları beraberinde getirir. Robotlar 2700 mm erişim mesafesi içinde ve 270 kg'a kadar taşıma kapasitesiyle hareket ederler. Taşıma kapasitesi ile erişim mesafesi, her kullanım alanı için uygun olacakları şekilde kademelenebilir.

KR QUANTEC serisi özellikle robot yapısı ile öne çıkıyor: ince, önceki KUKA serisine kıyasla %25 daha az hacim ve böylece daha düşük yer gereksinimi, diğer yandan ise geliştirilmiş ulaşılabilirlik. Sıkı mekaniği, artan rota hassasiyeti ve daha yüksek modülerlik bu eklemli kol robotları piyasada teknik açıdan öncü yapıyor.

KUKA KR QUANTEC robotları ağır susturucuları iş istasyonlarına taşır.

En iyi tekrarlama doğruluğu ve en yüksek kalite

Susturuculardaki farklı küçük tekli parçaları sabitlemek için iki adet KR 5 R850 tipi küçük kullanım robotu kaynak hücrelerine monte edilir. Genelde söz konusu türdeki robotlar, yüksek oranda hız ile kesinliğin gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Beş adet kaynak robotu KR 16 L8 arc HW üretim hattını tamamlar. Söz konusu KUKA robot türü, koruma gazı ile kaynakta, bilhassa büyük parçaların kaynağında uzman kabul edilir. Bu yeni robot türünün tekrarlama doğruluğu +/- 0,04 mm olup sınıfının en iyisidir. Bu yeni çözüm yalnızca daha verimli olmakla kalmaz, ayrıca çalışan yükünü hafifletir ve ürünü korur. Böylece daha yüksek kalite şartlarına ulaşılabilir. Daima ağır şartlarda kullanılan parçalar artık el ile kullanılmadığı için hasarlar önlenebilir. 
KUKA'nın KR 16 L8 arc HW kaynak robotu sınıfının en iyi tekrarlama doğruluğuna sahiptir.
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları