KR AGILUS, WKT Kunststofftechnik GmbH şirketinde dişli cıvata yapıştırıyor

Dişli çubuklar, makine yapımı, ısı ve elektrik izolasyonu: WKT Kunststofftechnik GmbH şirketi 1994'ten bu yana bu alanlarda faaliyet gösteriyor.

Merkezi Geeste-Dalum'da bulunan şirket, 70 çalışanı ile elektrikli enerji teknolojisinin yanı sıra, yüksek gerilim tesisleri, transformatörler, tıp teknolojisi, uçak yapımı, demir yolları teknolojileri ve kontrol panosu tesisatları gibi tipik uygulama alanlarından gelen müşterilere hizmet veriyor. Bu alanların her birinde WKT Kunststofftechnik için geçerli kural: Çelik yerine plastik.
KUKA KR AGILUS dişli cıvata üretiyor ve neticeyi kontrol ediyor.

En yüksek hassasiyetle otomasyon

Her ürünün başlangıcında çeşitli plastik bileşenlerin monte edilmesi ve yapıştırılması vardır. Bu ön çalışmalardan biri de somun (dört veya altı köşeli olarak), dişli çubuk ve pul bileşenlerinin birleştirilmesidir. Sonuç: çok yönlü olarak kullanılabilen, çeşitli dişli boyutlarında ve uzunluklarda bir plastik dişli cıvata. Termoset plastikte kaynak yapılması mümkün olmadığından bu yapı parçalarını özel bir yapıştırıcı birleştirir. Bu çalışma adımı ise bir şeyi özellikle gerektirir: en yüksek hassasiyet. WKT'nin hedefi bu adımı otomasyona geçirmek, hata oranını yüzde sıfıra düşürmek ve bu sayede verimliliği arttırmaktı.

KUKA robotu işi bağımsız biçimde kontrol ediyor

Önce bir dört veya altı köşeli somun alınır ve sabitleme düzeneğinde konumlandırılır. Ardından alınan dişli çubuk, üzerinde bir yiv açılarak, bir sonraki adımda alt tarafına yapıştırıcı uygulanmak üzere 180 derece döndürülür. Ardından dişli çubuğun bu tarafı kuvvet momenti kontrollü olarak somuna vidalanır.

Somun ve dişli çubuk bileşenlerinden böylece birleştirilmiş bir yapı parçası ortaya çıkar. Son adımda pul eklenir. Bu amaçla robot pulu alır ve dişli çubuğun üzerinden somuna doğru kaymasını sağlar.

Birkaç adım sonra tutma tertibatında bitmiş dişli cıvata böylece ortaya çıkar. Kamera donanımı sayesinde robot ürünü tek başına kontrol edebilecek durumdadır. Birkaç saniye içerisinde yapılan işin hassasiyeti kontrol edilebilir ve ıskarta ile iyi parça ayırt edilebilir. Hazır haldeki cıvata sabitleme düzeneğinden alınır ve sertleştirme düzeneğindeki son konumuna yerleştirilir.

KR AGILUS hızlı, kompakt ve hassastır

WKT şirketi KUKA küçük robot KR 6 R900 sixx'de karar kıldı. Yüksek düzeyde tekrarlanabilirlik hassasiyeti ve kesinlik KR AGILUS ürün ailesinin en önemli özelliklerinden. Altı kiloluk taşıma kapasitesi ve yaklaşık 900 mm'lik erişim mesafesi ile küçük robot en üst düzeyde üretim kalitesi sağlar. Ve bunu en kısa sürede gerçekleştirmektedir.

Hızı ve yüksek düzeydeki hassasiyeti ile KR AGILUS pullar gibi en küçük yapı parçalarını dahi hızla ve tam olarak yapı parçasının üzerinde konumlandırır. Ayrıca robotlardan oluşan kompakt sistem ilgili KR C4 kontrol ünitesiyle birlikte küçük alanlarda bile kullanılabilir. 
Robotlardan ve kontrol ünitesinden oluşan kompakt sistem küçük alanlarda bile kullanılabilir.

Kalite güvencesiyle güvenilir sistem

WKT'de işletime alma ve seri üretime geçiş Mart 2014'te gerçekleşmiştir. O tarihten bu yana şirket münferit olarak devreye sokulabilen ve kolayca kumanda edilebilen güvenilir bir sisteme sahiptir. Buna ek olarak, kamera teknolojisinin devreye girmesiyle ürün kontrol edilerek %100 oranında kalite güvencesi sağlanmaktadır. Bu manuel çözümlerle elde edilemeyecek bir başarı oranıdır.
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları