Otomobil endüstrisinde yıkama hücresinde robotlar

Dingolfing BMW Group fabrikasında KR 120 R2100 nano F exclusive model bir KUKA robot kullanılmaktadır. KR QUANTEC nano serisine ait bu robot, yapı parçalarını temizlik ağzı direklerine yönlendirmektedir. Bu esnada kimyasal katkılı temizlik maddeleri, yüksek ısı ve güçlü temizlik basıncına maruz kalmaktadır.

KR QUANTEC nano F exclusive , sağlamlığı ve esnekliği sayesinde mevcut otomatik proses zincirine dahil edilebilmiştir. Burada farklı yapılara sahip yapı parçalarını, işlem süreci boyunca meydana gelebilen bozulma ve kirlenmelerin giderilmesi için temizlik alanına yönlendirmektedir. Bu noktada Schnupp GmbH & Co. Hydraulik KG ve WK Systemtechnik GmbH & Co. KG uygulamada tecrübe sahibidir.

Yüksek taşıma yüküne yönelik KUKA robotu, yapı parçalarını beş adımda temizler

KR QUANTEC nano F exclusive, ilk çalışma adımında yapı parçasını özel bir çoklu kıskaç ile girişten alır. İkinci adımda ise yapı parçasının içindeki boşluklar temizlenir. Bunun için robot milimlik titizlikle iç temizlik alanına yönlendirilir. Üçüncü çalışma adımı dış temizliktir. Ardından bir VE yıkayıcı ile yapı parçasının iç bölmesi nötr hale getirilir. Son adımda ise robot yapı parçasını çıkış konveyör birimine yerleştirir. Burada parçayı yıkama hücresinden dışarıya çıkarmadan önce dıştan bir yıkama daha yapılır.
Esneklik bir kozdur: Otomatik bir üretimde KUKA yıkama robotu.

Su miktarına ve yüksek sıcaklığa rağmen robot

KR 120 R2100 nano F exclusive'nin çevresi, normalde sanayi robotları için uygun değildir. Bunun sebebi: Robot, %3 oranında alkalik temizleyiciler içeren büyük miktarda suya maruz kalmaktadır. Buna ek olarak yıkama hücresinde 60° derece ve üstü sıcaklık hakimdir ve bu da ciddi ölçüde su buharı oluşturmaktadır.
KR QUANTEC nano serisine ait KUKA yıkama robotu, zorlayıcı koşullara direnmektedir.

Özel önlemlerle korunan robot

KUKA robotunun dış etkenlerden zarar görmemesi için özel koruyucu önlemler alınmıştır: Mekanik bölmesi tamamen kaplanmıştır ve mekanik bölmesinin iç kısmı basınçlı havayla sıkıştırılmıştır. Kablo seti tamamıyla iç kısma yerleştirilmiştir. Ayrıca koruyucu yüzeyi alkalik, asit, sıcaklık ve korozyona karşı dayanıklıdır. Bu önlemler sayesinde IP69 koruma sınıfının şartlarını yerine getirmektedir.

Yıkama hücresinde zorlayıcı şartlarda yapı parçalarının temizlenmesi

KUKA yıkama robotu bir yıkama hücresinde yapı parçalarını temizlemektedir.

Esneklik, KUKA yıkama robotunun özelliğidir

KUKA robotunun bir diğer avantajı, yüksek esnekliği ve kısa döngü süresidir. Böylelikle tüm yıkama işlemi 45 saniyeye sınırlanabilmekte ve farklı boyutlarda yapı parçaları işleme alınabilmektedir. Sadece bu özel robot modeli sayesinde talep edilen döngü sürelerine ve yapı parçalarının farklı yapılarına uyulması mümkündür. Tesis, işletime alındığı 2015 yılının yazından beri performansını ispatlamıştır. Şu an ise diğer temizlik işlemlerinin de bir robot temizlik sistemiyle otomatik hale getirilmesine yönelik talepler bulunmaktadır.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları