Çelik üretiminde ağır yük parçalarının robot temelli işlenmesi

Altı adet KR 1000 titan tipi KUKA robotu, Mannstaedt GmbH firmasının üretiminde yeni esneklik sağlamaktadır. Sonraki nakliye işlemi için ağır çelik taşıyıcılar istiflenmektedir.

Müşteri isteğine göre otomatik istifleme

Mannstaedt GmbH, çelikten sıcak haddeleme işlemi ile üretilen özel profil üretimine odaklıdır. Özel profiller, örneğin otomotiv sektörü, forklift üretimi veya liman inşaatları gibi çok sayıda sanayi alanında kullanılan hazır ürünlerin üretimi için kullanılmaktadır. Mannstaedt profilleri, müşterilerin isteklerine göre üretilen özel ürünlerdir.

Şirket, üretim sürecinin son kademesi için bir otomasyon çözümü arayışı içindeydi. Şu an altı adet KR 1000 titan tipi KUKA robotu, şimdiye kadar olduğu gibi 16 metre yerine 26 metreye kadar ulaşan özel profillerin otomatik istifleme işlemini gerçekleştirmektedir.

2,5 ton ağırlığa kadar ağır çelik taşıyıcılar titizlikle işleme alınır

KUKA'nın ağır yük robotları, çok yüksek taşıma kapasitesinin yanı sıra uzun mesafelerde de yüksek tekrarlama hassasiyeti sunmaktadır

İki kat hız: KUKA ağır yük robotları, çelik üretiminde özel profilleri istifliyor

Özel profillerin 26 metreye kadar ulaşan uzunlukları sebebiyle robotların yaklaşık 2,5 ton kadar ağırlık da taşıyabilmesi gerekmektedir. Bu işlem, bugüne kadar dünya çapında eşsiz. Otomatik tesislerde toplam altı robot yan yana yerleştirilmiştir. İlk iş adımında özel profiller konveyör bandın yardımıyla robotun çalışma alanına taşınmaktadır. Robotlar çubukları manyetik tutucularla kavramakta ve sonraki taşıma işlemi için yerden tasarruf sağlayarak istif düzeneğine istiflemektedirler. İstif işlemi, çubukların uzunluğuna bağlı olarak uygun sayıda robot ile yapılmaktadır. Böylelikle istifleme işlemi toplu halde üç robot ile yapılabilmekte ve bu da iki kat hızlı bir işlem sağlamaktadır. Belirlenen miktarda çubuk yerleştirildikten sonra, istif yığını müşteriye nakliye için bir sonraki konveyör bant ile taşınır.
Robot temelli işlem: Altı adet KR 1000 titan tipi KUKA robotu özel kirişleri yerden tasarruf ederek üst üste istiflemektedir.
Robotlara yönelik beklentiler net olarak belirlenmiştir: Ağır yüklerin taşınması, geniş erişim alanı ve fabrika alanındaki ağır dış şartlara karşı dayanıklılık. KR 1000 titan tipi KUKA ağır yük robotu tüm bu beklentileri karşılamaktadır. 1000 kilo taşıma gücü ve 3,2 metreye kadar olan erişim alanıyla gerçek bir güç paketi oluşturmaktadır. Özel olarak motor blokları, çelik taşıyıcılar veya gemi parçalarının işlenmesi için tasarlanmıştır. Bu esnada 6,5 metre kadar mesafelere hızlı ve titizlikle erişilebilmektedir.

Bu değişim sayesinde esneklik konusunda büyük avantajlar elde etmeyi bekliyoruz. Daha uzun özel profiller sayesinde özel çelik üretim piyasasında çok iyi bir yer edinebiliriz

Mannstaedt GmbH'da hidrolik, vinç, enerji ve altyapı işletme müdürü olan Marcus Haas

KUKA ağır yük robotu esnekliği arttırıyor 

Mannstaedt GmbH bu değişim sayesinde üretimdeki esnekliği önemli ölçüde arttırmış ve aynı zamanda kendi ürün portföyünü büyütmüştür. Bu başarı, nakliye sonrası üretim sürecinde başka otomasyon projelerinin de ele alınmasına yol açtı.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları