KUKA'nın mobil platformu, ağır alüminyum plakaların taşıma işlemini otomatik hale getiriyor

KUKA omniMove tipi iki bağımsız mobil platform, Austria Metall AG'de (AMAG) taşıma işlemini otomatik hale getiriyor. Kendiliğinden hareket eden platformlar, ağır alüminyum plakaların taşıma işleminde kullanılmakta ve intralojistiğin daha da esnek hale gelmesini sağlamaktadırlar.

KUKA omniMove, şirket içinde alüminyum plakaların taşıma işlemini devralıyor

AMAG, Avusturya'nın en büyük alüminyum üreticisidir ve birincil alüminyum, döküm ve hadde ürünleri konusunda lider sunucudur. Uzmanlık derecesini daha da artırmak için, Avusturya'daki Ranshofen şubesinde yeni bir hadde tesisi kurulmuştur. Bu yeni tesis, şirketin dijitalleşme stratejisinin bir parçasıdır. Bu kapsamda intralojistikte de Industrie 4.0'a geçiş yapılmış ve otomatik hale getirilmiştir. Ayrıca yeni tesiste intralojistik için bağımsız bir ürün taşıma sistemi kurulmuştur.

 

Bağımsız mobil taşıma platformları yüksek hassasiyetle hareket ediyor

Ağır alüminyum profillerin otomatik taşımasını KUKA omniMove model iki mobil taşıma platformu üstlenmiştir. Bu model tümyönlü manevra kabiliyetiyle de öne çıkan, kendiliğinden hareket edebilen bir platformdur. Ayrıca bu ağır yük platformları 68 tona kadar taşıma yükünü hareket ettirebilir ve bu esnada son derece hassas ve esnek davranabilirler. KUKA omniMove'nin ihtiyaç duyduğu hareket özgürlüğünü, Mecanum tekerlek teknolojisi temeline dayanan tümyönlü tekerler sağlamaktadır. Tekerler her yöne doğru sürüşü ve dururken dönmeyi mümkün kılmaktadır. Bu esnada omniMove maksimum ağırlıkta yük kaldırdığında bile +/- 5 milimlik bir hassasiyetle işlem yapmaktadır.

 

Mobil taşıma platformu, ağır alüminyum profillerin taşıma işlemini otomatik hale getirmektedir.

Kendiliğinden hareket eden platform son işlem aşamasını devralıyor

KUKA omniMove uzaktan kumandayla manuel olarak kontrol edilebilmekte veya bağımsız olarak hareket edebilmektedir. Bağımsız taşıma platformunun tesis tarafından yönlendirilmesi KUKA.NavigationSolution ile gerçekleştirilmektedir. Bu çözüm aynı zamanda çarpışmaların önlenmesini ve çalışanların güvenliğini sağlamaktadır. AMAG'da kendiliğinden hareket eden bu taşıma platformları haddelenmiş alüminyum plakaların getirilme ve alınma işleminde kullanılmaktadır. On iki metreye kadar uzunluğa ve 8,5 tona kadar ağırlığa sahip parçalar, ince işlem istasyonlarında işlenmektedir. İnce işlem, alüminyum plaka üretimindeki son tamamlayıcı işlem aşamasıdır. Bu esnada plakalara belirli özellikler katılmakta, kontrol edilmekte ve kesilmektedir.

Tümyönlü, mobil platform, üretim alanında bağımsız şekilde hareket etmektedir.

Çalışma alanına bağımsız navigasyon

Kullanıcı ilk adımda KUKA omniMove'ye gerçekleştireceği iş adımını aktarmaktadır. Bunun ardından taşıma platformu bağımsız bir şekilde çalışma alanına hareket etmektedir. Alüminyum plakalarının yüklenmiş olduğu taşıyıcının alt kısmında bir QR kodu bulunmaktadır. Bir kamerayla donatılmış olan omniMove, QR kodu üzerinden kendine atanan alüminyum plakaları tanımlamakta ve bunları teslim almaktadır. Bunun için platform milimlik hassasiyetle plakaların altına girmektedir. Ardından kaldırma dingilleri dışarıya çıkartılmakta ve KUKA omniMove taşıyıcıyı alüminyum plakalarla birlikte kaldırmaktadır. XXL paketleri yükledikten sonra kendi kendine alanda hareket etmekte ve plakaları önceden belirlenen ince işlem tesisine teslim etmektedir. İnce işlem tamamlandıktan sonra, ağır yük platformu alüminyum plakaları alarak teslim alma yerine taşımaktadır.

Yüksek taşıma kapasitesi: Dışa sürülmüş kaldırma dingilleri ile KUKA omniMove.

Mobil çözüm istenilen başarıyı sağlıyor

AMAG omniMove'den son derece memnun. İntralojistiğin otomasyonu, şirkete çok sayıda avantaj sağlamıştır. Vinç veya istif makinelerine göre omniMove'yle çok daha esnek, hızlı ve güvenli çalışılabilmektedir. Aynı zamanda taşıma çerçevesi kullanımı sayesinde paketleme işlemi de önemli ölçüde azaltılmıştır. İnce işlem tesislerine yirmi dört saat boyunca üç vardiyalı çalışmayla iki ağır yük taşıyıcı tarafından alüminyum plakalar tedarik edilmektedir.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları