KR AGILUS, plastik enjeksiyon makinesindeki işlemleri otomatik hale getiriyor

Robomotion GmbH, KR AGILUS serisine ait bir KUKA robotunu temel alarak, plastik enjeksiyon için esnek bir robot hücresi geliştirmiştir. Bu hücre, Güney Almanya'da Pforzheim şehrinde bulunan Gindele GmbH şirketinde kullanılmaktadır ve plastik çatal-bıçak takımlarının çok kademeli işlem sürecini optimize etmektedir.

Plastik enjeksiyonda robot hücresiyle otomatik üretim

Tek kullanımlık ürünlerden vazgeçip, kalıcı tüketime yönelelim. Reutlingen Üniversitesi öğrencileri, bir proje kapsamında kendilerine bu hedefi belirlemişlerdir. Fuarlarda tek kullanımlık çatal-bıçak yerine bir alternatif arayışına girilmiştir. Böylelikle Prof. Dr. Steffen Ritter'in yönetimi altında yüksek kaliteli plastikten tekrar kullanılabilir bir çatal-bıçak seti geliştirilmiştir. Bu set, gıda endüstrisinin tüm taleplerini karşılamaktadır ve aynı zamanda çok fonksiyonel ve kalıcıdır. Güney Almanya'da Pforzheim şehri yakınında bulunan Gindele GmbH'daki üretim, plastik enjeksiyon için bir robot hücresiyle gerçekleştirilmektedir.

 

K fuarında hediye: Yüksek kaliteli plastikten tekrar kullanılabilir çatal-bıçak.

Plastik enjeksiyon makineleri için robotlar, yüksek adet sayısı ve üretim derinliği sağlıyor

Geçmişte sadece bir üniversite projesi olan proje, şu an bir başarı projesi haline gelmiştir. Tekrar kullanılabilir çatal-bıçağa olan talep gittikçe artmış ve bunun sonucunda adet sayısı yükseltilmiştir. "Bu tür kompleks ürünlerde yüksek adetlerde üretim mutlaka otomatik gerçekleşmelidir." diye belirtiyor Steffen Ritter. Bu sebeple Reutlingen Üniversitesi, Gindele GmbH, robomotion GmbH ve KUKA birleşerek, plastik enjeksiyon şirketlerinin gerçek üretim dünyasında "flexobot" hücresinin nasıl çalıştığını gösterdiler.

Son derecede esnek: KR AGILUS, karmaşık parçaları da emniyetli bir şekilde kavrayabilmektedir.

Plastik endüstrisi için esnek otomasyon tesisi

Yüksek kaliteli plastik, Gindele şirketinde bir plastik enjeksiyon makinesinde istenilen çatal-bıçak kalıbına dökülmektedir. Robomotion firmasının yüksek esneklikteki flexobot robot hücresi, hem plastik enjeksiyon makinesindeki işlemi üstlenmekte hem de oldukça karmaşık olan sonraki işlemleri gerçekleştirmektedir. Bunların arasında dökümlerin kaldırılması, görsel sistemle kalite kontrolü ve montaj yer almaktadır. Hücrede KR AGILUS serisine ait plastik enjeksiyon makineleri için bir KUKA robotu bulunmaktadır ve adeta tesisin kalbi konumundadır.

Plastik enjeksiyon robotu, parçaların dökümünü kaldırmaktadır.
Plastik enjeksiyon makineleri için robot: Yüksek kaliteli plastik üretimi.

Plastik enjeksiyon için geliştirilen robot hücresi, karmaşık işlem prosesini tamamlıyor

Robot, işleme tezgahı ve plastik enjeksiyon makinesi arasındaki ortak çalışma, son derece yüksek bir potansiyel oluşturmaktadır. KR AGILUS, altı ekseni sayesinde oldukça esnektir ve karmaşık parçaları da güvenli bir şekilde kavrayabilmektedir. Plastik enjeksiyon makinesi için geliştirilen robot, hazırlanan çatal-bıçağı teslim almakta ve kontrol için görsel sisteme aktarmaktadır. Parçalar henüz çok sıcak olduğundan dolayı, öncelikle soğuması için bir kenara bırakılmaktadır. Soğuduktan sonra robot parçayı tekrar kavramakta ve döküm kalıntılarını gidermektedir. Bunun için KUKA robotu özel bir gripper ile donatılmıştır.

Plastik enjeksiyon makinesi için geliştirilen robot, çatal-bıçağı kontrol için görsel sisteme iletmektedir.

Flexobot otomasyon çözümü, üretim adedini arttırıyor

Matthias Gindele üretimin sonucundan son derece memnundur: "Plastik enjeksiyon için geliştirilen robot hücresi sayesinde, plastik enjeksiyon işlemi sonrası yüksek bir üretim adedi elde ettik. Bu örnek bize, yüksek karmaşıklıktaki görevlerin nasıl otomatik şekilde uygulanabildiğini göstermektedir." Gindele bu sözleriyle esnekliği vurgulamaktadır, çünkü robot hücresi sayesinde farklı projeleri gerçekleştirmek mümkündür. Küçük üretim miktarları için de flexobot otomasyon çözümü son derece idealdir.

 

Donanım değişimi çok kolay: flexobot hücresi son derece mobildir.

Flexobot, plastik enjeksiyon makinesinin doğrudan yanına yerleştirilebilecek kadar ince yapılıdır. Bu sayede bulunduğu yerde mümkün olduğunca çok sayıda işlem yapabilmektedir.

Matthias Gindele, Gindele GmbH'nın Genel Müdürü
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları