Çalkala, Toni! – Bir KUKA robotu içecek ve kokteyl hazırlıyor

Titiz, hızlı ve güvenilir: İtalyan Makr Shakr firmasının tam otomatik bar sistemi "Toni"de bir KR AGILUS robotu dolce vita etkisi yaratmaktadır. Ziyaretçiler, barmen robotu kullanarak bir uygulama üzerinden içeceklerini sipariş edebilir ve kısa bir süre sonra taze hazırlanmış içeceği keyifle içebilirler.

Kokteyl robotu, Milano'da lüks otelde içecek hazırlıyor

Ziyaretçiler, Milano'da bulunan TownHouse-Duomo otelin teras barında dünyaca ünlü katedralin manzarasının seyrederken, yaratıcı içeceklerinin keyfini çıkarabilirler. Özelliği: Burada bir barmen robot içecekleri hazırlamaktadır. Tam otomatik bar sistemi "Toni", 2014 yılında Torino'da kurulan bir şirket olan Makr Shakr tarafından geliştirilmiştir. Her şey bar ziyaretçilerini dijitalleşme ve otomasyon imkanlarıyla yakınlaştırma fikriyle başlamıştır. "Kokteyl ve tasarım tutkumuzu, modern teknoloji imkanlarıyla birleştirmek istedik." diye açıklıyor Makr Shakr'da baş teknoloji sorumlusu olan Alessandro Incisa.

Moda şehri Milano: Barmen robot, dünyaca ünlü katedralin yakınında bulunmaktadır.

Tam otomatik bar sistemi komple donanımlıdır

"Toni", Internet of Things (IoT) temelli üst seviyede modern bileşenlerin otomasyon bileşenleriyle kombine edildiği tam otomatik bir barmen robottur. KR 10 R1100 ve KR 6 R900-2 tip, KR AGILUS model iki KUKA robotu masalara monte edilmiştir: Robotlardan biri içecekleri ve kokteylleri hazırlarken, diğeri bardaklara koyma işleminde yardımcı olmaktadır. Üstlerinde, robotun içecek hazırlamak için kullandığı yaklaşık 150 şişe için tutacaklar bulunmaktadır. Hücrenin arka panelinde bir buz vericinin yanı sıra bira, şarap ve soda muslukları bulunmaktadır. Ayrıca kokteyl robotunun karıştırıcıyı her siparişten sonra yıkadığı bir lavabo da mevcuttur.

Kokteyl robotu, içecekleri hazırlarken 150'den fazla şişe arasından seçim yapabilmektedir.

Kolay ve anlaşılır: Barmen robota uygulama üzerinden sipariş verilmesi

Bu tam otomatik bar sistemi, KUKA KR C4 kumandası ve bir PLC üzerinden kumanda edilmektedir. Ziyaretçiler için sipariş vermek oldukça basittir: Bir uygulama üzerinden istedikleri içeceği seçerler. Bilgi, barmen robota aktarılır. İçecek hazır olduğunda, ziyaretçiye bir Push-bildirimi üzerinden haber verilir. Ayrıca uygulama üzerinden ziyaretçinin kendi içeceğini oluşturma imkanı da vardır. "Ziyaretçileri, robotla kolay bir şekilde oynamaya davet ediyoruz." diyor Alessandro Incisa.

Sezgisel: Ziyaretçiler siparişlerini uygulama üzerinden barmen robota iletirler.
Makr Shakr'ın tam otomatik bar sistemindeki KUKA robotu içecek hazırlamaktadır.

Tam otomatik bar sistemi çeşitli teknolojileri birleştirmektedir

Makr Shakr, tam otomatik bar sistemi için robot kumandasını ve uygulamayı geliştirmiştir. Bu esnada Google tarafından işletilen "Kubernetes" Cloud platformu için bir bağlantı da oluşturulmuştur. Zorlayıcı nokta hareketler olmuştur: Sistemde bir barmenin yerine kullanılan robot, tam hızla çalıştığında bile bir içeceği dökmemelidir. KUKA robotlarının kullanılmasının nedeni hızları, sezgisel kullanımları ve güvenilirlikleri olmuştur. Fakat estetik de önemli bir konuma sahiptir. "KUKA, şirketimizin otomasyon dünyasına girmesini sağlamış ve geliştirme aşamasında bizim için merkezi bir ortak olmuştur." diyor Alessandro Incisa.

Hızlı, güvenilir ve titiz: Barmen robot, son derece göz alıcıdır.

Makr Shakr şirketi, "Toni" sayesinde insan ve robot arasındaki etkileşim sınırlarını bir adım öteye taşımıştır fakat Alessandro Incisa garanti vermektedir: "Hedefimiz, insan barmenler yerine robot kullanılması değildir. 'Toni'de ön planda olan olay, ziyaretçilerin normal günlük hayatlarının bir parçası olmayan bir teknolojiyi yaşamalarıdır."

Dijitalleşmeyle oyun: Makr Shakr, barmen olarak iki KUKA robotu kullanmaktadır.

Kullanıcılar, 'Toni' barmen robota sipariş vererek sosyal etkileşim imkanına da sahip oluyorlar. Uygulama üzerinden tarif değiş-tokuş edebilirler veya sosyal ağlarda fotoğraf paylaşabilirler.

Makr Shakr'da baş teknoloji sorumlusu Alessandro Incisa

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları