Güçlü bir iş arkadaşı: KUKA ağır yük robotu, orta büyüklükte firmalara paletlemede yardımcı oluyor

Malezya’daki Gopeng Kalsium'da, KR QUANTEC serisinden bir paletleme robotu, kireç taşı tozu üretiminde çuvalların paletlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu sadece zaman kazandırmakla kalmamakta, aynı zamanda insanların kireç, magnezyum ve dolomit kaya tozu üreticisindeki çalışmalarını önemli ölçüde daha güvenli hale getirmektedir.

Ağır yük robotu paletlemede yardımcı olmakta ve işçilerin fiziksel iş yükünü azaltmaktadır

50 kiloluk çuvalların taşınması ve paletlere istiflenmesi: Malezya’daki aile şirketi Gopen Kalsium’da yakın zamana kadar ağır el işçiliğiyle yapılması gereken işlemler, artık Smartsense ve KUKA’nın robot tabanlı bir çözümünün görevidir. Bu sadece zaman kazandırmakla kalmamakta, aynı zamanda insanların kireç, magnezyum ve dolomit kaya tozu üreticisindeki çalışmalarını önemli ölçüde daha güvenli hale getirmektedir. Buna ek olarak bu uygulama, endüstri 4.0 yönünde yol alınmasını desteklemektedir.
KUKA paletleme robotu çalışanların yükünü azaltmaktadır

Paletleme robotu kullanıma girene kadar yorucu bir iş günüydü

Son derece sıcak, tozlu ve her şeyden önce fiziksel olarak yorucu: Malezya’daki fabrika işçisi Bom Bahadur’un yorucu çalışma hayatı yakın zamana kadar böyleydi. Gopeng Kalsium fabrikasındaki görevi, çuvalları kaya tozu ile doldurmak ve paletlere istiflemekti. On iki işçi üç vardiyada günün yirmi dört saati görev başındaydılar. Bom Bahadur, ”Bir vardiyada dördümüz her biri 50 kilogram ağırlığındaki 1.200 çuvalı yüklemeyi başarabiliyorduk.” diye açıklıyor. Bahadur ve meslektaşları artık KR QUANTEC PA serisinden bir KUKA paketleme robotu tarafından destekleniyor.
KUKA paletleme robotu yükleri kolaylıkla kaldırmaktadır.
Bom Bahadur, ”Yeni robot şimdi aynı zamanda iki kat daha fazla çuvalı, yani 2400 çuvalı istifleyebiliyor.” diyor. Her vardiyada bir çalışan robotu kontrol etmekte, diğer çalışanlar da teknik alanda farklı görevlerde yer almaktadır.

Artan üretimde daha fazla iş güvenliği

Orta ölçekli şirket Gopeng Kalsium, bir yandan işçilerinin yükünü azaltmak ve diğer yandan uzun vadeli üretkenliği sağlamak için paletleme robotunu kullanmaktadır. Esas taleplerden biri: Çözüm mevcut endüstriyel tesis ve tesise ait yazılım ile uyumlu olmalıdır. "KR QUANTEC PA serisine ait KR 180 tipi bir KUKA robotunu seçtik. Gopeng Kalsium bugüne kadar otomatize yöntemler ile çalışmamıştı. KUKA’nın sunduğu çözüm bu nedenle idealdir, çünkü karmaşık değildir ve entegre edilmesi kolaydır.” diye açıklıyor paletleme robotunun entegrasyonundan ve tüm sistemin uygulanmasından sorumlu olan KUKA’nın Malezyalı sistem ortağı Smartsense'nin pazarlama müdürü Yivian Ho.
KUKA’nın sunduğu çözüm bu nedenle idealdir, çünkü karmaşık değildir ve entegre edilmesi kolaydır” diye açıklıyor KUKA’nın Malezyalı sistem ortağı Smartsense'nin pazarlama müdürü Yivian Ho

Ağır el işçiliği yerine Endüstri 4.0

Gopeng Kalsium çalışanları artık sadece torbaları kireç taşı tozu ile doldurmaları gerekmektedir. Onları taşımak yerine, torbaları KUKA robotuna taşıyan bitişik bir konveyör bandına yerleştirirler. Paletleme robotu bir tutma kolu ile yükü banttan kaldırır ve hazırda bekleyen bir palete düzgünce istifler. Robotun kolundaki sensörler, konum ve performans verilerini gerçek zamanlı olarak ölçer ve bunları sistem bilgisayarına iletir. Veriler orada bir buluta kaydedilir ve mobil cihazlar üzerinden çalışanlara sunulur.
Çalışanların çuvalları, yükleri doğrudan robota taşıyan konveyör bandına koymaları yeterlidir.
Paletleme robotunun sensör verileri, mevcut tesis yazılımına kolayca aktarılabilen bilgiler sağlar. Buna ek olarak, ön sezgisel kullanıcı ara yüzünün öğrenilmesi kolaydır: Sadece bir saatlik öğrenme süresinden sonra, çalışanlar tüm işlevleri kullanabilir.

İnsan ve robot el ele birlikte çalışıyor

Smartsense'nin teknik müdürü Ho Jan Neng,”Çözüm, Gopeng Kalsium'un endüstri 4.0'a doğru ilerlemesine yardımcı oluyor.” diyor. Örneğin, uygulamanın bulut bağlantısı daha fazla güvenlik sağlıyor: Çalışanlar bir mobil cihazda bir kontrol listesi kullanarak, her vardiyanın başında işlevselliği kontrol eder. Arızalar veya dikkat çeken hatalar akıllı telefon kamerası aracılığıyla belgelenebilir ve anında mesajlaşma yoluyla servis teknisyenine iletilebilir. “Orta ölçekli şirketler için akıllı teknoloji, akıllı fabrikaya ve dolayısıyla aynı personel sayısıyla daha fazla performans göstermeye yönelik önemli bir adımdır ve bu da uluslararası rekabette hayatta kalmak için önemli bir özelliktir."
Bir çalışan paletleme robotunun sensör verilerini okur

Yeni robot aynı zamanda on iki çalışanın yaptığından iki kat daha fazla çuval istifliyor ve bu hepimiz için büyük bir kolaylık.

Bom Bahadur, Gopeng Kalsium
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları