LBR Med, iYU’de baskı yapıyor

Capsix Robotics, dünya çapında hassas bir robota sahip eşsiz bir masaj cihazı üretmiştir. Entegre LBR Med’e sahip iYU masaj robotu, insanların günlük yaşamına dahil olmak ve fizyoterapistlerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.

François Eyssautier,Capsix Robotics şirketini eşi Carole ile birlikte 2015 yılında Lyon yakınlarında, Villeurbanne’de kurmuştur. Şirkete üçüncü ortak olarak fizyoterapist Stéphane Rollet katılmıştır. Şirketin hedefi olan otomatik masaj cihazına, – iYU cihazı üretilerek ulaşılmıştır. Bu cihaz, karmaşık teknolojisi sayesinde bir masörün faaliyetlerini neredeyse birebir gerçekleştirebilmektedir. Bunun için uygulamaya hassas ve işbirliği özelliği olan bir robot entegre edilmesi gerekmiştir ve Capsix Robotics bunun içinLBR Med’i seçmiştir. Robot tabanlı bir rahatlama masajı sunan ilk şirketiz.” diye vurguluyor François Eyssautier gururla.

LBR Med, iYU’nun parçası olarak robot tabanlı rahatlama masajları sunmaktadır.

Robot destekli sistem sayesinde masaj günlük yaşama dahil oluyor

İnsanların yaklaşık yüzde 80’i masajı seviyor fakat sadece yüzde 3’ü günlük yaşamında buna yer veriyor. Ayrıca fizyoterapistler yoğun fiziksel yükleri sebebiyle erken yaşlarda ellerinde sorunlar yaşıyorlar. iYU işte tam bu noktada devre giriyor.” diye belirtiyor Eyssautier. Sonuçta masaj, hassasiyet ve baskının konumlandırılmasından oluşan hassas bir oluşumdur. Bunlar, makineyle uygulanması için artı noktalardır çünkü aynı zamanda hastanın özel hisleri de göz önünde bulundurulabiliyordur. iYU iki farklı versiyonda sunulmaktadır: Biri spa merkezleri, oteller ve şirketler için, diğeri ise spor, fitnes ve antrenman merkezleri için geliştirilmiştir.
iYU ekibi MEDICA 2019 fuarında: Carole Eyssautier, Guillaume Gibert ve François Eyssautier (soldan sağa)

Hazır masaj robotuna giden uzun yol

“Başlangıcı, bizim rahatlama uzmanı diye adlandırdığımız ürünle yaptık. Kısa süre içinde iYU’yü çalışanlarının stres ve gerginliğini azalması için bir imkan olarak gören şirketlerin personel müdürlerinden çok yoğun bir talep aldık. Sonra 2016 yılında, hala kuşkuyla yaklaşan kişilere, robotlu bir uygulamanın profesyonel düzeyde masaj yapabildiğini kanıtlamamız gerekiyordu. Bu noktada KUKA bize bir yıl boyunca değerlendirme amacıyla bir robot sağladı. Özel bir eğitim sayesinde robot ve onun sunduğu imkanlar hakkında derinlemesine bir anlayış oluşturabildik.” diye açıklıyor Eyssautier ilk geliştirme aşamalarını.

Capsix Robotics’in iYU masaj robotu sayesinde tek bir düğmeye basarak rahatlayabilirsiniz.

Hassasiyet ve titizlik masaj robotunun kilit etkenleridir

Üç ortak bu temeli kullanarak 2018’in sonuna kadar iYU’nun prototipini geliştirdiler. Bu prototip, gerçek bir kişinin morfolojisini taklit edebilmekte ve profesyonel bir masaj uygulayabilmekteydi. “LBR Med, farklı masaj programlarını güvenli ve esnek bir şekilde uygulayabildiği için bu noktada vazgeçilmezdi.”diye vurguluyor Eyssautier. Bir diğer önemli etken de, baskının titizlikle uygulanmasını sağlayan ve bunun yanı sıra son derece güvenli hareket eden yüksek hassasiyetli robottur.

LBR Med hem hareket hem de baskı uygulama konusunda son derece hassas çalışmakta ve programı titizlikle uygulamaktadır. Kullanımı çok kolaydır. Bizim için gerçekten şaşırtıcı bir robot.

Capsix Robotics’in kurucusu François Eyssautier

Rahatlatıcı robot masajına müthiş olumlu tepkiler

2019’Un Şubat ayında Capsix Robotics zorlu ve önemli bir aşamaya geçmişti: İlk uygulama testleri artık yapılmalıydı. Bunun için Fransa’daki üç büyük telekomünikasyon şirketlerinden biriyle anlaşılabilmişti. Paris’de bulunan ana merkeze bir iYU kurulmuştu ve sonuç, François Eyssautier de anlattığı gibi inanılmazdı: “Tüm uygulamalar yarım saat içinde dolmuştu. Çalışanların yüzde 98’i masaja hayran kaldı ve bunun gerginliğe ve strese karşı iyi geldiğini onayladılar.” Sonrasında bu olumlu sonuç sayesinde başka şirketleri de bu fikir için kazanmak pek de zor olmamıştı. Heineken, Heineken’in bir satış ortağı olan France Boissons, Hautes Technologies, Alstom ve Fransız bir sağlık sigortası şirketi olan APICIL ile birlikte sırayla ünlü şirketler gelmeye başlamıştı.

LBR Med, iYU masaj robotunda kullanım için hassasiyeti ve esnekliğiyle öne çıkmıştır. 

Müzik ve masaj modları sayesinde kişiye özel rahatlatıcı bir masaj sağlanmaktadır

iYU’nun keyfini çıkarmak için kullanıcının masaj odasına girmesi, sisteme giriş yapması ve çeşitli masajlar arasından istediğini seçmesi yeterlidir. Buna ek olarak geniş bir müzik yelpazesinden de seçim yapabilir: Mood’dan caza, sofrolojiye kadar her şey var. Uzaktan kumanda üzerinden tek bir düğmeyle masaj başlatılmaktadır. İstenilen zaman durdurulabilmekte, baskı da her zaman masaj esnasında kişiye göre uyarlanabilmektedir.
Masaj robotu günlük yaşamın gerginliğini azaltmaktadır.

LBR Med'in çok yönlülüğü sayesinde gelecekteki uygulamaları mümkün kılın

Capsix Robotics şu an her tür dış yatırımı gereksiz kılan, tamamen otonom bir çözüm üzerinde çalışmaktadır. Fakat François Eyssautier henüz yolun sonuna geldiklerini düşünmüyor, tam aksine: “Teknolojimizin birçok farklı uygulamada kullanılabileceğini ve bunların birçoğunun vücutla ilgili olduğunu biliyoruz. Elbette LBR Med bu yüzden bizim için çok önemli. Örneğin dövmelerin silinmesi, vücut kıllarının veya cilt lekelerinin yok edilmesi için lazer tedavisini düşünüyorum. Lazer tedavisi için medikal teknolojik bir cihaza ihtiyacımız var. Bu noktada bir medikal ürüne entegrasyon için sertifikaya sahip olan bir ürün bize çok faydalı olur. Bu sebeple de LBR Med, robotiğin geleceği için vazgeçilmez bir ürün.”

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları