Montaj hattı işi 4.0; KUKA paletleme robotu sayesinde

KUKA’ya ait bir KR QUANTEC PA’nın kartonları istiflediği tam otomatik bir paletleme sistemi, Avustralyalı bir şirkette kişisel bakım ürünleri için memnuniyet sağlar. Paletleme makinesi, çalışanları ağır fiziksel işlerde etkin ve güvenli bir biçimde destekler; zahmetsiz ve sabit hızda. Sistemi KUKA’nın sistem partneri Scott kurdu.

KUKA’nın paletleme hücresi, kartonları tam otomatik istifliyor

Karton karton, yığın yığın: Avustralyalı bir kişisel bakım ürünleri üreticisinde, üretim mallarının istiflenmesi işlemi, KUKA’nın sistem partneri Scott tarafından hayata geçirilen tam otomatik bir sistem ile gerçekleştiriliyor. Çözüm: Bir çift otomasyon hücresinde, KUKA’ya ait bir KR QUANTEC PA, montaj hattındaki büyük kartonları artık tam istifliyor. Müşteri yalnızca yüksek güvenilirlik ve verimlilikten faydalanmakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanlarının iş başındayken güvenliğini de artırıyor.

Paletleme hücresi ile tam otomatik istifleme

Fabrika çalışanlarından bir güvenlik çiti ile ayrılan paletleyici, konveyör sisteminden birbiri ardına bir karton alır ve bunları mevcut palet üzerinde belirli bir kalıpta istifler. Bu kartonlar tamamen istiflendiğinde, paletleme sisteminin arka tarafındaki koruyucu düzenek yukarı kalkar, böylelikle kullanıcı hazır istifi alabilir. Bu esnada robot, yan tarafta bulunan ikinci hücreye istif etmeye devam eder. Akıllı çift hücre sistemi sayesinde üretim hattında herhangi bir kesinti meydana gelmez ve mevcut güvenlik sistemleri, hücre kullanılmadığı takdirde, depo çalışanlarının hücreye erişmesini sağlar.
Robot, paketleri vantuzla alır ve paletin üzerine koyar

Robotlar ve paletleme sistemleri için güvenilir partner

KUKA, robot entegratörü Scott’ın senelerdir köklü bir partneridir. Bunun nedeni, robotların hızlı ve dünya çapında kullanılabilir olmasıdır. Scott’ın ilk temastan bitmiş haldeki paletleme hücresinin teslimatına kadar yalnızca 14 haftaya ihtiyacı vardı. Scott Industrial Automation Satış Müdürü Simon Parker, “Bu projede KUKA’nın yaklaşımındaki esneklik ve hızlı işleme becerisi, KUKA’nın robot partneri olarak seçilmesinde önemli bir faktördü” demiştir. KUKA tarafından seçilen makine, Scott’ın müşteriye sade bir tasarıma sahip ve aynı zamanda uygun maliyetli olan kompakt bir paletleme hücresi sunmasını sağladı.
KR Quantec yeni çalışma alanında

KR QUANTEC, istifleme sırasında çok yönlülük sunar

KUKA’ya ait KR QUANTEC PA, paletleme ve istiflemeye yönelik tam otomatik hat sonu çözüm için en iyi çözümdür. Müşteri, manuel istiflemeyi tamamen otomatikleştirmenin, işçilik maliyetlerini düşürmenin ve aynı zamanda çalışan güvenliğini artırmanın bir yolunu arıyordu. Simon Parker, “Müşterinin, mevcut üretim hatlarına hızlı bir biçimde ve çok az etkiyle uygulanabilen kompakt bir robotik paletleme sistemine ihtiyacı vardı. Bunun anahtarı, tam istiflenmiş bir paletin üretime ara verilmeden çıkarılabildiği bir paletleme hücresinde yatıyordu” demiştir. Scott, yalnızca farklı kartonları birbirlerinin üzerine tam otomatik istiflemekle kalmayıp aynı zamanda istiflenmiş paletleri işlemi kesintiye uğratmadan çıkarmak için paletleme hücresine güvenli erişim sağlayan esnek bir otomasyon çözümü geliştirdi.
Paletleme robotu hücresinde

Maliyet tasarrufu sağlayan çözüm olarak KUKA paletleme sistemi

Scott, müşterinin başka bir talebini de karşıladı: üretim atölyesinde yalnızca küçük bir alanı kaplayan modüler bir paletleme sistemi. KR QUANTEC PA’nın kompakt kaplama alanı, ince ana çerçevesi ve düşük enterferans konturu sayesinde, paletleme hücresi üretimde çok az yer kaplar; ancak, yüksek çalışma gücü görülmeye değerdir: KUKA robotu, azami 2.40 metrelik istifleme yüksekliğinde dakikada 30 farklı istiflenmiş karton oluşturur. 

Kesintisiz tam üretim

Ayrıca otomatik paletleme birbiri üstüne istiflenmiş kartonların eşit biçimde yerleştirilmesini sağlar, bu sayede hiçbir ürün düşmez veya hiçbir palet eğik koyulmaz. Bunun dışında, paletleme hücresi kesinti veya duraklama olmaksızın sabit bir hızda çalışır. Bu durumda müşteri, Scott ve KUKA tarafından sunulan sistemden çok memnun olur. Daha düşük üretim maliyetleri, farklı, istiflenmiş kartonların güvenilir biçimde taşınması ve çalışanlar için daha fazla güvenlik gibi talepler tam anlamıyla karşılandı.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları