Robot-based amusement rides

Korku tünelleri, sanal gerçeklik simülatörleri ve daha fazlası: KUKA eğlence sektörü için hayran bırakacak etkilere sahip heyecan verici atraksiyonlara özel olarak sertifikalı, emniyetli robotlar sunuyor.

KUKA robotlarıyla otomatik sürüş hizmetleri: Maksimum sürüş keyfinde en üst seviyede güvenlik

KUKA robotları kaynak yapımından, vidalamadan ve paletlemeden daha fazlasını yapabilir: KUKA özel olarak insan taşımacılığı için geliştirilmiş ve bu amaçla EN 13814 güvenlik normu uyarınca sertifikalandırılmış özel robotlar sunuyor. Bu robotlar modern aksiyon eğlencesini ve insanlar söz konusu olduğunda gerekli olan üst seviyede güvenlik önlemlerini birleştiriyor. Böylelikle çok farklı türde sürüş hizmetleri gerçekleştirilebiliyor ve özel olarak tasarlanabiliyor: İster lunapark, ister temalı park, AVM veya araştırma merkezlerinde hareket simülatörleri olsun.

 

Avantajlar


Sertifikalı güvenlik

TÜV sertifikalı konsept ve Factory-Acceptance testlerinde tekli TÜV alımı sayesinde KUKA eğlence robotlarıyla sürüş hizmetlerinde yolcular için eksiksiz güvenlik sağlanır.

Eşsiz sürüş keyfi

Dinamik ve aynı zamanda yumuşak olan robot hareketleri, sanal gerçeklik özelliği olsun olmasın, maksimum sürüş konforunu ve öncesinde öngörülemeyen hareketlerin özel heyecanını birleştiriyor.

Güvenilir yatırım

Mevcut sürüş hizmetleri, hareket programının ve sanal gerçeklik içeriğinin değiştirilmesi sonucunda her zaman ve isteğe göre hedef gruba uyarlanabilir.

En yüksek kalite

Tüm robot parçaları röntgen testleri, yüzey çatlak kontrolü ve malzeme belgeleri gibi önlemlerle kontrol edilmektedir. Böylelikle işlem ve üretim hataları güvenle engellenir.

Çok yönlü kullanılabilir

Çok sayıda hareket profilinin kaydedilmesi sonucunda robot tek bir düğme yönetimiyle farklı sürüşler yapabilir ve hedef gruba göre istenilen hızlanma ve kafa üstü oranlarını uygulayabilir.

KUKA ile heyecan verici sürüş hizmetleri: Yolcular için en üst seviyede emniyetli, hızlı eğlence aksiyonu

Robot tabanlı sanal gerçeklik: Sanal gerçeklik özellikli sabit KR 600 passenger.

Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.