Yolcu işletmesi için KUKA robotu

Robot tabanlı sürüş hizmetlerinde güvenli yolcu taşıması için sertifikalı robotlar: passenger robotları yüksek dinamizme sahip robot hareketlerini mümkün kılar ve aynı zamanda üst seviyede güvenlik taleplerini karşılar.

Üst seviyede dinamizm ve esneklikte güvenli yolcu işletimi için ideal robot: KR passenger

KR passenger güvenli ve aynı zamanda yenilikçi insan taşımacılığı konusunda uzman. Bir endüstri robotunun dinamizmini ve performansını, insanlarla çalışmada gerekli olan üst seviyedeki titizlikle birleştiriyor: Yüksek güvenlik kurallarına uyarak yolcular için güvenlik garantisi verir. TÜV sertifikasına (PTU) sahip, EN 13814 ve CSEI uyumlu olarak standart bir robottan çok daha güvenlidir.

KR passenger: Çok hızlı ve aynı zamanda güvenli sürüş keyfi için yüksek esneklikte ve son derece dinamik robot

KR 600 R2830 passenger, BEC Robotic Coaster olarak hızlı hareketleriyle hayran bırakıyor.

İki robot ile yolcu taşımacılığı için sayısız imkan

KUKA yolcu robotu iki model olarak sunulmaktadır:

  • Yüksek dinamizme sahip sabit sanal gerçeklik simülatörü uzmanı olan KR 600 R2830 passenger
  • Korku tünelleri turlarında montaj için de uygun olan KR 700 R2510 passenger.

Tüm önemli temel özelliklerle, özellikle de sertifikalı güvenlik ve yüksek taşıma kapasitesiyle donatılmış olan her iki robot, müşterinin isteğine bağlı olarak özel aksesuarlarla kombine edilebilmekte ve böylelikle sürüş hizmetleri dünyası için yeni imkanlar sağlamaktadır.

 

 

Avantajlar


Programlama yerine basit canlandırma

Opsiyonel, kumandaya entegre edilmiş KUKA.ready2_animate arayüzü sayesinde herhangi bir simülasyon ortamında (örn. Autodesk Maya®) ayarlanmış olan hareket işlemleri, robotla uygulanabilmektedir.

Çok sayıda entegrasyon imkanı

KR passenger otonom veya gruplar halinde entegre edilebilmektedir; hem sabit olarak hem de KR 700 R2510 passenger varyantında mobil taşıma araçlarında tur sürüşlerinde.

Olağanüstü taşıma kapasitesi

KR passenger 600 kg veya 700 kg'luk taşıma kapasitesiyle alışılmışın dışında bir taşıma gücüne sahiptir ve bu sayede gondollarla aynı anda 3 veya 4 kişiyi taşıyabilmektedir.

Sertifikalı güvenlik

EN 13814 güvenlik normu uyarınca TÜV'ün verdiği sertifikaya ve CSEI uyumlu konsepte ek olarak her robotun tekli TÜV alımı en üst seviyede kalite ve tamamen güvenlik sunmaktadır.

Diğer seçenekler

Robot ve kumandanın yanı sıra modüler yolcu gondolları, VR gözlükleri üzerinden sanal simülasyonlar veya Projection Domes de KUKA sistem ortakları tarafından sunulmaktadır.

KR 600 R2830 passenger: 3 yolcuya kadar sabit sürüş hizmetleri için dinamik 6 akslı robot

600 kg taşıma kapasitesine sahip olan KR 600 R2830 passenger, 3 yolcuya kadar sabit sürüş hizmetleri ve simülatörler için ideal robottur. Titiz ve serbest programlanabilen 6 akslı kinematik özelliği sayesinde yüksek dinamizme sahip hareket işlemleri bile gerçekleştirilebilmektedir.

  • Farklı yolcu hücrelerinin montajı için ISO sabitleme flanşı
  • KUKA.ready2_animate'de basit robot programlaması için entegre arayüz (opsiyonel)
  • Frenlerin doğrudan kumanda edilmesi için ilave arayüz (PLe)
Özel olarak sabit entegrasyon için geliştirilen KR 600 R2830 passenger, 3 kişiye kadar dinamik sürüş keyfi sunmaktadır.

KR 700 R2510 passenger: 4 yolcuya kadar sürüş hizmetleri için çok yönlü 4 akslı robot

Esnek KR 700 R2510 passenger, sabit sürüş hizmetleri ve korku tünellerine entegre edilmek için uygundur. Robotun sahip olduğu 4 akslı kinematik ve 700 kg'ya kadar nominal taşıma kapasitesi, aynı anda 4'e kadar insanın taşınmasını mümkün kılmaktadır.

İlave frenleri (Redundant Brake veya Dual Brake) sayesinde robot daha da güvenlidir ve böylelikle yüksek beklentili ortamlara da entegre edilmek için uygundur.

  • Azaltılmış taşıma kapasitesi mesafesiyle maks. 800 kg'ya kadar yükseltilebilen taşıma kapasitesi
  • KUKA.ready2_animate'de basit robot programlaması için entegre arayüz (opsiyonel)
  • Robot hareketlerinin PLC üzerinden kontrol edilmesi için opsiyonel ilave enkoder
  • Frenlerin doğrudan kumanda edilmesi için ilave arayüz (PLe)
  • Taşıma arabalarına montaj için sabit çerçeveli sistem kumandası
KR 700 R2510 passenger sayesinde her robot başı 4 yolcuya kadar yuvarlak tur şeklinde sürüş hizmetleri de gerçekleştirilebilmektedir.

Yolcu işletmesi için KUKA robotunu karşılaştırın: Teknik veriler ve gerçekler

KR 600 R2830 passenger KR 700 R2510 passenger
Aks sayısı 6 4
Maks. erişim mesafesi 2.830 mm 2.510 mm
Nominal taşıma kapasitesi 600 kg 700 kg (azaltılmış taşıma kapasitesi mesafesinde 800 kg)
Entegrasyon Sabit (otonom veya gruplar halinde) Sabit (otonom veya gruplar halinde) veya yuvarlak turda sürüş arabasında
Kontrol sistemi KR C4 SC2 passenger KR C4 SC1PA passenger
Performance Level Kumandası PLd PLd
PL arayüzü fren kumandası PLe PLe
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283) yakl. ±0,08 mm yakl. ±0,08 mm
Robot kurulum alanı 1.050 mm x 1.050 mm 1.050 mm x 1.050 mm
Ağırlık (kumandasız) yakl.  2.650 kg 2.650 kg
Koruma sınıfı IP 65 IP 65
Öne çıkan özellikler Yüksek dinamizme sahip ve 6 akslı kinematik İlave frenli ve ilave enkoderli (PLe) 4 akslı kinematik

Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları