Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
KUKA Coaster
Fuar sunumları, firma etkinlikleri ve daha fazlası için mobil, sertifikalı sürüş hizmetleri: KUKA Coaster ile güvenli yolcu taşımacılığı için eksiksiz ve esnek kullanılabilen bir robot sistemi kiralayın.
Güvenli sürüş hizmeti olarak 6 akslı sertifikalı robot kiralayın: Az uğraşla bol heyecan
Bir etkinlik planı yapıyor ve misafirleriniz ile ziyaretçileriniz için özel bir atraksiyon arayışında mısınız? EN 13814 güvenlik normu uyarınca sertifikalanmış mobil KUKA Coaster sürüş hizmetlerini kiralamak için size sunulan eşsiz fırsatı kaçırmayın.
KUKA Coaster'in yer ihtiyacı çok azdır ve tüm gerekli aksesuarları ile birlikte eğitimli personel tarafından yerinde kurulmaktadır. Böylelikle özel etkinliğiniz için kolay ve hızlıca gerçek bir ziyaretçi mıknatısı elde edersiniz.
Etkinlikler için esnek robot sürüş hizmetleri rezervasyonu: KUKA Coaster
KUKA Coaster yediden yetmişe herkes için unutulmaz bir sürüş heyecanı sunuyor.
Fuar ve etkinlikler için komple robot sistemleri kiralayın: Yolcu işletiminde esnek ve tamamen güvenli
KUKA Coaster her yaş için en üst güvenlik seviyesinde aksiyonlu eğlence sağlıyor: Robot hareketleri yolcunun isteğine göre kademe kademe uygulanabilmektedir. Örneğin çocuklar için uygun dönüşler, kendi eksenin dönüş veya adrenalin bağımlıları için kafa üstü aksiyonlar bunlara dahildir.
Bu esnada yolcuların güvenliği kusursuz olarak sağlanmaktadır:
%100 sertifikalı yapı bileşenleri ve dişliler
Mekanik tahditler
Kesintisiz elektronik denetim
Büyük dokunmatik ekranda kolay anlaşılır grafiklerle rahat ve güvenli kullanım
KUKA Coaster çok sayıdaki hareket programı sayesinde tüm aile için sürüş keyfi sunuyor.
Hepsi tek sette: Mobil sürüş hizmeti olarak aksesuarları dahil robot
KUKA Coaster'in hızlı ve zahmetsizce kullanılması için ihtiyacınız olan her şeyi size temin ediyoruz: Eğitimli KUKA personeli tarafından profesyonel kurulum, söküm ve kullanım.
Robot
2 kişilik oturma gondolları
Giriş kapısı için koruyucu çit
Robot kumandası KR C4
Kumanda yazılımı için kullanıcı lisanslı kumanda paneli
Hafiften ekstreme kadar önceden tanımlanmış 5 sürüş programı
KUKA Coaster gerekli aksesuarlarıyla teslim edilmekte ve profesyoneller tarafından kurulmakta, sökülmekte ve kullanılmaktadır.
Kiralık sistemin kullanımı için koşullar:
Yer ihtiyacı (iç alanda kullanım):
12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (koruyucu çit ile)
Kurulum/Sökme/İşletim:
Eğitimli 3 KUKA personeli ile 3 gün kurulum / 2 gün sökme
Çatallı forklift (5 t taşıma yükü):
Çatal (l ≥ 2300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Elektrik beslemesi:
32 Ampere, 400 Volt CEKON priz, RCD / ayrı topraklama olmadan
Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.