Şov olarak robot tabanlı servis uygulamaları 

Kokteyl robotu, barista robot ve daha fazlası: KUKA robotlu servis uygulamaları yüksek eğlence değeri olan özel ve aynı zamanda kullanışlı bir seçenektir.

Özel türde servis: KUKA robotu, eğlence faktörlü pratik yardımcı

KUKA robotları etkileyici ve eğlendirici bir şekilde kokteyl ve kahve hazırlayabilmekte veya video kameralarını yönetebilmektedir. Alışılmışın dışında servis uygulamalarıyla donatılmış olan KUKA robotları, sadece faydalı olmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli yer ve etkinlikler için gerçek bir ziyaretçi odağıdır. 

Barmen olarak robot: İçeceklerinizi otomatik kokteyl barda dijital şeklinde sipariş edin ve otomatik hazırlatın

Robot barmen: MakrShakr'de ziyaretçiler istedikleri içeceği bir robot barmen tarafından hazırlatabilirler.

Kokteyl keyfi 4.0: Barmen robottan ferahlatıcı içecekler

  • Dijital ve hızlı: Misafirler rahatça bir tablet veya akıllı telefon üzerinden siparişlerini verebilecek ve içecekleri hazır olduğunda, haber alacaklar. Kokteyl robotu, öncelik listelerine göre saatte 80 içecek hazırlayabilmektedir.
  • Kişiye özel ve her tercihe uygun: Alkollü ve alkolsüz kokteyllerin yanı sıra bira ve şarap da seçenekler arasında yer almaktadır. Ayrıca misafirler içeceklerini sipariş esnasında istedikleri gibi şekillendirebilirler.
  • Esnek ve karlı: Standart ürün olarak sunulan bar, kısa sürede ve bir uygun fiyatla alınabilmektedir. Satılan her içecek için az bir sabit ücret içeren yenilikçi fiyat modeli, düzenli servis hizmetini ve sipariş uygulamasının kullanımını da kapsamaktadır.

Barista olarak robot: Robot kahve barında teknolojiyle kahve sanatı birleşiyor

Robot kahve barı standart konseptte uygun bir fiyatla iki seçenekte sunulmaktadır ve hızlı bir şekilde kurulabilmektedir: 

  • Büfe: Yerden tasarruflu ve tek robotlu tam otomatik:
    - 12 sıcak ve soğuk içecek seçeneği (kahve, çay, sıcak çikolata)
    - düşük işletim masrafları ve her dolumda 400'e kadar içecek sayesinde yüksek verim
    - Americano'yu 45 saniyelik bir hızla hazırlar
  • Café: İnsan barista ile ekip halinde iki robot:
    - Robotlar taze Espresso veya Americano (sıcak veya soğuk) hazırlar ve bardağı iletirler
    - Bir insan barista, kusursuz kahve keyfi için müşterinin istekleri doğrultusunda içeceğe son eklemeleri yapar ve servis eder
Robotlu kahve barı: Coffeed Method'ta müşterilere robotlar tarafından çeşitli özel kahveler sunulmaktadır.

Film endüstrisi, reklam endüstrisi ve daha fazlası için yüksek kaliteli çekimli, robot yönetimli kamera

  • Hızlı ve aynı zamanda titiz: Titizlikle belirlenen robot hareketleri kamerayı yüksek hızda bile son derece hassas bir şekilde yerleştirirler. Bu, yüksek kaliteli çekimler için belirleyici bir kriterdir.
  • Esnek: Hareketli robot eksenleri neredeyse her açıya ulaşmaktadır ve klasik bir kamera tripotundan çok daha hareketlidir.
  • Tekrar üretilebilir çekimler: İsteğe göre tekrarlanabilen hareket gidişatları sayesinde harici ışık etkenleri filtrelenebilmekte ve yansımalar önlenebilmektedir. Bu da örneğin online mağazalarda video malzemesi olarak kullanılmak için ideal koşullardır.
  • Programlama yerine kolay canlandırma: KUKA.ready2_animate yazılım teknoloji paketiyle uyumlu olması sayesinde robot hareketlerinin ayarlanması daha da kolay hale gelmiştir.
  • Komple sistemler örneğin CMOCOS gibi sistem ortakları üzerinden temin edilebilmektedir.
KUKA robotları hız ve titizlikleri sayesinde kameralarla her detayı yakalarlar ve böylelikle örneğin gıda endüstrisi için ideal bir özellik daha sunarlar.

VR gözlükler için temizlik robotu: VR etkinliklerinde robotlar sayesinde etkili, hijyenik gözlük temizliği

VR gözlüklerini temizliği için sunulan ilk otomatik çözüm, özel hijyen beklentileri için belirleyici bir avantaj sağlamaktadır:
  • Titiz: Hassasiyetle programlanmış robotlar, fırçaları gerekli yerlere tam olarak yerleştirmekte ve hem mekanik olarak hem de dezenfektan ve UV ışınıyla temizlik yapmaktadırlar.
  • Sabit: Tüm gözlükler aynı yüksek kaliteyle temizlenir ve böylelikle tüm ziyaretçiler memnun kalır.
  • Yükü azaltır: Robot, monoton ve yorucu iş aşamalarını yüklenmekte ve böylelikle çalışanların yükünü azaltmaktadır.
Otomatik hijyen çözümü: KUKA robotu VR gözlüklerini kullanımdan sonra hızlı ve titizlikle temizler.
Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları