Cleanroom robot solutions for semiconductor fabrication

KUKA technologies and robots for cleanrooms meet the high requirements for purity, cleanliness and functionality in semiconductor production. They combine extreme agility and maximum precision – even with short cycle times.

Yarı iletken endüstrisinin sıkı talepleri için geliştirildi: KUKA’da temiz alan ve güvenlik ön planda yer alır.

KUKA temiz alanlar için, yüksek hassasiyetli mikro elektronik üretimi ve güvenli işletiminde kullanılmak üzere özel olarak partikül ve emisyonu az robotlar, cobotlar ve platformlar sunmaktadır. Kendi üretimimiz de bu sıkı temiz alan koşulları altında gerçekleşmektedir.

KUKA sistem ortaklarıyla birlikte, mükemmel uyarlanmış donanım ve yazılımlar sayesinde ağ bağlantısı ve üretim esnekliği taleplerini de göz önünde bulundurarak yarı iletken endüstrisi için geleceğe hazır Industrie 4.0 çözümleri sunmaktadır.

İnsan ve robot birlikte aşırı temiz ortamda: Geleceğin yüksek otomatik yarı iletken fabrikası.

Ameliyathaneden daha temiz: Infineon GmbH’da 1. kategoriye kadar temiz oda koşulları altında yarı iletken çipleri seri üretimi.

Yarı iletken üretimi için tek elden robot teknolojisi

  • Temiz alan robotiği

    Örneğin iç kısımda bulunan, kapsüllü yönetim ve hatlar ve ayrıca entegre tahrik sistemi sayesinde yüksek temiz alan sınıfına dahil olan temiz alan robotları ve (mobil) cobotlar

     

  • Mobil uygulamalar için yazılım

    Akıllı, Semi SECS uyumlu yazılım paketleri.

  • Mühendislik ve müşteri hizmetleri

    Talepleriniz için bireysel, uygulamaya özel çözümler sunmaktayız.
  • Dünya çapında, global standartlara sahip KUKA TechCenter

    Tayvan ve Çin de dahil çeşitli şubelerde müşterilere KUKA TechCenter’ler test laboratuvarı olarak hizmet vermektedir.

Baştan aşağı temiz alana göre ayarlı: KUKA’nın yarı iletkenler için robotları ve mobil cobotları.

Yüksek temiz alan sınıfında titiz ve hızlı robotlar: Fraunhofer Enstitüsü’nün ek sertifikası sayesinde daha fazla güvenlik.

Henüz robotlarımızın üretiminde bile temiz alan için önemli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda yüksek ISO sınıfındaki standart robotlarımız bile çok sayıdaki temiz alan uygulaması için uygundur.

 Kolay temizlenebilen özel yüzeylere ve ayrıca her eksende özel astarlara, contalara ve boyalara sahiptirler. Standart olarak ESD’ye uygundurlar ve temiz alan özellikleri Fraunhofer IPA tarafından kontrol edilmiştir.

Silisyum pullarının üretiminde temiz alan önemli

Fraunhofer IPA, temiz üretim ve kontaminasyon kontrolü alanında dünya çapında lider enstitülerin arasında yer almaktadır. 18 yılı aşkın süredir KUKA firmasıyla sıkı bir işbirliği içindeyiz. Bir yandan Fraunhofer Tested Device® ve CSM® temiz alan sertifikaları kapsamında, diğer yandan ise robotların teknolojik olarak temiz tasarlanması konusunda.

Dr. Frank Bürger, Fraunhofer IPA

İşiniz için temiz alana uygun ürünü bulun: 

Temiz alanlar için mobil cobotlar: Hassas parçalarda güvenli işlem.

Geleceğin endüstriyel üretiminin akıllı, ağ bağlantılı, modüler, çok yönlü ve böylelikle de mobil üretim ve lojistik konseptlerine ihtiyacı vardır.
Mobile temiz alan cobotları (KMR iiwa) hassas parçaların (plaka, maske, taşıyıcı) bir işlemden diğer işleme güvenli bir şekilde taşınmasını ve güvenli işleme alınmasını garanti etmektedir. Otonom ve koruma çiti olmadan her yöne hareket edebilmekteler.

KUKA’nın mobil cobotu, taşıyıcıların son derece yüksek bir hassasiyet ve titizlikle, güvenle işleme alınmalarını sağlamaktadır.

KUKA TechCenter test laboratuvarları: Kişiye özel testlerden, mobilite alanında entegre edilebilir komple çözümlere

Müşterilerimiz için uluslararası test laboratuvarlarında yarı iletken üretimi veya elektronik endüstrisi için kapsamlı, kişiye özel testler uygulamaktayız. Projeye, uygulamaya ve ihtiyaca göre yapılabilirlik araştırmaları, arayüz testleri ve hazır çözüme kadar 24 saatlik test süreçleri sunmaktayız.

Otomasyon ortağı mı arıyorsunuz?

Elektronik sektöründe dünya çapındaki partner ağımızı kullanın 

Yakınınızdaki ortağı bulun
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları