KUKA Medical Robotics

KUKA, tıbbi teknolojide robot kullanımında öncüdür. Robot sistemlerimiz, KUKA Medical Robotics ekibi tarafından uyarlanmıştır ve sürekli olarak yüksek doğruluk, esneklik ve güvenirlik sağladığından dolayı tıpta birçok kullanım alanına sahiptir.

KUKA Medical Robotics, tıbbi robotik alanda kullanım için geniş bir portföy sunar ve ezber bozan teknolojileri ve yüksek teknolojik ürünlerle bu alanda geleceği oluşturmaya yardımcı olur. Tıp sektörü, ışın tedavisi ile röntgen görüntülemesinden hasta konumlandırmasına kadar endüstriyel robot ve otomasyon alanında KUKA'nın uzun yıllar edinmiş olduğu yeterlilikten faydalanır. KUKA Medical Robotics ekibi, olağanüstü zengin ürün tecrübesine sahiptir ve ameliyathanedeki cerrahi müdahaleler ve teşhis için robot esaslı yardımcı sistemler olarak veya rehabilitasyondaki tedbirlerde destekleyici ortak olarak tıp sektöründeki yüksek gereklilikler için robot bileşenlerini mükemmelleştirir.

KUKA Medical Robotics ile Avrupa'nın önde gelen robot bileşeni üreticisine güvenebilirsiniz. KUKA, teknoloji uzmanı ve darbe üreteci olarak geleceğin büyüyen pazarları için uygulamaya yakın anahtar teknolojiler geliştirmektedir. Araştırma ve geliştirme konusundaki ana noktamız her şeyden önce uyumlu ve hassas faaliyet, akıllı sensör teknolojisi, devingenlik ve kolay işletim gibi güvenli insan-robot işbirliği (İRİ) ana konusuna odaklanır.

Robot işbirliği ile: LBR Med ameliyathanede yer ediniyor

LBR Med , tıp sektörü için geliştirdiğimiz yeni robot yeniliğimizdir. Bu, duyarlı hafif yapılı robotLBR iiwa teknolojisine dayanır ve ameliyathanede faydalı asistan olarak güvenlik, hızlı öğrenme ve kolay işletim için duyusal sezgisiyle ikna ediyor.

LBR Med son derece duyarlıdır: Bileşik momentli sensörleri sayesinde hastalara hassas ve dikkatli bir şekilde yaklaşır, doktor ya da terapistler tarafından rahat bir şekilde yeri değiştirilebilir ve doktor ya da terapistler istediğinde ve buna dokunduğunda kendiliğinden geri çekilebilir. Aksi durum söz konusu olduğunda da karmaşık hareket dizilerinde doktora yardım eder. Özel yüzey kaplaması sayesinde en yüksek hijyen gereksinimlerini yerine getirir ve biyo uyumlu kaplaması mutlak bir steril çalışma sathı sağlar.

LBR Med, bu sayede güvenli birinsan-robot işbirliği için tüm talepleri ve klinik ameliyathane alanındaki görevlerini yerine getirir. LBR Med, uygun tıbbi cihaz ve özel yazılımla donatılması sayesinde örneğin endoskopi veya biyopside yardımcı olabilir, kemik lazerinde kullanılabilir veya pedikül vidalara yerleştirilebilir.

KUKA Medical Robotics ekibi, bir tıbbi cihaz üreticisi robotu kendi cihazına kolay bir şekilde entegre edecek şekilde bütün teknik uyarlamaları yapar. Çünkü: KUKA, LBR Med ürününü işbirlikçi hafif yapılı bir robotun mutlak ayırt edici özelliği olan IEC 60601-1 uyarınca CB test raporuyla belgelemiştir.

LBR Med, birçok şekilde kullanılabilir; örneğin; burada ultrason robotu olarak kullanılıyor

KUKA robotları zor işleri kolaylaştırır

KUKA'daki tıbbi robotikler, 15 yılı aşkın bir süre öncesinde büyük robotlarımızın kullanılmasıyla hayata geçirilmiştir. 200 kg üzeri taşıma kapasiteli makineler bugüne dek tıbbi robotiklerin başlıca dayanağıydı. Bu sayede iki farklı sistem arasında ayrım yapılmaktadır:

  • İnsan taşıyan sistemler, örneğin; partikel terapi için hasta konumlandırıcı, robotik hipoterapi için hipoterapi robotu veya araştırma projesi HaiLeg'de profesyonel sporcular için akıllı bacak desteğidir.
  • Siemens ARTIS pheno, ağır tıbbi donanımları hareket ettiren sistemlere sahiptir: Bu, C kollu röntgeni hasta etrafında hareket ettirerek ameliyathanede doğrudan bilgisayarlı tomografiye benzer 3D görüntülerin alınmasını sağlar. Diğer taraftan, CyberKnife sisteminde ağır ışın kanonları nokta tekniğiyle robottan tümöre yönlendirilir. CyberKnife, isteğe bağlı hasta yatağı ile insan taşıyıcı hareket sistemini bir araya getirir.

KUKA'nın QUANTEC robotu, bu tıbbi uygulamaların temelidir. Özel mekaniği ve yüksek dayanıklılığı sayesinde yüksek hassasiyet gerektiren görevler için oldukça uygundur. Tüm bunlara ek olarak, sağlam yapısı bakım ve onarım masraflarınızı da azaltır. KUKA Medical Robotics ekibi, farklı kurulum konumları ve özellikler sayesinde QUANTEC robotunu tıp alanındaki birçok uygulama için uyarlayabilmektedir.

Video: Işın tedavisinde KUKA robotları

BEC exacure sistemi, MedAustron İyon Terapisi ve Araştırma Merkezi için doğru ve esnek hasta konumlandırması konusunda KR QUANTEC teknolojisini kullanıyor.

KUKA Medical Robotics ekibi

KUKA ürünlerinin tıpta kullanılması için gerekli olan tüm çabaların arkasında güçlü KUKA ekibi bulunuyor. Çalışanlar, tıp teknolojisi ve ruhsat planlamaları alanında özel meslek bilgisine sahiptir. Kişisel, özgül araştırma ve geliştirme bölümüendüstriyel gereksinimlerden bağımsız olarak tamamen tıp konularına odaklanıyor. Bu sayede benzersiz avantajlaredinirsiniz:

  • İrtibat kurulacak kişiler sizin dilinizi konuşuyor
  • Ruhsatlandırma konularınız için doğru bilgi
  • Robotlar tıp alanına özgü işlevsel davranış biçimlerine sahiptir (ör. trokar değişimi)
  • Tıp alanında robotik bileşenler için tam PLM (ürün yaşam döngüsü yönetimi)
  • Made in Germany kalitesi
  • Yenilikçi tasarım
  • Hizmet ve müşteri odaklılık konusunda üst sınır
  • tıp alanında talepleriniz için müşteriye özel çözümler

 

Genel olarak, tıbbi robotlara ilişkin fikirlerinizin hızlı bir şekilde gerçekleştirilip ürünleştirilmesini sağlar. KUKA Medical Robotics, işlevsel modelden ürüne kadar size güven dolu ve ortaklığa dayalı bir hizmet sunar.

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam