Gıda endüstrisinde KUKA robotları

Akıllı ve esnek otomasyon çözümleri, hızlı ve kârlı bir biçimde gıda endüstrisinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmede önemli bir katkı sağlar. Verimliliği yüksek, özellikle kamera sistemine sahip olan robotlar, otomatik format ayarlı ambalaj makinelerinin yanı sıra çoktan gıda endüstrisinin belkemiği durumuna gelmiştir.

İster unlu ürünler, et ve balık, hayvan yemi, süt ürünleri isterse peynir olsun tüm gıda ve lüks gıda ürünlerinin ambalajlanması gerekir. Ambalaj, içeriği korur ve tüketiciyi bilgilendirir. Her şeyden önce bir şey gerçekleştirmelidir: Tasarımı ile göze çarpmalı ve satın alma kararına katkıda bulunmalıdır.

Yani ürün güvenliği ve tüketici davranışı konusunda ambalaja önemli bir rol düşer. Üreticiler gıda endüstrisinde yeni ambalaj tasarımları, daima daha kısa ürün çevrimleri ve artan çeşitlilik konularında büyüyen görevlerle karşı karşıya getirir.

KUKA, tüm gıda endüstrisinin üretim zincirleri için robotlar sunuyor

KUKA robotları gıda endüstrisinde etkinlik ve hızı temsil eder.

Günümüzde gıdaların paketlenmesi üretim maliyetinde %40'ı aşan miktara ulaşmıştır. Manüel paketleme, artan maaşlar, monoton hareket akışları nedeniyle hastalık durumlarının artması sonucu ve hijyen talimatlarına uyulmasının getirdiği masraflar nedeniyle, üretim zincirinde sürekli büyüyen bir maliyet bloğu oluşturur.

Burada örneğin hijyenik makine modelindeki KR AGILUS küçük robot çözüm getirmektedir: Temizlik dostu tasarım, gıda maddeleri veya farmasötik maddeler ile doğrudan temasta bulunan uygulamalarda kullanımı mümkün kılar. Korozyona dirençli yüzeyler, gıda maddeleri ile uyumlu yağlama maddeleri ve paslanmaz çelik parçalarının kullanımı sınıflandırma, paletleme ve paketleme sırasında en yüksek hijyen seviyesini garantiler.

Burada gıda endüstrisinde KUKA kullanıcı raporlarına dair genel bir bakış bulabilirsiniz.

3 kg ila1.300 kg taşıma kapasiteli her görev için robotlar

Gıda endüstrisi için robot portföyine genel bakış.

  • KR AGILUS
    Eşsiz performans ve en yüksek hıza sahip küçük robot serisi, Waterproof (su geçirmez) versiyon olarak ve hijyenik makine modelinde de mevcuttur.
  • KR CYBERTECH
    Bu seri, en düşük taşıma kapasitesi sınıfında en yüksek performans yoğunluğu sağlayan en kapsamlı model paletini sunar. CYBERTECH robotu, yer tasarruflu hücre konseptleri için idealdir ve çok düşük maliyetle en yüksek performans sunar.
  • KR 30-3 ve KR 60-3
    +/- 0,08 mm'lik bir poz tekrarlanabilirliğinde maksimum 60 kg taşıma kapasitesi ile ağır yapı parçalarının dahi eksiksiz bir kullanımı sağlanır.
  • KR 40 PA
    Hızlı ve hassas: 4 akslı kinematiği, paletlerin 1,80 metre yüksekliğe kadar istiflenmesine imkan tanır.
  • KR QUANTEC PA
    0 °C ve 5 °C arasındaki yeni üretim aralığında dahi düşük ağırlıkta maksimum dinamiklik, son derece sağlamlık ve performans sağlar (isteğe bağlı olarak, gıdaya uyumlu yağlama maddelerine sahip olan ve Arctic modeli olarak QUANTEC serisi de mevcuttur).
  • KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
    Bu seri kompakt yapısı ve düşük öz ağırlığı sayesinde ağır yük sınıfı için idealdir.
  • KR 700 PA
    Düşük öz ağırlığı ve güçlü motor ve şanzımanları sayesinde KR 700 PA KUKA robotları arasında adeta bir hız şampiyonudur.
  • KR 1000 titan PA
    yüksek bir dinamizm ve düşük çevrim sürelerinde1.300 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip olan dünya çapında tasarlanmış ilk robot. 

Maksimum eksi 30 dereceye kadar soğuk hava depoları için paletleme robotları

Sıcaklık dalgalanması yok. Kalite kaybı yok. Dondurulan ürünlerin üzerinde buz tabakası oluşmaz. Gerçek bir lojistik uzmanı, –30° dereceye varan ekstrem durumlarda bile taviz vermez. KR QUANTEC PA arctic, derin dondurulmuş ortamlarda paletleme için özel olarak geliştirilmiştir.

Soğutma alanının tamamında, mekanik bir ısıtma sistemi olmadan güvenli şekilde çalışır, aşırı hızlıdır ve hiçbir koruyucu kılıfgerektirmez. Geleneksel koruyucu kılıf çözümleri ile karşılaştırıldığında yüksek bir tasarruf potansiyeline sahiptir. Örneğin malzeme değiştirme işlemlerinin sebep olduğu masraflar ve devre dışı kalma süreleri ortadan kalkar. Ayrıca bir ısıtma sistemi kullanılmadığı için soğuk hava deposunda masraflı ısı emisyonlarının oluşması önlenir.

KR QUANTEC PA artic, düşük sıcaklıklarda hiçbir sorunla karşılaşılmaz.

Gıda sektöründe lojistik uzmanlığı

Gıda endüstrisi; sürekli artış gösteren mal sayısı, artan masraflar ve katı yasal koşullar nedeniyle üretim ve depo lojistiği alanında maliyeti uygun hale getirilmiş süreçleri uygulamak zorundadır. Bu amaçla, Swisslog esnek lojistik sistemler sunar; bu sistemler, doğru envanter ve sipariş tahminlerinde bulunur ve üretim oranını en iyi hale getirir. Robotlarneredeyse tüm uygulama alanlarında verimliliği , maliyeti düşürmekte ve   rekabet gücüne önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Size görevlerinizi otomatize etme konusunda seve seve yardım ederiz

KUKA, uzman sistem partnerlerinden oluşanbir ağ ile her talebe uygun özel çözümler sunmaktadır. Robotlarımız, ambalaj makinelerinizi yükler ve boşaltır, kartonlar, etiketler, paletler ve siparişi bir araya toplar. Ek olarak, henüz işleme aşamasında verimliliği artırır.

 


Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları