Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA ile otomasyonlu punta kaynağı

KUKA, kısa çevrim sürelerinde yüksek kaliteli ekonomik punta kaynağı için optimum şekilde uyarlanmış ve hızla erişilebilen çözümler sunmaktadır.


Punta kaynağı için robottan komple tesise kadar KUKA punta kaynağı teknolojisi

Özel taleplerde bile uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli kaynak noktaları: Kısa teslimat süreli KUKA ürünleri, punta kaynağı işlerinin otomasyonu için kişiye özel çözümler sunmaktadır: Yüksek taşıma kapasiteli ve opsiyonel ilave eksenli punta kaynağı robotlarından, birbiriyle mükemmel uyum içinde olan bileşenlere sahip komple punta kaynağı hatlarına kadar.

Otomobil yapımı, karoser yapımı ve daha fazlası: Metal endüstrisinde KUKA robotları

Robotic Spot Welding: KUKA robotları, alüminyum veya çelikten eşik veya teker mahfazası gibi parçalarda punta kaynakları yapmaktalar.

KUKA'lı robot tabanlı punta kaynağının avantajları

KUKA punta kaynak teknolojisi, maksimum hızı yüksek hassasiyetle birleştirmekte ve böylelikle robot kontrollü punta kaynağında en iyi kalite ve yüksek verim sunmaktadır.

  • Doğruluk

    KUKA robotları yüksek bir tekrar hassasiyeti ve 1 mm'lik nokta hassasiyeti ile son derece titiz kaynak yaparlar.

  • Hız

    KUKA robotları nokta başına 1,5 saniyelik bir hızla kaynak yaparlar.

  • Yüksek kullanılabilirlik

    Kısa teslimat süreli, standart hale getirilmiş ürünler ve bilinen güvenilir teknolojiler, maksimum bir kullanılabilirlik sağlar. 

  • Mükemmel uyarlanmış bileşenler

    KUKA, kaynak yazılımı veya konumlandırıcı ve lineer birim gibi mükemmel kombine edilmiş teknolojiler sunar.

KUKA punta kaynak robotları ile ilgileniyor musunuz?

Punta kaynağına yönelik KUKA ürünleri hakkında daha fazla bilgi alın veya size bağlayıcı olmayan bir teklif gönderilmesini isteyin. Size memnuniyetle yardımcı oluruz.

Punta kaynağı için KUKA yazılımı

KUKA tam ihtiyaçlarınıza uygun, ekonomik punta kaynağı işlemleri için özel uygulama yazılımları ve yazılım opsiyonları sunmaktadır:


Otomasyon ortağı mı arıyorsunuz?

Elektronik sektöründe dünya çapındaki partner ağımızı kullanın 

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları