KUKA eğlenceli eğitim
Robotlar sayesinde bilgi eğlenceli bir şekilde aktarılıyor, KUKA robotları bu eğilim için en iyi uygunluktadır.
Eğitim ve eğlencenin ustaca bir araya getirilmesi birçok bilim merkezi, müsabaka kurumları, organizatör ve sergicilerin yararlandığı bir eğilimdir. Bir KUKA robotu, kitleleri aniden kendine yönlendiren bir çekiciliğe sahiptir.
Bu sayede karmaşık işlem ve hareket dizileri seyircilerin ilgisini çekecek şekilde sunulabilir. Altı serbestlik derecesi (6 DOF), görünüşte imkansız olan şeyleri gerçekleştirir. AUTOMATICA gibi ticaret fuarları eğlenceli eğitim amacıyla KUKA robotlarını kullanıyor.
Robot teknolojisine giden sıcak tel
Eğlence, oyun, heyecan ve aynı zamanda robotla bir şeyler öğrenmek; bu KUKA'nın "sıcak teli"dir. Beceri oyununda, bir halkayı başlangıçtan hedef yerine kadar ince ve eğri bir metal borudan, bu boruya temas etmeden yönlendirmek zorlu bir iştir.
Tele temas edildiğinde bir alarm sinyali çalar. Herkes kolay kullanımlı KUKA kontrol paneli sayesinde kısa bir ön bilgi sonrasında becerisini test edebilir. KUKA robotu bu görev sırasında hassasiyetle nasıl hareket ettirilip kolayca nasıl çalıştırılabildiğini gösterir.
"Sıcak Tel" robot programlanmasına giriş için uygulamalı deneyim olarak da kullanılabilir. Başlangıçtan hedef yerine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geçişin yapıldığı bir programlama yarışmasına ne dersiniz?
KUKA kuklaları oynatıyor
Bilim merkezi veya etkinlikte hayrete düşen seyirciler: Bir aktörün becerikli elleri yerine bir KUKA robotu olan KR 15, Augsburger Puppenkiste kukla gösterisinde pnömatik tutucusu ile kuklaların ince tellerini hareket ettiriyor. İnsan topluluğu, bu gösterinin performansını büyük ilgiyle karşılıyor.
Hem hareket dizilerinin hem de ortam ve kuklaların istenen amaca uygun olabildiğini bilmek güzel. Büyük seyirci kitlelerinin önünde gösteri gerçekleştirme için kamera ve büyük ekrandan oluşan bir kiralık gösteri paketi mevcuttur.
Yakında belki sizin de ilginizi çeker: Bilim merkezi, alışveriş merkezi ve etkinlikler için kitlelerin ilgisini çeken bir KUKA robotu.