Konumunuzu seçin:

Ülke

Otomotiv Endüstrisinde Otomasyon

KUKA, otomotiv endüstrisinde dünyadaki lider tedarikçidir. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde, esnek ve verimli üretim hatlarının tasarlanmasında ve geleceğe dönük çözümlerle müşterilerimize çeşitli prosesler ve Endüstri 4.0 yönünde rehberlik edebiliriz.


Otomotiv endüstrisindeki zorluklar

Otomotiv endüstrisi çok dinamiktir ve otomotiv üreticilerinin olağanüstü bir esnekliğini gerektirir. Tüm dünyada artan rekabet, esnek lojistik sistemleriyle kombine edilen akıllı üretim tesislerini gerekli kılıyor. Bunlar hızlı bir şekilde adapte edilebilir ve böylece giderek artan model çeşitliliği talebini karşılayabilir. Hatların kurulumunun yanında mümkün olduğu kadar kolay yönetimi de önemli bir rol oynamaktadır.

Otomotiv üreticilerinin rekabet edebilirliklerini korumaları için temel uzmanlıklarını otomotivden 

mobiliteye genişletmeleri, Endüstri 4.0 etrafındaki tüm gelişmelerin, demografik dönüşümün ve veri odaklı üretimin üstesinden gelebilmeleri gerekiyor. 

Otomotiv endüstrisi için çözümler

KUKA, otomotiv endüstrisi zorluklarının etkili bir şekilde üstesinden gelebilmeniz için size gerekli tüm konfigürasyon olanaklarını sağlıyor: Adapte edilebilir, modüler ve otomasyonlu üretim ve lojistik prosesleri sayesinde size otomotiv endüstrisindeki sürdürülebilir başarıya giden yolu açıyoruz.

Hizmetlerimiz ve uzmanlıklarımız

KUKA çözümleri, otomasyon ihtiyaçlarının tek bir kaynaktan karşılanması demektir. Otomasyon konseptlerimiz tesisinize özel oluşturulur. Kapsamlı deneyimimiz sayesinde size tüm proses adımlarını sunabiliriz. KUKA üretimi, lojistiği ve bileşenleri tek elden alabileceğiniz tek üreticidir: 

  • Mühendislik: Otomotiv endüstrisi için verimli üretim çözümlerindeki gelişmeler konusunda uzun yıllara dayanan tecrübelerimizden faydalanın.

  • Proje yönetimi: Bilgi birikimimize güvenin. Kısıtlı sürelerde bile uzman ve güvenilir danışmanlık hizmeti veriyoruz.

  • Test ve proses bilgisi: 2.500 metrekare büyüklüğündeki TechCenter'imizde gerçeğe yakın, güvenilir proje verileri sağlayan test yapıları yer alıyor. Kapsamlı proses bilgimize dayanarak sizin için en iyi çözümü geliştiriyoruz.

Donanım ve yazılımın yenilikçi kombinasyonu ile robotlu otomasyon çözümlerimizi sürekli geliştirerek ileriye taşımak için tüm önde gelen üreticilerle birlikte çalışıyoruz. 

Robot ve yazılım

İster yeni tesisler planlayın veya mevcut sistemleri optimize edin, KUKA sizin için uygun yazılımı hazır tutuyor. Portföyümüz geliştirilebilir sistem yazılımından, birçok farklı robot uygulamalarına ve 3D görselleştirmeye ve simülasyona kadar uzanıyor. Bu sayede akıllı robot entegrasyonunu ve insan ile makine arasındaki etkileşimi destekliyoruz. Bu sırada size daima kullanıcı dostu bir arayüz sunuyoruz ve yüzde 100 uyumluluk garanti ediyoruz. KUKA yazılımıyla robotlarınız ve tesisleriniz daima üretkenliğe programlanmıştır.

Başarı konseptimizin önemli yapıtaşı: Assembly & Test

Bremen'de bulunan Assembly & Test iş kolumuz 1982 yılından bu yana otomotiv endüstrisinden sayısız müşterimize ve ortağımıza montaj tesisi ve test düzeneği teslim etti. 18.000 metrekareden fazla alanın üzerinde motorlar, silindir kafaları, akslar, frenler ve direksiyon tertibatları gibi seri mamullerin rasyonel bir şekilde montajı için bilgisayar destekli otomasyon sistemleri planlıyor, tasarlıyor ve imal ediyoruz. Otomotiv uzmanlarımız ayrıca proses planlamaları, müşteri eğitimleri veya satış sonrası servis alanlarında da daima yanınızda.

 

Otomotiv endüstrisi için inovasyonlar ve başarılar

  • KR QUANTEC serimize ait robotlar, otomotiv endüstrisinin çok yönlü taleplerini karşılamak için idealdir: Buna göre portföyümüz KR QUANTEC ailesinin hassas robotlarını veya KR FORTEC ailesinin güçlü endüstriyel robotlarını da kapsıyor.

  • KUKA otomotiv üretim teknolojilerini kullandığımız Toledo, Ohio'daki üretim tesisimiz, Harbour raporuna göre Kuzey Amerika'daki en verimli body-in-white fabrikalarından biri konumundadır.  

  • Swisslog'un uzmanlıkları sayesinde Just-in-Time teslimatıyla inovatif intralojistik çözümlerini garanti edebiliyoruz. Böylece kesintisiz bir üretim prosesi sağlıyoruz.

Body-in-white üretimi otomasyonu: Kolayca donanımı değiştirilebilen üretim hücremizde dört robot bileşenleri saniyeler içerisinde hassas bir şekilde birleştiriyor.
  • KUKA çok sayıda araştırma projesinde Arena 2036 veya Fraunhofer Enstitüsü E3 Araştırma Fabrikası, Münih Teknik Üniversitesi ve Hava Ve Uzay Alman Merkezi gibi kurumlarla işbirliği yapıyor. Projeler devam ederken optimum veri aktarımını ve kolay programlamayı sağlayabilmek için halihazırda çok sayıda uygulamayı yazılımımıza dahil ettik.

  • Geleceğe dönük iş modellerini ve sözleşme biçimlerini birlikte tasarlamak ve ileriye taşımak için tüm dünyadan müşterilerle ortak çalışmalar yapıyoruz. 

İlerici bir otomotiv endüstrisi için Smart Production


Merdiven gövde üretimi otomasyonu: Otomobil endüstrisi için başka bir KUKA inovasyonu

Size özel çözümler mi arıyorsunuz?

Bize ulaşın.

Otomotiv alanındaki uzmanlığımızla, üretim ve lojistik proseslerinizin geliştirilmesinde bireysel üretim ve servis konseptleriyle destekliyoruz. Buradan otomotiv endüstrisi için tüm KUKA çözümlerini bulabilirsiniz.