Konumunuzu seçin:

Ülke

LBR Med: Tıp için işbirlikçi robot

Hassas LBR Med, tıbbi gereksinimlere özel olarak uyarlanmıştır ve insan-robot işbirliği kabiliyeti sayesinde, tıbbi teknolojideki çok yönlü asistan sistemleri için idealdir.


Bir medikal ürüne entegrasyon için eşsiz robot bileşenleri

Diyagnostik, tedavi veya cerrahi müdahale: LBR Med, sağlık alanında farklı görevlerde mükemmel asistan olarak kendini kanıtlamıştır. Hassas yedi eksenli hafif yapılı robot, çeşitli medikal faaliyetler için medikal ürünlere esnek ve kolayca entegre edilebilmektedir. Hassas algılı sensörik, kapsamlı güvenlik önlemleri, hijyen bakımından optimize edilmiş yüzey ve insanlarla doğrudan ortak çalışmaya göre düzenlenmiş kumanda, robotu medikal teknoloji alanında kullanım için uygun hale getirmektedir. Medikal ürün üreticileri ürünlerini bir robot bileşeni esasında çok daha kolay ve hızlı bir şekilde geliştirebilmekte ve aynı zamanda onaylatabilmektedir çünkü LBR Med, uluslararası olarak onaylı CB Scheme'ye göre sertifikalandırılmıştır.

Sağlık sektöründeki asistan görevleri için çok yönlü robot

Tıbbi ürüne entegre edilen Robot LBR Med, tıbbi robotun doktor ve hasta ile etkileşimini sağlar.

Bu tür hassas işbirlikçi robotlar sayesinde , her iki taraf da birbirlerini ideal şekilde tamamlayacağı ve kendi güçlü yanlarını ortaya çıkaracağı için gelecekte tıbbi ortamda daha fazla avantaj sağlamak mümkün olacaktır. Doktor veya terapist planlar, kontrol eder ve denetler, tıbbi robot zor, yorucu veya özel hassasiyet, her şeyden önce hassas çalışma gerektiren faaliyetleri üstlenir.

Axel Weber, KUKA Medical Robotics Başkan Yardımcısı

Esnek bağlantı olanakları

LBR Med, çok yönlü Inside electrical Med medya flanşı sayesinde çeşitli medikal ürünlere kolayca ve esnekçe bağlanabilmektedir. Müşteriye özel medikal aletler için flanşta farklı bağlantılar mevcuttur örn. elektrik beslemesi, I/Os veya EtherNet.

Esnek medya flanşı sayesinde kolay entegrasyon.

Sağlık sektöründeki asistan görevleri için: Güvenli, hassas ve sağlam


Yüksek hassasiyet

LBR Med'in kalibrasyon ve yüksek hassasiyette çalışmalar için ilave cihazlara ihtiyacı yoktur. Entegre edilen kalibrasyon sensörleri tamamen özerk bir kalibrasyonu mümkün kılar. LBR Med, tasarıma bağlı olarak ± 0,1 mm veya ± 0,15 mm mükemmel tekrarlama doğruluğuna ulaşır.

Esnek

Üniversal olarak kullanılabilir bir bileşen olarak düzenlenen LBR Med, en farklı çözümlere bile kusursuz entegre edilebilmektedir. Ön konfigürasyonlu çok sayıdaki arayüzü sayesinde, medikal teknoloji alanında farklı uygulamalar için çok yönlü bir robot sistemi olarak kendini kanıtlamıştır.

Güvenilir

LBR Med kapsamlı bir güvenlik yapısına sahiptir. Donanım ve yazılım üzerinden ilgili sinyaller güvenli bir şekilde değerlendirilmektedir. Güvenlik donanımı diğerlerinin yanı sıra güç momenti sensöriğini, ilk hata emniyetini, güvenlik arayüzlerini ve konfigüre edilebilen güvenlik olaylarını kapsamaktadır.

Duyarlı

LBR Med, endüstri ortamında kendini kanıtlamış KUKA LBR iiwa robotu temeline dayanmaktadır ve aynı şekilde yedekli entegre tork sensörleri ile donatılmıştır. Bu da ona gelişmiş haptik yetenekler, dış etkenleri algılayabilme ve LBR Med için insan-robot ortak çalışmasını mümkün kılan güvenli çarpışma algılaması sağlamaktadır.

IERA Award winner 2018

LBR Med verilerine genel bakış

LBR Med 7 R800 LBR Med 14 R820
Maks. toplam taşıma yükü
7 kg
14 kg
Aks sayısı
7
7
Manuel varyant
In-line wrist
In-line wrist
Flanş donanım A7
DIN ISO 9409-1-A50
DIN ISO 9409-1-A50
Montaj konumu (konumları)
isteğe göre
isteğe göre
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)
±0,1 mm
±0,15 mm
Eksene özel devir sayısı hassasiyeti
(maks. devir sayısında)
± %2
± %2
Maks. erişim mesafesi
800 mm
820 mm
Ağırlık
25,5 kg
32,3 kg
Kontrol sistemi
Koruma sınıfı
IP54
IP54
İndirme merkezine git