Konumunuzu seçin:

Ülke

Verpakkingsindustrie

Tüketim malları endüstrisinde otomasyon

KUKA, üretim endüstrisi için ve Swisslog ile birlikte tüketim malları endüstrisinde lojistik prosesleri için de ısmarlama ve sürdürülebilir çözümler sağlıyor. İster içecek, gıda, kıyafet veya eczacılık endüstrisi veya bakım ürünlerinin imalatı ve dağıtımı olsun: Otomasyon çözümlerimizle her zaman esnek ve bireysel bir şekilde müşteri isteklerine cevap verebilirsiniz.


Daha fazla verimlilik ve üretkenlik için esnek çözümler

KUKA Industrie 4.0 için en angaje öncülerden. Robotik, otomasyon hücreleri yanı sıra akıllı Intralogistik çözümleri alanlarında büyük deneyime ve uzmanlığa sahibiz. KUKA ile üretimden dağıtım prosesine kadar komple değer katma zincirinin birbiriyle birleşmesine güvenebilirsiniz. İstek üzerine tesisiniz için bireysel konseptler oluşturuyoruz.

Mobility çözümlerimiz de aynı şekilde geleceğe dönük: Mobil robotlarımız ve AGV'lerimiz, tüketici malları endüstrisindeki ihtiyaçlarınız için en iyi şekilde kullanılabilir. Bunlar KUKA.NavigationSolution gibi yazılım paketleri sayesinde mükemmel bir şekilde desteklenir. Bu çözümler güvenli bir insan robot işbirliğini mümkün kılar, bu sayede hem üretiminiz hem de dağıtımınız büyük ölçüde daha verimli hale gelir. 

Daha akıllı depo yönetimiyle geleceğin fabrikasını tasarlayın

Swisslog'un kendini kanıtlamış otomasyon çözümleriyle, akıllı, şeffaf bir mal akışı sayesinde depo yönetiminizi de kolaylaştırırsınız. İlgili işletmenin taleplerine ve donanımına uyarlanmış depo yönetim yazılımı, doğru satış noktalarına Just-in-time teslimatlar sağlar.

KUKA ve Swisslog, HMI 2016'da Smart Factory'i tanıtıyor.

Başarı faktörü çeşitliliği: Komple üretim zinciri için uygun robot

KUKA ürün yelpazesinden faydalanın: Ambalajlama ve mal aktarma için en büyük robot yelpazesini sunuyoruz ve böylece size her uygulama için standart, robot bazlı otomasyon çözümleri sağlıyoruz.

Pick and Place

Ürünlerin tasnif edilmesi ve yerleştirilmesi için bilhassa hızlı küçük robotlarımız elverişlidir, örneğin KR AGILUS. Hygienic Machine modelinde IP 67 ve IP 69 koruma sınıflarını yerine getirmektedir. Özel yüzeyi sayesinde çok kolay temizlenebilir, bu sayede gıdalarla, ilaçlarla ve diğer tüketim malların endüstrisi ürünleriyle doğrudan teması mümkün olmaktadır. Gıda maddelerine uygun yağlayıcı maddeler ve paslanmaz bileşenlerin kullanımı, işleme sırasında mutlak hijyen garanti eder. Tabii ki uygun sensör donanımını ve yazılım çözümlerini birlikte teslim ediyoruz.

Paketleme ve kartonlama

Mallarınızı paketlenmesi, paketten çıkartılması ve ambalajlanması için, sabit yüksek hızlarda sorunsuz bir şekilde çok çeşitli taşıma yüklerini kaldıran robotlar sunuyoruz. Burada Piper Heidsieck und Charles Heidsieck firmasında saatte 4.500 şişe paketleyen KUKA QUANTEC K de kendini kanıtlamıştır.

Paletleme / paletten alma

KUKA paletleme robotları çalışanların ağır iş adımı yüklerini alıyor. Robotlar yük taşıyıcıları olağanüstü kısa çevrim zamanlarında yüklüyor ve böylece imalat proseslerini daha hızlı ve verimli gerçekleştiriyor. Müşteri projelerinden deneyimlerimiz, otomasyonlu paletlemenin verimliliği %20 kadar artırabildiğini göstermektedir.

Dağıtım ve üretim lojistiği

Lojistik alanında Swisslog ile size çok farklı yollar açıyoruz: Hedef, üretimden dağıtıma kesintisiz geçiş. smarte Intralogistik sistemimiz üretim yerinizin kapsamını depolama ve dağıtım merkezi olarak değiştiriyor - mobil robotlar, depolama sistemleri ve taşıma tesisleri gibi otomasyon çözümlerimiz sayesinde.

Ayırma, ambalajlama, paletleme ve dağıtma: KUKA ile tüketim malları endüstrisi için tek elden çözümler sağlayabilirsiniz.

Tailor-made solutions crafted for our clients in the consumer goods industry