Konumunuzu seçin:

Ülke

opsira GmbH, KUKA robotlarının desteğiyle yenilikçi goniofotometreleri hayata geçiriyor

Çok fonksiyonlu ışık ölçüm cihazı "robogonio": Almanya Weingarten merkezli opsira GmbH firmasının yaklaşık üç yıl önce piyasaya sürdüğü işte tam da budur


Adını robot ve goniofotometre kelimelerinin birleşiminden alan robogonio, bir ışık kaynağının veya ışığın açıya bağlı ışık şiddeti dağılımını ölçmekte ve endüstriyel robot ile en yeni ışık ölçüm teknolojilerinin avantajlarını bir araya getirmektedir. opsira firması, 1999'dan beri optik ve ışık endüstrisinde tam hizmet sunucusu olarak faaliyet göstermektedir ve halen 16 çalışanına istihdam sağlamaktadır. opsira, "robogonio" ile ölçüm sistemlerinin yelpazesini güçlendirmektedir.

Goniofotometrelere olan talepte artış görüldü

Goniofotometreler, ışık teknolojisinde temel ölçüm yöntemi olarak 100 yıldan fazla süredir kullanılmaktadır. Geleneksel konstrüksiyon, test objesini (örn. otomobil farı) döndürmeyi sağlayan yatay ve dikey aksa sahip mekanik goniometre konstrüksiyonu ve ışık şiddetini ölçmeyi sağlayan fotometreyi kapsamaktadır. Daha karmaşık ve daha kompakt ışık teknolojisi sistemleri ve yüksek performanslı optik tasarım araçları nedeniyle goniofotometrelere olan talep, son yıllarda artış göstermiştir.

"robogonio" çeşitli goniometre türlerini bir araya getiriyor

opsira, "robogonio" ile ölçüm sistemlerinin yelpazesini güçlendirmektedir. Bunu yaparken de her boyuttan çeşitli KUKA robotlarından yararlanmaktadır. Böylelikle en küçük LED ışıklar, otomobil farları, trafik lambası veya hemzemin geçit sinyalleri gibi karayolu trafiği sinyallerinden havaalanlarındaki kalkış ve iniş ışıklandırmasındaki ışık sinyallerine kadar tüm ışık sistemleri tam olarak ölçülebilmektedir. Geleneksel goniofotometrelerin kullanımı çok sınırlı olduğu için, yakın ve uzak alan ölçümü için çeşitli makinelere ve test yöntemlerine ihtiyaç duyulurken, "robogonio" çeşitli konvansiyonel goniometre tiplerinin avantajlarını bir araya getirmektedir.

"robogonio", robotun altı aksını hem test objesini konumlandırmak, hem de yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle açı manipülasyonu için kullanmaktadır. Yüksek mekanik serbestlik dereceleri, geleneksel A, B veya C düzlemlerinde ölçüm sistemiyle ölçüm yapılmasını sağlamaktadır ve DIN EN 13032-1 standardına uygun şekilde 1.1, 1.2 ve 1.3 goniometre tiplerini tek bir cihazda birleştirmektedir. Konfigürasyona bağlı olarak 2.x, 3 ve 4 goniometre tipleri de uygulanabilmektedir. Böylelikle "robogonio" spesifik şekilde ışık şiddetini ve ışın şiddeti dağılımlarını (EULUMDAT, IES vs.), renk dağılımlarını ve hatta parlaklık dağılımlarını (parlama) ölçebilmektedir.

Küçük robotlardan ağır yük sınıfına kadar KUKA robotları 

opsira, KUKA Roboter GmbH tercihiyle müşterilerine ürün portföyünün tamamını sunabilir. Ölçeklenebilirlik, küçük robot serisi olan KR AGILUS çözümlerinden KR 6 ve KR 30'a ve KR QUANTEC serisinin yüksek taşıma kapasitesi aralığına kadar uzanmaktadır. Bunların dışında, ağır yük sınıfında yer alan KR FORTEC veya KR 1000 titan ürün ailelerinin sunduğu çözümler de dikkate alınabilir. Bu seçenekler sayesinde "robogonio" boyutu bakımından çok esnektir ve 700 milimetre erişim mesafeli altı kilogram taşıma kapasitesinden, 3000 milimetre erişim mesafeli 1300 kilogram taşıma kapasitesine kadar erişerek müşterinin özel ihtiyaçlarına uygun hale getirilebilmektedir.
KUKA robotları test edilecek öğeleri opsira'da ışık ölçümü amacıyla konumlandırıyor.
6 veya 10 kilogram taşıma kapasiteleriyle "robogonio", LED gibi küçük ışık kaynaklarının ölçümü ve ağır ışıkların ölçümü için ideal çözümler sunmaktadır. Otomobil endüstrisinde karmaşık far sistemlerinin ölçülmesi söz konusu olduğunda, 90 kilogramlık veya 120 kilogramlık "robogonio"lar kullanılmaktadır.

Kusursuz tekrarlama doğruluğu ve hız

Her bir "robogonio", çok yüksek ölçüm hızında olağanüstü açı tekrar hassasiyeti ile ön plana çıkmaktadır. Gün geçtikçe daha da yaygınlaşan LED çizgi ışıklarının (örn. otomobilin iç bölümündeki ortam veya kapı aydınlatması için) ölçümü için test işlemi de "robogonio" ile yapılabilmektedir.

Bu yönüyle güncel piyasa trendlerine uyum sağlayarak esnek şekilde yapılandırılabilmektedir. "robogonio"ların kapalı alan, laboratuvar veya üretim sahasında kullanımı da aynı şekilde esnektir: Dönüş noktasının serbest şekilde seçilebilmesinin yanı sıra kurulumu hem yatay hem de dikey olarak yapılabilir.
Bir KUKA robotu üzerine monte edilmiş LED doğrusal aydınlatma cihazı.

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.