Konumunuzu seçin:

Ülke

Lütfen dil seçimi yapınız:

KUKA robotlarını sezgisel kumanda etmek

Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH, özel makine yapımı alanında uzman sayılmakta ve müşterilerine yeni bir robot navigatör sunmaktadır. Kullanıcı bu sayede hiç bir ön bilgiye sahip olmadan her KUKA robotunu sezgisel olarak elle odada kumanda edebilecektir.


Manuel telsiz robot yönetimi

"Bu navigatör sayesinde kullanıcı hiç bir ön bilgiye sahip olmadan her KUKA robotunu KR C4 kumandası ile elle kumanda edebilecektir." diye açıklıyor VIP GmbH'nın ortağı Alexander Kuhn. Navigatörü geliştiren Toolmotion GmbH'dan Hubert Schill: "Ayrıca hızlı ve kolay bir şekilde programlar oluşturulması da mümkün." diye ekliyor. İstenilen hareketler navigatör düğmesine basılarak kaydedilir. Bunun için sunulan yazılım, tekli noktaları veya tüm hat hareketlerinin kayıtlarını kayıt altına alır.

KUKA robotların görev alanı genişletiliyor

Robot koordinatlarını bilmeden gerçekleşen bu kolay kullanım, zaman tasarrufu sağlayarak üretime katkı sağlar ve sezgisel kullanım sayesinde de hataların oluşmasını önler. Robotların görev alanları genişletilebilir ve ağır yükler için kaldırma aracı olarak kullanılabilirler. Bu yükler, navigatör düğmesi sayesinde istenilen yere yönlendirilebilir ve burada işleme alınabilirler. "Böylelikle çalışanın yükü azalır ve uzun vadeli olarak performansı korunur." diye açıklıyor Kuhn. Ayrıca (telsiz robot kumanda paketi sayesinde) robotun şimdiye kadar çok az kullanıldığı alanlar da kapsama dahil edilebilir. Bunun için çözüm çok esnek üretilmiştir. Navigatörün yerleştirilmiş olduğu kaide, robot aracının istenilen yerine sabitlenir. "Hizalama sensörü üzerinden kaide koordinatları hesaplanır; robot kumandasına bağlantı telsiz üzerinden gerçekleşir ve böylelikle rahatsız edici kablolar kullanılmak zorunda kalınmaz. T1 modundaki onay tuşu sürekli güvenlik sağlar." diye ekliyor Schill.
VIP GmbH'nın navigatörü sayesinde kullanıcı her KUKA robotunu KR C4 kumandası ile elle kumanda edebilecektir.

Kolay kullanım ve pozisyonların kolay tekrarlanma özelliği, navigatörü KUKA robotları için müşterilere yüksek avantaj sunan eşsiz bir ürün haline getirmektedir.

Hubert Schill, Toolmotion GmbH'nın ortak kurucusu

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.