Konumunuzu seçin:

Ülke

Lütfen dil seçimi yapınız:

Robot uygulaması sayesinde akıllı telefonla KUKA küçük robotu kumanda edin

robomotion GmbH ve SOTEC GmbH, robot kumandasını esnekleştirmek ve kolaylaştırmak için bir uygulama geliştirmiştir. Artık KUKA KR 3 AGILUS’u Cloud üzerinden akıllı telefonla kumanda edebilirsiniz.


Yeni robot uygulaması, Cloud üzerinden akıllı telefon ile kablosuz kumanda imkanı sunuyor

Günümüzde şirketler akıllı ağ bağlantıları sayesinde daha yüksek bir verim ve esneklik beklemektedir. Bu konuda robotlar çok önemli bir yere sahiptir. Akıllı üretim sürecine, Cloud ile bağlanılmaktadır. robomotion GmbH ve SOTEC GmbH’nın robot uygulaması, KUKA KR 3 AGILUS’un kablosuz olarak bir akıllı telefonla kumanda edilebilmesini sağlamaktadır.

KUKA KR 3 AGILUS, akıllı telefon üzerinden Cloud temelli akıllı kumandayı sunuyor

"SOTEC GmbH şirketi, şimdiye kadar alışıldığı gibi fiziksel bir kayıt programlanabilir kumanda üzerinden değil, Cloud üzerinden kumanda edilebilen bir robot istedi." diye açıklıyor robomotion GmbH'nın müdürü Dr. Andreas Wolf. KR 3 AGILUS’un kablosuz robot kumandası, yerel veya açık Cloud ile kaydedilmiş temel PLC üzerinden gerçekleşmektedir. Bir monitör üzerinden akıllı telefon ve robot arasında gerçekleşen iletişim canlı olarak takip edilebilmektedir.

Smart Factory, Cloud gerektirmektedir

Smart Factory yönündeki teknolojik gelişimin hızla ilerlemesi sebebiyle robot kumandası da önemli ölçüde esnek ve kolay bir hale getirilmelidir. Burada önemli bir nokta, kullanıcının robotu bulunduğu yerden ve zamandan bağımsız olarak ve kapsamlı programlama bilgisine sahip olmadan kumanda ve analiz edebilmesidir. Araştırma projesi olarak başlatılan bu çalışma da tam bu noktada devreye girmektedir. Böylelikle Almanya’ya teslim edilen ilk KR 3 AGILUS, uygulamaya entegre edilmiştir. Bu robot özellikle de Pick&Place faaliyetleri için uygundur ve hızı ile titizliğiyle öne çıkmaktadır. Ayrıca kumanda cihazı, diğer cihazlara göre daha kolay taşınabilecek ve kurulabilecek şekilde küçüktür. 
KR 3 AGILUS’un kumandası Cloud üzerinden yapılmaktadır.

Robot uygulaması ve Cloud ile akıllı ağ bağlantısı, çok yönlü imkanlar sunmaktadır

“Bir robotun ve kumandasının akıllı telefon ile birleştirilmesi elbette ilgi çekicidir.” diye belirtiyor SOTEC şirketinin müdürü Florian Holz. Program, ilk olumlu yankıdansonra Cloud’un sunduğu diğer imkanlara göre geliştirilecektir. KR 3 AGILUS’a yeni cihaz fonksiyonları eklenecektir. Bunların arasında sensör fonksiyonları da bulunmaktadır.

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.