Konumunuzu seçin:

Ülke

Robot systeem van Monogram personaliseert gewrichtsvervangende operaties

Monogram robot destekli sistem, eklem replasman prosedürlerini kişiye özel hale getirir

Monogram Orthopaedics, daha iyi tedavi sunmak adına eklem replasmanı prosedürleri için LBR Med robot ile desteklenen devrim niteliğinde bir yaklaşım geliştirdi. Özel implantları ve yüksek teknolojili robotik frezelemeyi bir araya getiren şirket, her hastanın kendine özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış optimize bir çözüm geliştirdi.


Araştırmalar, her 5 kişiden 1'inin diz replasmanlarından memnun olmadığını gösteriyor. Bunun nedeni oldukça açık. Bu ameliyatlara yaklaşımda son 50 yılda çok az değişiklik olması sebebiyle hastalar gelişmemiş aletlerle ve tek kalıp implantlarla tedavi edildi. Bu eksiklikler, Monogram Orthopaedics’in kurucusu ve Baş Tıp Sorumlusu Dr. Douglas Unis’i bu ihtiyaçları karşılayacak daha iyi bir yol aramaya teşvik etti. Piyasada başka cerrahi robotlar olmasına rağmen çok geçmeden üstün bir robotik sistem geliştirmek için mükemmel bir fırsat olduğunu fark etti: implantlar hakkında yeni bir düşünme yöntemi kullanan navigasyonlu BT tabanlı (kişiselleştirilmiş cerrahi plan) robotik sistem.

LBR iiwa Med
©Monogram

Daha iyi bir robotik sistemle eklem replasmanı ameliyatını 21. yüzyıla taşıyoruz

Monogram’ın robotik sisteminin iş akışı, baştan sona hasta merkezlidir. Teksas merkezli şirket, ilk olarak yapılan BT taramasından sonra, kendi özel yazılımını kullanarak hastanın anatomisine uyacak şekilde 3B yazdırılan özelleştirilmiş bir implantı otomatik olarak oluşturur. BT taraması ayrıca KUKA LBR Med robotun basılı implant özelliklerini eksiksiz bir biçimde frezelemesine olanak tanıyan ayrıntılı bir preoperatif plan geliştirmek için de kullanılır. Cerrah, aynı entegre hafif robot kullanılarak hassasiyetle yapılmış kişiselleştirilmiş boşluğa ortopedik implantı yerleştirir. Bu kombinasyon, yeniden hastaneye yatmaya ve memnuniyetsizliğe yol açan çok sayıda sonuç değişkenliğini ortadan kaldırır.

Hastaya göre optimize edilmiş sonuçlar için son teknoloji bir robotik cerrahi sistem

Monogram Orthopaedics navigasyonlu robotik sistem, tüm görüş hattı sorunlarını azaltmak için yüksek verimli bir döner kesme sistemi ve izleme kameralarıyla donatılmış KUKA LBR Med robotuyla birlikte gelir. Robot, tüm kesimleri otonom olarak gerçekleştirir (cerrahın gözetiminde). Monogram, güvenlik açısından uç işlevci konumunun gerçek zamanlı takibini sağlamak için bir “kapalı döngü” mimarisi uyguladı. Monogram ayrıca, birlikte çalışabilirlik sınırlarından kaçınmak için kinematik fazlalıktan da yararlanmaktadır. Sistem, 3D baskı ile robot teknolojisini birbirine bağlamak için otomatik dijital görüntü analiz algoritmaları kullanarak yakın zamana kadar hayal bile edilemeyen kişiselleştirilmiş implantlar üretir.


LBR Med’in, piyasadaki tıbbi amaçlı en iyi ticari robot olduğunu düşünüyoruz. Robotun sunduğu performans, testler ve dokümantasyon, hayatımızı çok daha kolaylaştıracak.

BenjaminSexson, Yönetim Kurulu Başkanı, Monogram Orthopaedics
©Monogram

Gevşeme riskini en aza indiren yeni nesil implantlar

Şu anda eklem replasmanı ameliyatlarının %90’ından fazlasında çimentolu implantlar kullanılmaktadır. Jenerik implantlar, hastanın kendine özgü anatomisini mükemmel şekilde geri getirmez. Monogram, eklem replasmanlarında sadece çimentosuz veya bastırılarak geçirilen implantları kullanır. Monogram, preoperatif planlama ve 3B yazdırma özelliklerinden yararlanarak ve bunları cerrahi robotlarıyla birleştirerek implantın kemiğe nasıl oturacağını optimize edebilir ve özelleştirebilir. Sonuç olarak, kemiğin implantın içine büyümesini veya implantla kaynaşmasını sağlayan oldukça stabil bir implant ortaya çıkar; implant genel olarak daha iyi stabiliteyi ve daha sağlıklı bir replasmanı mümkün kılar.

©Monogram

Monogram Orthopaedics’in bir sonraki adımı FDA’dan 510 (k) onayı almak olacaktır. Şirket ayrıca, sistemi 2021 veya 2022 Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi (AAOS) Yıllık Toplantısında sergilemeyi umuyor.

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.