Konumunuzu seçin:

Ülke

Cobot’lar: İşbirliği yapan robotlarla otomasyona adım atın

KUKA, dünyanın ilk işbirliği yapan robotunu 2014 yılında geliştirdi ve en son yeniliklerle yeni standartlar belirliyor. KUKA cobot'larının çok iyi bir fiyat-performans oranı ve kolay bir şekilde işletime alınması, küçük ve orta ölçekli şirketlerin bile hızlıca başarılı bir otomasyona başlamasını sağlar.


KUKA cobot’larını çevrimiçi satın alın

Bizimle, mükemmel bir fiyat-performans oranında dayanıklı, sağlam işbirliği yapan robotlar satın alırsınız. Uzun yıllara dayanan bilgi birikiminden, en son teknolojiden ve kapsamlı, güvenilir müşteri hizmetlerinden yararlanın. Göreviniz için doğru işbirliği yapan robotu şimdi dijital müşteri portalı my.KUKA üzerinden sipariş edin. Ayrıca portal üzerinden bakım ve servis taleplerinde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Cobot nedir?

Tanımı gereği cobot, doğrudan temas halinde olan kişilerle çalışan işbirliği yapan veya birlikte çalışan bir robottur. Alternatif olarak, corobot, işbirlikçi robot veya cobotic tanımları kullanılır.

Cobot ve robot: Endüstriyel robottan farkı nedir?

Klasik endüstriyel robotların aksine, işbirlikçi robotun, koruyucu bir çit olmadan insanlarla aynı çalışma alanında çalışmasına izin verilir. Sensörler, robotun çalışma arkadaşlarını asla yaralamamasını sağlar. Geleneksel endüstriyel robotlar ise çalışanların güvenliği için birlikte çalışmalarını engelleyen ayırıcı bir koruyucu düzeneğe ihtiyaç duyar.

Bir cobot ne yapabilir?

Endüstri ve tıpta otomatik çözümler için uygulama örnekleri

LBR iisy, automatica 2023'te: tıpkı bir akıllı telefon gibi çalıştırılabilen bir cobot ailesi. Yüksek düzeyde güvenlik, son derece kolay kullanım.

Bu temiz oda cobot sistemleri, son derece hassas mikroelektroniklerin işlenmesi ve temiz odada kullanım için düşük parçacıklar ve emisyonlarla çalışır.

FMO üretiminde cobot uygulaması kontrol faaliyetlerini devralır: Veri matrisi kodlarını kalite ve tamlık açısından kontrol eder.

Otomotiv üretimi, robot teknolojisinin güvenilirliğinden yararlanır: İşbirlikçi robot kolu, dolgu macununu her zaman tam olarak aynı yere, tanımlanan miktarda uygular.

İnsan ve makine montajda el ele birlikte çalışıyor: Hassas fonksiyonlar, konik dişlilerin birleştirilmesini ve güvenli işbirliğini mümkün kılar.

Cobot üreticileri KUKA ve MAIROTEC'in hedefi: küçük ve orta ölçekli şirketlerin çalışmalarını otomatik hale getirmek. Birlikte, gücü basit programlama olan robot uygulamaları yaratırlar.

Saniyeler içinde bin transplantasyon: Bu işbirliğine dayalı robot sistemi, kozmetik saç ekimi gibi işlemleri destekler.

Fizyoterapötik ve bakım kliniği personeli, cobot çözümlerinden yararlanır: Hassas robot kolu, hareket egzersizlerinin ve ağırlık kaldırmanın manuel olarak yürütülmesini üstlenir.

İşbirlikçi hafif yapılı robotlar, Zollner AG'deki hassas elektronik bileşenleri yönetiyor. Şirket esnekliği, kullanıcı dostu programlamayı ve kolay kullanımı takdir ediyor.

İşbirlikçi robotların avantajları nelerdir?

Güvenli ve etkileşimli çalışırsınız. Robot sistemleri bir istasyondan diğerine kolayca taşınabilir. İnsanlar için sıkıcı, monoton veya tehlikeli olan işlem adımlarını üstlenirler, ör. yorucu genel işler ve titiz küçük işler. Bu sayede makineler süreçleri optimize eder ve üretiminizin verimliliğini artırır. Çok sayıda kullanıcı, KUKA cobot sistemlerinin işletime alınmasının çok kolay olduğunu ve masraflarını hızla amorti ettiğini zaten göstermiştir. İşbirlikçi robotlar, zanaatkarlar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için de mükemmeldir.

KUKA Cobot'ları ile çalışmanın avantajlarından yararlanın

  • Esneklik ve uygulama kolaylığı:

    • Sürükle ve bırak prensibine göre kolay programlama
    • Robotu elle yönlendirerek kolayca hareket ettirme
    • Birkaç dakika içinde hızlı işletime alma
    • Yeni iş emirleri için esnek dönüştürme ve programlama
    • Sık iş parçası değişiklikleriyle kolay yeniden programlama
  • Optimum maliyet-fayda etkisi:

    • Küçük miktarlar için otomatik üretim değerlidir
    • Yüksek teknik kullanılabilirlik, maksimum kullanım sağlar
    • Çalışma süresi boyunca düşük işletim masrafları (TCO)
    • Kısa teslim süreleri
    • Ücretsiz teslimat
  • Kapsamlı KUKA desteği:

    • Yıl boyunca 7/24 müşteri hizmetleri
    • Sertifikalı sistem partnerlerinden oluşan küresel ağ – bölgenizde de mevcut
    • Simülasyon, test kurulumları ve fizibilite çalışmaları
    • Programlama hizmetleri
    • Bağımsız uygulama için yerinde veya dijital olarak çalışanların eğitimi
  • Erişilebilir kendi kendine yardım:

    • Uygulamanın konfigürasyonu, satın alınması ve kurulumu için kolay çevrimiçi prosedür
    • Müşteri yolculuğu boyunca kendi kendine yardım: planlamadan işletime almaya kadar
    • Kullanıcı ve geliştiricilerin açık topluluğu

Doğru cobot'u nasıl bulurum?

Satın alma kararı verirken ör. yük, erişim mesafesi, hız ve doğruluk gibi uygulama gereksinimlerinin yanı sıra entegrasyon düzeyi ve ölçeklenebilirlik gibi bir dizi faktör önemlidir. KUKA Robot Kılavuzu ile, bireysel gereksinimlerinize göre size özel sonuçlar alırsınız. Ek olarak, bir planlama yardımcısı olarak 3D simülasyon, cobot uygulamasının hızlı bir şekilde uygulanmasını destekler.

3D simülasyon

İnsanlar ve robotlar arasındaki etkileşimi şimdi bireysel olarak planlayın!

Cobot'u üretime nasıl entegre ederim?

İşletim sistemi iiQKA.OS kullanımı kolay ve hızlı işletime alma için tasarlanmıştır. Yeni makineyi başarılı bir şekilde üretime entegre etmek için KUKA TechCenter'ı da kullanabilirsiniz. Uzmanlarımız, sertifikalı sistem partnerleriyle birlikte fizibilite çalışmaları ve simülasyonlar yardımıyla uygulamalarınız için doğru yedek parçaları ve bunların birleşimlerini test eder. Ayrıca olası yazılım eklemelerini de inceleriz. Kullanıcılar ayrıca Kullanıcı Forumu aracılığıyla öneriler paylaşabilir ve destek alabilir.

Size en yakın sistem partnerini bulun

Cobot'ları çalıştırmayı öğrenin

Şimdi ücretsiz e-öğrenmeye başlayın

Cobot'u canlı test edin

İşbirliği yapan bir robot satın almayı mı düşünüyorsunuz ve KUKA sistemleri hakkında önceden yerinde bir fikir edinmek mi istiyorsunuz? KUKA TechCenter'da insanlar ve robotlar arasındaki mükemmel işbirliğini deneyimleyin.

Cobot'lar nerelerde kullanılır?

Endüstride esnek cobot'lar için çok sayıda uygulama alanı vardır. Çevrelerine akıllı tepkiler veren ve kolay bir şekilde programlanabilen hassas robotlar, insan-robot işbirliğini (İRİ) mümkün kılar. Sonuç olarak, ister insanlarla etkileşimde ister yan yana çalışırken olsun, giderek daha çeşitli görevleri üstlenebilirler. KUKA'nın işbirlikçi robotları, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki alanlarda destek sağlar:

Sabit uygulama durumları:

  • Montaj (vidalama, hassas yapıştırma, parça yerleştirme, lastik tıpa takma, gevşek parçaları işleme)
  • Makine yükleme (CNC makineleri, enjeksiyon kalıplama, takım tezgahları)
  • Malzeme taşıma ve paletleme (paletleme ve paletten çıkarma, alma ve yerleştirme görevleri, paketleme)
  • Kalite kontrolü (ör. işlevsellik ve tamlık testi)

Lojistik ve intralojistik için mobil çözümler:

  • Toplama (malların hazır oldukları yere taşınması, boş kapların kaldırılması)
  • Malzeme taşıma
  • Paletleme uygulamaları (paletlerin ve konveyörlerin yüklenmesi ve boşaltılması, ürünlerin paletleme istasyonuna taşınması)
  • İş parçası taşıma (bileşenlerin farklı istasyonlara taşınması, robotun farklı uygulama istasyonlarına taşınması)

E-makale: Kolay ve uygun maliyetli bir otomasyon çözümü olarak Cobot'lar

İşbirlikçi robotlar ekonomi için ne kadar önemli? Kimin için buna değer? Cobot konusu ile ilgili tüm soruları e-makalemizde netleştiriyoruz. Size bilgi ve ilham vermek ve özel ihtiyaçlarınız için cobot olanaklarını keşfetmeniz için sizi teşvik etmek istiyoruz.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3