Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
KUKA lineer eksen KL 4000
KL 4000, zemine monte edilen, bağımsız çalışan KUKA lineer eksenidir. Bir robotun ilave ekseni olarak işletilir. İlgili robot kumandasıyla kumanda edilir.
Lineer birim KL 4000, 4000 kiloya kadar olan taşıma kapasiteleri için olan bir lineer akstır. 1,5 metre veya iki metre uzunluktaki iki modüler taşıyıcı elemandan oluşmaktadır. Böylece dönüştürülebilir hareket birimi 31,5 metreye ulaşır ve çalışma alanını belirgin biçimde genişletir.
KL 4000: Bir lineer birimi kriterleri yeniden belirliyor
KL 4000, yürütme kızağının kompakt şekli ile ikna edicidir: Optimize edilmiş motor ve şanzıman düzeni ile KL1500-3'e göre efektif kaldırma 0,4 metre artmaktadır. Ayrıca, KR QUANTEC ve KR FORTEC KL serisi robotları aynı yürütme kızağına sabitlenebildiğinden, KL 4000 kolay ve esnek planlamayı mümkün kılar. Daha fazla esneklik için aynı zamanda dört yürütme kızağına kadar KL 4000 üzerinde işletilebilir.
KUKA lineer birimi KL 4000 yeni geliştirilmiş yürütme kızağı
Avantajlar
Kolay planlama
KL 4000, KR QUANTEC ve KR FORTEC ile aynı temeller ile donatılmıştır. Böylece gerekli temel ankraj noktalarının sayısı KR 1500'e göre yüzde 40 düşmektedir. Her iki robot aynı delik şemaları sayesinde aynı yürütme kızağı üzerinde sabitlenebilir.
Optimize kurulum
Temelin cıvata sistemi ile sabitlendiği yeni temel sabitleme konsepti sayesinde KL 4000 modelini tamamen kaynak işlemi olmaksızın kurabilirsiniz. Böylece zamandan tasarruf sağlarsınız. Ayrıca aks her zaman yeniden ayarlanabilir.
Yer ihtiyacı azalıyor
Kablo taşıyıcı 8,4 metre kaldırma yüksekliğine kadar iç tarafta bulunur ve iki yürütme kızağına kadar kullanılabilir. Bu da lineer birimin kurulum alanını azaltmaktadır. Aynı zamanda KL 4000, 30,4 metrelik kaldırma yüksekliğinde 31,5 metre uzunluğa erişir ve size daha geniş bir çalışma alanı sunar.
Kolay servis
Motor ve şanzımanlar, robotun sökülmeden değişim yapılmasına imkan verecek şekilde düzenlenmiştir. Aynı durum, KL 4000 modelinin çeşitli pozisyonlarında bulunan ve kolay ile hızlı değiştirilebilen silindirler için geçerlidir. Esnek ayarlanabilen diş yanağı boşluğu ve opsiyonel sürekli yağlama en yüksek seviyede güvenirlik sağlamaktadır.
KL 4000 lineer birimine ilişkin veriler ve modeller
Taşıma kapasitesi
4.000 kg
aks sayısı
1
tekrarlama hassasiyeti
± 0,02 mm
montaj pozisyonları
Zemin, tavan
hız
1,89 m/s
koruma sınıfı
IP 65
KL 4000 için opsiyonel aksesuar
Hareket rayları için kapaklar
Kapaklı taşıyıcılar
Speed sürümü
45 derece için adaptör plakası
Tavana montaj
Şaryo
Yüzer temel
Sürekli yağlama: Akü ile çalışır veya PLC kontrollü
Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.