LBR iisy

KUKA, her üretim alanı için hassas, hafif, ölçeklenebilir robotlarla fark yaratıyor. Otomasyonu daha sezgisel hale getirmek ve yeni alanlara taşımak - bu bizim tutkumuzdur.

Yenilikçi otomasyon çözümlerinin öncüsü ve uygulayıcısı olarak, standartlarımızı hali hazırda mevcut olanlara değil, geleceğin ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Hali hazırda 2004'te dünyanın ilk kobotu ile robotik tarihinde bir dönüm noktası oluşturduk. Bunun üzerine, insanlar, teknoloji ve veri akışlarının şebekelendiği yeni üretim çevreleri oluşturmak için ek kollar birleştirdik ve bunları iç içe geçirdik.

Bu sinerjinin sonucu olan LBR iisy hem endüstriyel seri üretimde hem de daha önce otomasyona kapalı olan dinamik, yapılandırılmamış iş alanlarında son derece etkili ve etkileyicidir.

Endüstriyel olarak kanıtlanmış ve en kısa sürede tüm iş alanlarında?_Bu çok kolay.

LBR iisy farklı üretim dünyaları konusunda ustalaşmıştır.

Endüstride kanıtlanmış teknolojisi sayesinde, önceden tanımlanmış üretim süreçlerine hiç zaman kaybetmeden entegre edilebilir. Aynı zamanda, yeni hafif robot, bir işten diğerine geçişin beklenmedik ve değişken koşullara sahip olduğu, açık ve yapılandırılmamış çalışma ortamlarında üstünlük sağlar.

Avantajlar


Kanıtlanmış endüstriyel uygunluk

LBR iisy'nin geleceğe yönelik teknolojisi, KUKA'nın uzmanlığına, özellikle de LBR iiwa ve KR 3 Agilus'a dayanmaktadır. Kobot, OPC UA, field bus protokolleri, dijital ve analog I/O'lar, güvenlik ve bunun gibi birçok endüstri standardı fonksiyonlarını desteklemektedir. Sonuç olarak LBR iisy mevcut herhangi bir endüstriyel ortama anında entegre edilebilir.

Anında kullanıma hazır

LBR iisy hemen kullanıma hazırdır ve yeni görevler için hızlı ve kolay bir şekilde yeniden programlanabilir. Bir başka avantaj: plansız kesintiler durumunda bile, gerçekleştirilen her hareketi veya faaliyeti hatırlar ve yeniden öğretilmeye ihtiyaç duymaksızın çalışmaya devam edebilir.

Herhangi bir iş ortamına uyar

LBR iisy sadece kullanım kolaylığına sahip değildir, aynı zamanda çok yönlüdür de. Makinelerin yüklenmesi, boşaltılması, paketleme, hassas test, güvenilir montaj, taşıma veya zorlu araştırma görevleri için - 3 kg'lık yük ve 600 mm'lik erişim alanı, sınırlı çalışma alanlarının zorluklarına mükemmel şekilde uygundur.

KUKA ekosistemine erişim

LBR iisy, tamamen KUKA Endüstri 4.0 ekosistemine gömülüdür. LBR iisy'nin etkinlik alanının genişletilmesini sağlayan yazılım uygulamaları, dünyanın her yerinde indirilebilir. Bulut çözümü KUKA Connect, kobotun verilerine istenildiği zaman erişilip analiz edilebilmesini sağlar.

Bir kobot, bir uzman tarafından olduğu gibi herkes tarafından da programlanabilir mi?_Bu çok kolay.

Her beceri seviyesi için operatör kontrol kavramları - Java programlanmasından elle yönlendirme ile kobota kolay öğretme uygulamalarına kadar_Bu çok kolay.

LBR iisy, bir otomasyon uzmanından kobotlar konusunda yeni olanlara kadar, herkes tarafından hemen çalıştırılabilir. Çeşitli operatör seviyelerine sahip olan kullanıcı dostu sistem son derece esnek bir şekilde kullanıcı bilgi seviyesine göre uyarlanır. Sonuç olarak, LBR iisy, asgari eğitime sahip yarı-vasıflı personel ile etkileşime gireceği yapılandırılmamış ortamlarda olduğu gibi, karmaşık otomasyon alanlarına da aynı derecede uyum sağlar.

Etkinliği geliştirmek için profesyonel araçlar

KUKA Simulation Suite ile basit ve karmaşık üretim sıralamaları bir bilgisayar ile tanımlanabilir, test edilebilir ve optimize edilebilir. Sonuçlar daha sonra gerçek üretim ortamına aktarılır.

Bulut bazlı KUKA Connect platformu uygulamaların izlenmesini ve optimizasyonunu kullanışlı temel performans göstergeleri ve süreç verileri sağlayarak mümkün kılar.

LBR iisy'deki karmaşık işletim görevlerine KUKA smartPAD ile kolayca hakim olunabilir.

Çeşitli operatör seviyeleri aracılığı ile kolay erişim

  1. Güçlü bir programlama çevresi, uzmanların, uygumaların en karmaşığını dahi uygulamalarını sağlar. 

  2. Yeni geliştirilen grafik kullanıcı arayüzü, herhangi bir özel programlama bilgisine gerek olmaksızın iş akışlarının hızlı ve sezgisel olarak parametrelendirilmesini sağlar.

  3. LBR iisy basit elle yönlendirme ile kolayca öğrenebilir.

Yeni geliştirilen grafiksel kullanıcı arayüzü ile hızlı ve sezgisel parametreleştirme

Kendiliğinden ayarlanan bir kobot maksimum esneklik sağlar

LBR iisy, yeni iş istasyonlarına otomatik olarak uyarlanabilecek şekilde programlanabilir.

Örneğin, arama çalışma modunda, ilgili vida konumlarını bulur, bileşenlerin ince ayarlarını yapar ve vidaları otonom olarak sıkıştırır. Mevcut makinelerin yakınında bile, kobot, iş parçasının tam pozisyonuna göre bağımsız ve güvenilir bir şekilde çalışır.

LBR iisy, çevredeki koşullara esnek bir şekilde uyum sağladığından iş alanlarının değiştirilmesi gerekmemektedir.

LBR iisy herkes tarafından kolayca çalıştırılabilir – elle yönlendirme dahil.

Bir başyapıttan seri üretime saniyeler içinde?_Bu çok kolay.

1 ürünlük parti boyutundan seri üretime kadar akıllı - aynı tasarımını tüm iş alanlarına hızlı transfer bilgisi_Bu çok kolay.

LBR iisy, akıllı ve son derece esnektir. Bağlanabilirliği sayesinde tüm imalat gereksinimlerine hemen uyarlanabilir. Kısa süre içinde en küçük partileri üretir ve bilgisini diğer birçok kobot ile paylaşır. İnsanlar ile güvenli ve hassas bir şekilde etkileşir. Kendi başına çalışarak, yüksek hızlı uygulamalar için performans gereksinimlerini kolayca karşılar.

Bir kez öğretildiğinde LBR iisy bilgilerini kolayca diğer kobotlarla paylaşabilir.

Tek başına ya da bir küme içinde - adeta ustaca çalışma

LBR iisy son derece hızlı bir şekilde öğrenebildiği için kullanıcıları düşük entegrasyon maliyetleri ile cezbetmektedir. Bir kere programlandığında, iş süreçlerini sayısı ne olursa olsun diğer LBR iisy kobotlarına çok kısa bir süre içinde aktarabilir. 

Hassas ve hızlı

Düşük tedarik maliyetlerine karşın, LBR iisy, altı ekseninin hepsine entegre edilmiş üst seviye ortak tork sensörlerine sahiptir.

En küçük harici kuvvetlere karşılık verirler ve sertifikalı çarpışma koruması sunarlar.

Kendi başına çalışırken, kobot üretim ortamında benzersiz bir performans gösterir.

LBR iisy insanlarla güvenle ve hassasiyetle etkileşir.

Üstün ürün kalitesi

LBR iisy temel olarak çalışma ortamını önemli ölçüde geliştirmeye yardımcı olur.

İnsanlar ve kobotlar arasında akıllı, işbirlikçi görev bölümü, yüksek hassasiyet ve hız sağlar. 

Bu, daha yüksek dereceli, daha esnek iş alanları ve geliştirilmiş ürün kalitesi ile sonuçlanır. 

LBR iisy yüksek ürün kalitesini garanti eder.

Anında kullanım - evrensel veya uygulamaya özel kullanıma "kutudan çıktığı anda" hazır

KUKALBR iisy'i mevcut ihtiyaçlar için hiç vakit kaybetmeden tesis etmek için önceden yapılandırılmış uygulama modüllerini ve sistem bileşenlerini çevrimiçi olarak sunacaktır. Sonuç olarak, LBR iisy'nin yetenekleri her zaman ilgili süreç gereksinimlerine ayrı ayrı uyarlanabilir. 

Teknik veri

Number of axes 6
Rated payload 3 kg
Max. reach 600 mm
Weight (excluding controller), approx. 18,8 kg
Safety for HRC PL d / Cat 3
 
Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.