Industriële automatisering

Otomasyon

Üreten şirketlere yönelik talepler artmakta ve esnek üretim süreçleri gerektirmektedir. Çözüm, üretimi otomasyona dahil etmektir. Otomasyon uzmanı KUKA , bugünün ve yarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmeniz için size yardımcı olmaktadır.

Üretime yönelik artan talepler

Global rekabet ve dijital değişim, üreten şirketlere yönelik taleplerin gittikçe daha da artmasına sebep olmaktadır. Piyasaya gittikçe daha hızlı bir şekilde ürün yenilikleri sunulurken, müşterilerin ürünlere yönelik beklentileri, internet üzerinden zahmetsiz karşılaştırabilme imkanı ile belirlenmektedir.

Bu beklentileri karşılayabilmek için üreticiler hem geniş bir ürün yelpazesi, hem de değişken boyutlar sağlamalıdır. Ayrıca uzman işçi azlığı, artan maaş masrafları ve katı sağlık ile güvenlik talepleri gibi diğer faktörler de baskıyı arttırmaktadır. Bu sebeple üreten  şirketlerin esnek üretim sistemlerine ihtiyacı vardır ve bunun anahtarı da üretimi otomasyon sistemine dahil etmektir. 

Otomasyon, bir üretim sürecinin, makine ve modern teknoloji kullanımı sayesinde geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Üretimde robot destekli otomasyon alanında uzman olan KUKA, hız, esneklik, kar ve artı değer yönündeki artan talepleri karşılayabilmeniz için size destek olmaktadır.

KUKA'nın otomasyon çözümleri: Esnek üretim için anahtar

KUKA, dünya çapında lider otomasyon uzmanlarından biri olarak kendine, üreten şirketlerin artı değerlerini bir bütün halinde optimize etmeleri için, onları kapsamlı otomasyon ve dijitalleşme bilgi birikimi ile destekleme hedefi koymuştur.

Bu noktada müşterilerimize tek bir elden komple hizmet yelpazesi sunmaktayız: Robot bileşeninden, imalat hücresine, tamamen hazır sisteme ve cloud temelli IT aracı yardımıyla ağ bağlantılı üretime kadar.

  • Endüstriyel robot

    Müşterilere özel olarak uyarlanan robotlar, üretiminizin otomasyonu için temel niteliktedir. KUKA tüm taşıma kapasitesi, erişim mesafesi, tasarım ve versiyonda endüstri robotları temin eder.

    Endüstri robotları portföyümüz ile tanışın
  • İmalat hücreleri

    Özel üretim talepleri, özel imalat hücreleri gerektirmektedir. KUKA size akıllı, proses ve müşteri odaklı hücreler sunmaktadır: Mümkün olduğunda bireysel, gerektiği kadar standart.

    KUKA imalat hücreleri hakkında daha fazla bilgi edinin
  • Üretim tesisleri

    Üretim tesisinizi komple otomatik hale mi getirmek istiyorsunuz? KUKA çeşitli üretim prosesleri ve branşlar için verimli tesis çözümleri üretmekte, planlamakta ve uygulamaktadır.

    Otomasyon projeniz için doğru üretim tesisini bulun
  • Yazılım

    İster rutin işlemler, isterse de dinamik olarak değişen üretim prosesleri olsun: Akıllı yazılımlar, üretiminizin otomasyon sürecini ek olarak optimum şekilde desteklemektedir.

    Üretim prosesinizi uygun yazılım ile destekleyin

Gerçek ve sanal üretim dünyası arasında bağlantı

KUKA kendi bilgi birikimini örneğin Device Insight gibi Start-Up'lara katılarak geliştirmektedir.

Münih merkezli şirket, loT platformlarında ağ bağlantılı üretim sistemleri alanında uzmandır. Industrial Internet of Things (IIoT) alanında kapsamlı bir portföy oluşturmak için KUKA'ya optimum destek sağlamaktadır.

İhtiyaçlara göre tasarlanmış branş çözümleri

KUKA'nın ürün ve yazılımları otomotiv endüstrisi, elektronik endüstrisi veya metal endüstrisi gibi çok sayıda branşta kullanılmaktadır. Çözüm veri bankamızdaki Success Stories'imiz ile otomasyon çözümlerimize bir göz atın ve yetkinliğimiz sayesinde dijital değişimin zorluklarını nasıl başarıyla göğüsleyeceğinizi öğrenin.

Örneğin elektronik endüstrisi: Parmak ucu hassasiyetiyle otomasyon

Elektronik branşı, otomasyon çözümlerinden geniş kapsamlı yararlanıp kazanç elde edebilecek bir endüstri örneğidir. Ürünlerin kullanım ömürleri ciddi anlamda kısalmaktadır: Bugün moda olan, yarın unutulmaktadır. Aynı zamanda neredeyse tüm ülkelerde maaş masrafları ve kalite talepleri artmaktadır.

Bu videoda otomasyon uzmanları, KUKA'nın elektronik branşına yönelik planlarını ve ürünlerini açıklamaktadır.

ready2_use: Esnek üretim için hazır otomasyon çözümleri

Çoğunlukla şirketlerdeki otomasyon ihtiyacı somut üretim talepleri sebebiyle net olarak bellidir. Mevut üretim proseslerine hızlı ve karmaşa yaratmadan entegre olabilen basit otomasyon çözümleri aranmaktadır. Küçük veya büyük bir şirket olarak ready2_use paketlerimizden yararlanabilirsiniz.

Bu önceden konfigüre edilmiş ve birbirine uyarlanmış uygulama paketleri ,hızlı bir şekilde üreten birimler halinde birleştirilebilmektedir. Mikro vidaların montajı, entegre patlama korumasının boyanması veya karmaşık programlama olmadan robota hızlıca öğretilmesi: ready2_use çözüm portföyümüz çok sayıda uygulama alanını kapsamaktadır ve sürekli geliştirilmektedir.

KUKA ready2_pilot, robotların işleme alınma şekli ve türünü kolaylaştırmaktadır. Videoda, robota karmaşık programlamaya gerek kalmadan nasıl kolayca öğretildiği gösterilmektedir.

İnsan-Robot-İşbirliği sayesinde yeni otomasyon konseptleri:

İnsan robot işbirliğinde (HRC) insan ve makine birlikte el ele çalışmaktadır. Bu, tamamen yeni bir otomasyon türüdür. Bu süreçte insan üretimi yönetmekte ve kontrol etmekte, LBR iiwa gibi işbirliği içindeki robot ise sıkıntılı ve ergonomik olmayan işleri yapmaktadır. Robotlar hassas özellikleri sayesinde doğrudan insanların çevresinde çalışabilmekte ve üretim adımlarını insanlarla el ele gerçekleştirebilmektedirler. 

Bu şekilde şirketler sağlık ve güvenlik taleplerini karşılayabilmekte ve çalışanlar, öğrenebilme kabiliyeti, duyusal algılama veya yaratıcılık gibi insani özellikler gerektiren işlere yönelebilmektedir.

Industriële automatisering
El ele birlikte çalışma: insan-Robot-İşbirliği tamamen yeni otomasyon konseptlerini mümkün kılmaktadır.

Geliştirilmiş otomasyon: "industrial intelligence 4.0_beyond automation"

Üretimin giderek otomatik hale gelmesi ve çalışanlar ile makinelerin kooperatif entegrasyonu sayesinde çalışma dünyası kökten değişecektir. Fakat gelecekteki fabrikalarda da merkezde insan yer alacaktır. Robotlar insanların yerine geçmeyecek, sadece onların becerilerine destek olacaklardır. Böylelikle özellikle de makine yapımı ve IT alanlarında yeni görev alanları ve meslekler oluşacaktır.

KUKA Industrie 4.0 made in Germany'yi temsil etmektedir. Hedefimiz, "iintelligence 4.0_beyond automation" sloganı altında dünya çapında farklı branşlarda akıllı otomasyon çözümlerini yerleştirmek ve geliştirmektir. Böylelikle müşterilerimizle beraber, değerli iş güçlerini makinelerle destekleme, yüksek üretim sayesinde iş yerlerini garanti altına alma ve üretimde daha çok verim ve esneklik elde etme şansını kullanmak istiyoruz.

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam