Frezen

Frezeleme

Frezeleme talaşlı imalat yöntemleri arasında yer alır. Metaller, ahşap veya plastikler, bir freze takımı yardımıyla işlenebilir. Bir KUKA freze robotu yardımıyla üretim prosesi daha da esnek hale getirilebilir.

Frezeleme: teknoloji

Frezeleme sırasında iş parçası, fazla malzeme talaşlarının kesilmesi sayesinde istenen şekle getirilir - geometrik olarak belirlenmiş bir kesici ve kesme takımının bir rotasyon hareketi yardımıyla.

Frezelemeyi bir makine mi devralsın? Çok kolay. Frezeleme robotlarımız işleme görevlerini takım makineleri gibi yerine getirir ve çok daha esnek ve çok yönlü kullanılabilirler. Ayrıca KUKA'nın kendine ait teknoloji yazılım paketi KUKA.CNC sayesinde kolayca programlanabilirler de.

Yüksek hassasiyete sahip robot frezeleme

Yüksek hassasiyete sahip robot frezeleme bir KUKA ana uzmanlığıdır: CFK ve GFK yapı parçalarını yaklaşık +/- 0,4 mm'lik bir hassasiyetle işliyoruz. Şimdiye kadarki bilgilerimize dayanarak farklı ortaklarımızla bütünsel bir konsept geliştiriyoruz. Bu sırada şunlara önem veriyoruz:

  • CAD-/CAM proses zincirinin entegrasyonu ve geliştirilmesi,
  • uygun kullanıcı arayüzüyle birlikte bir takım makinesi kumandasının entegrasyonu ve
  • çeşitli kalibrasyon yöntemlerinin geliştirilmesi.

Frezeleme: avantajları

Deneyimimiz ve uzmanlığımız sayesinde frezeleme robotlarımızla size yüksek bir esneklik yanı sıra robot ve takım makinelerinin değişken kombinasyon olanaklarını sunuyoruz. KUKA müşterisi olarak çeşitli sistem çözümleri arasında seçime sahipsiniz:

  • Küçük parçalardan 25 metreden uzun büyük yapı parçalarına kadar,
  • sabit uygulamadan ve çoklu işlemeden
  • Industrie 4.0 bağlamında mobil robot çözümlerine kadar.
Dönüştürülebilir ve esnek - gelecek böyle gözüküyor. Mobil robot çözümlerimiz üretiminizi de Industrie 4.0 için fit hale getiriyor. Bizi arayabilirsiniz. 
Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.