Solderen

Lazerle lehimleme

Lazerle lehimleme maddesel bazda birleştirmeler sağlar. Lazer tam anlamıyla odaklanabilir. Böylece en küçük lehim yerleri ve hassas elektronik yapı parçaları birleştirilebilir. Otomobil endüstrisinde veya elektronik alanında da teknoloji sık sık kullanılmaktadır.

Lazerle lehimleme: teknoloji

Lazerle lehimleme temassız bir yöntemdir: Lazer huzmesi lehimi ısıtır. Bu proses esnasında ilave tel olarak eklenir - çoğunlukla bakır veya çinko alaşımları söz konusudur. Bu sayede lehim ergitilir ve ekleme boşluğunu doldurur. Eriyik her iki yapı parçasını birleştirir.

Lazerle lehimleme teknolojisi iki tipe ayrılır:

  1. 450 santigrat derece üzerindeki eriyik sıcaklıklarına sahip lazerle sert lehimleme:
    Bu birleştirme tekniği, daha yüksek güce sahip diyot lazerlerin kullanılması altında uygulanır ve özellikle otomobil endüstrisinde kullanım alanı bulur.
  2. 450 santigrat derece altındaki eriyik sıcaklıklarına sahip lazerle yumuşak lehimleme:
    Bu teknoloji sıklıkla elektronik yapı parçalarının imalatında kullanım alanı bulur.

Otomasyonlu lazerle lehimleme

KUKA müşterisi olarak iki olanak arasında seçime sahipsiniz:

  • Otomasyonlu ve derecelendirilebilir üretim sistemleri
  • Bireysel konfigüre edilmiş imalat hücreleri

Hat hızı, lazer gücü veya optimum tel besleme gibi parametreleri çok iyi biliyoruz ve çeşitli üretim senaryoları için farklı teknoloji paketleri sunuyoruz.

Lazerle lehimleme: avantajları

Lazerle lehimleme ile yüksek kaliteli sonuçlar elde edin. Şunlardan faydalanın

  • lehim yeri sıcaklığının ayarlanabilirliği,
  • düşük yapı parçası çekmesi ve
  • hassas ve farklı türden yapı parçalarının birleştirilmesi olanağı.
Lazerle lehimleme konusu hakkında sorularınızı sormak için bizi arayın. Sonrasında imalatınız ile ilgili ayrıntıları konuşabiliriz.
Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.