Solderen

Lehimleme

Elektroteknik branşında lehimleme, en sık kullanılan ekleme yöntemleri arasında yer almaktadır. Otomasyonlu lehim tesisleri örneğin fotovoltaik modüllerinin üretiminde kullanılmaktadır.

Lehimleme: teknoloji

Lehimleme (İng. soldering) sırasında iki tip arasında ayrım yapılır:

  • Yumuşak lehimleme sırasında erime noktası 450 °C'nin altındadır.
  • Sert lehimleme sırasında erime noktası 450 °C'nin üzerindedir.

Hafif eriyebilir metal alaşımı, yani lehim, birleştirici malzeme görevi görür. Lehimleme proses tekniği, otomatik, programlanabilir bir lehim beslemesini ve proses denetimi için çok sayıda sensörü kapsar.

Bunun ötesindeki özel bir yöntem vakum ya da gazaltında lehimyapılmasıdır. Bununla en yüksek temizlik gereklilikleri de, örn. yarı iletken montajı ya da yüksek vakum tesisleri imalatı veya elektron tüplerinde özel bağlantılar sağlanabilmektedir.

Otomasyonlu lehimleme

Otomasyonlu bir lehimleme üretiminizi bilhassa kârlı yapar. Proses stabil bir şekilde yeniden üretilebilir ve size yüksek bir kalite sunar. Ayrıca lehimleme işlemleri arasındaki çevrim zamanı kısaltılır. Böylece üretim miktarını artırabilirsiniz.

Lehimleme: avantajları

İki metal parça arasındaki lehimlenmiş bileşikler özellikle şu avantajlara sahiptir:

  • yüksek sağlamlık
  • Korozyona mukavemet
  • Elektrik ve ısı ileten bağlantı 

 

Bizi arayın, sizinle beraber ürününüz ve istekleriniz için en uygun otomasyon çözümünü bulabiliriz.

Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.