Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA Mobil Platform 1500

KMP 1500, alanda otonom ve esnek biçimde hareket eden, çok yönlü ve mobil bir platformdur. En yeni KUKA Sunrise kontrol ünitesiyle birleştiğinde, geleceğin endüstrisi için modüler, çok yönlü ve her şeyden önce mobil üretim konseptleri sağlar.


KMP 1500: esnek üretim süreci için çözüm

KUKA KMP 1500 üretim departmanlarının artan talebine karşılık, yanıt verme sürelerini kısaltmak ve üretim konseptlerinde daha fazla esneklik sağlamak için verdiğimiz cevaptır. Önceden tanımlanmış yollar ve katı süreçler, geleceğin fabrikası için mazide kalmış şeylerdir. Bu nedenle KUKA, mükemmel zamanlamalı robotlara ve makinelere malzeme tedarik eden akıllı, otonom araçlar geliştirmektedir. KMP 1500, daha önce tasavvur edilemez ölçüde mümkün olan esnek üretimi mümkün kılar.

KMP 1500, üretim sürecine en iyi biçimde entegre edilen, otonom kontrollü bir platformdur. Araç, matris atölyeleri için de mükemmel biçimde uygundur. KMP 1500, tüm süreç adımları boyunca ürünlerin bağımsız ve otonom bir biçimde taşımasını üstlenir.

Böylece KUKA'nın bu üretim konsepti, lojistik yönetiminizi optimize etmenizi sağlar. KMP 1500, depo organizasyonunuz için veya üretim süreçleri arasında maliyet-etkin destek sağlar ve yalnızca gerekmesi durumunda kullanılır.

Mobil platform, titiz kaldırma mekanizmasına sahip sürücüsüz taşıma aracı olarak alanda tüm yönlü ve bağımsız şekilde hareket ediyor.

KMP 1500, sürücüsüz taşıma araçlarına yönelik tüm güvenlik standartlarına uygundur ve maksimum güvenlikle yüksek yük kapasitesi sunmaktadır.

KUKA Mobil Platform 1500: Avantajlarınız

KMP 1500, Industrie 4.0'ın otomasyon süreçlerine mükemmel biçimde uyarlanmış, çok yönlü, mobil bir platformdur:

Sınırsız ve hassas manevra kabiliyeti

KUKA omniMove tahrik teknolojisi sayesinde KMP 1500 ayakta durma konumundan tüm yönlere hareket edebilir. Gelişmiş tekerlek teknolojisi dar alanlarda bile +/- 5 mm hassasiyetle hassas konumlandırma imkanı sağlar. Böylece lojistik amaçlı yerden tasarruf sağlayan ve yüksek hassasiyette otomasyon çözümleri ortaya çıkar.

1.500 kilograma varan kaportaları kaldırmak KMP 1500 için sorun teşkil etmez.

Otonom, esnek depo yönetimi

KMP 1500, gerekli bileşenleri otonom biçimde alır veya işleme tabi tutulan parçaları depoya geri götürür. KUKA.NavigationSolution sayesinde, serbestçe ve geleneksel yol kılavuzları veya gezinme unsurları olmadan hareket edebilir. Bu, değiştirilmiş ortamlara entegrasyonu kolaylaştırır ve böylece lojistik yönetiminde verimliliği arttırır.

Güçlü, emniyetli ve güvenilir

1500 kg'a kadar bir taşıma kapasitesine sahip olan KMP 1500, ürünlerinizi tüm imalat süreci boyunca güvenle taşır. Gerekli tüm güvenlik standartlarını karşılar ve aynı zamanda son derece esnektir. Entegre güvenlik lazer tarayıcıları, üretim atölyenizde otonom navigasyona olanak sağlar.

KMP 1500: üretim tesislerinde bir sonraki otomasyon seviyesi 

KMP 1500'ün temel taşı mobil platformdur. Kendisini esnek imalat süreçleri için mükemmel bir çözüm haline getiren pek çok özelliğe sahiptir:

  • Güvenlik özellikleri: Dört adet acil durdurma butonu, hareket yönünü göstermek için yanıp sönen flaşör, LED sinyal lambası ve 360 ​​derecelik izleme için güvenlik ve uyarı sensörlerine sahip iki lazer tarayıcı
  • Enerji ve güç kaynağı: 54 Ah kapasiteli ve üç saatlik minimum çalışma süresi ile tekrar şarj edilebilir Li-ion batarya grubu, doğrudan kablo veya zemin bağlantı levhası üzerinden şarj edilebilir
  • Kablosuz arabirimler: Kablosuz yapılandırma ve programlama mümkündür, uzaktan kumanda 
  • Donanım bileşenleri: Tekerlek sisteminin bağlantısı için kaporta, KUKA motoru, sabit dingil, dişli düzeneği
  • KUKA.NavigationSolution Basic: Gelişmiş navigasyon sistemi, mobil platformun, çarpışma riski olmaksızın ve yapay işaretler olmadan otonom bir biçimde gezinmesini sağlar.
  • KUKA Sunrise.OS: Entegre KUKA Sunrise.OS kontrol ünitesi, standart robotlar için gerekli tüm arayüzlere sahiptir ve genişletilmesi kolaydır.
  • KUKA Mecanum tekerleği: Mecanum tekerleğine dayanan KUKA omniMove tahrik teknolojisi, KMP 1500'ün her yöne hareket etmesini ve yine KMP 1500'ün en dar alanlarda bile istenilen konuma tam olarak ulaşmasını sağlar.

KMP 1500: opsiyonel bileşenler

KMP 1500, çok yönlü ve modülerdir ve ek işlevleri içerecek şekilde genişletilebilir. Aşağıdaki özellikler isteğe bağlı olarak temin edilebilir:

  • Elektronik kaldırma sistemi
  • Şarj etmek için zemine temas plakası
  • Alltrac şarj cihazı
  • En az 8 saat çalışma süresi için 106 Ah'a kadar Li-ion batarya ilavesi