Konumunuzu seçin:

Ülke

KR IONTEC

KR IONTEC'i tercih ederek, kendi sınıfında en iyi çalışma alanına ve 20 ila 70 kilo arası taşıma kapasitesi alanındaki farklı uygulamalar için istenilen montaj konumuna sahip olan son derece esnek bir robota sahip olmuş olursunuz.


KR IONTEC: Orta taşıma kapasitesi sınıfında çeşitli uygulamalar için uygun robot

İster zeminde, ister duvarda, isterse de eğik konumda olsun: KR IONTEC, kompakt tasarımı sınıfındaki en büyük çalışma alanıyla birleştirerek, az yer ihtiyacıyla optimum alan kullanımı sağlamaktadır. Su ve toz geçirmez bilek ve korumalı motorlarla donatılmış olan robot, neredeyse tüm uygulama alanları için uygundur. Foundry opsiyonu ayrıca aşırı sıcakta ve 0° ila 55°C arası genişletilmiş bir sıcaklık aralığında kullanımı da mümkün kılmaktadır.

Product overview of the new KR IONTEC

Üretiminizin geleceğine yönelik bir yatırım: Düşük sahip olma maliyetiyle (Total Cost of Ownership - TCO) en üst seviyede verim ve uzun kullanım ömrü (Life Cycle Efficiency)

Eşsiz uygulama çeşitliliğine rağmen düşük yatırım masrafları: KR IONTEC, hem geleneksel hem de dijital üretim dünyasında en üstün performansla öne çıkmaktadır.

  • Her zaman uygun maliyetli

    KR IONTEC daha az enerji tüketimi, daha az işletme giderleri ve daha az bakım maliyeti sayesinde masraflarınızı önemli oranda düşürmektedir.
  • En yüksek esneklik 

    KR IONTEC, esnek montaj konumu ve sonradan değiştirilebilir taşıma kapasitesi sayesinde çeşitli uygulamalar için uygundur ve özel taleplere göre uyarlanabilir.
  • Yüksek kullanılabilirlik

    KR IONTEC, %99,999 teknik kullanılabilirlik oranına ve 400.000 saatlik iki arıza arası ortalama süreye sahiptir.

  • Optimize edilmiş tasarım 

    KR IONTEC'in ince tasarımı sayesinde küçük kaplama alanlı kompakt hücrelerin kurulması mümkündür.

20 - 70 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2101 - 3101 mm cinsinden erişim mesafesi

KR IONTEC'in avantajları


Mod değişim özelliği ile proseslere uyarlayın

Dijital hareket modları sayesinde robotun performansını çeşitli proseslere veya kısmi adımlara göre uyarlayabilir ve ihtiyaca göre yüksek hassasiyet veya hız arasında seçim yapabilirsiniz.

En az bakım masrafı

KR IONTEC sadece her 20.000 işletme saatinde bir yağ değişimi gerektirir. Ayrıca robot, kayış içermeyen bir bilek konseptine sahiptir.

Esnek hücre ve tesis planlama

Çalışma alanının verimli kullanımı, azaltılmış kaplama alanı sayesinde az yer ihtiyacı ve aerodinamik yapı şekli, kompakt bir hücre tasarımı oluşturmaktadır.

Düşük depolama masrafı

KR IONTEC, bir önceki modele göre yüzde 50 oranında daha az yedek parça kullanmaktadır. 25 yıllık yedek parça temini, uzun süreli bir planlama güvenliğini garanti altına almaktadır.

Değiştirilebilir taşıma kapasitesi

KR IONTEC'in taşıma kapasitesi, kurulmuş robotlarda da ayarlanabilmektedir. Böylelikle üretiminizde maksimum esneklik elde edersiniz.

Basitleştirilmiş devreye alma 

Optimize edilmiş bir mühendislik aracı ve KUKA teknolojisi sayesinde daha da azalan eğitim giderleri, devreye alma sürecinizi kolaylaştırmaktadır.

Optimize edilmiş enerji beslemesi

119 mm çapa sahip A1 içi boş mil, minimum kaplama alanıyla kolay bir enerji tedariği sağlamaktadır.

ESD Korumalı

Robot, elektrostatik yüklenmeye veya boşalmaya karşı standart olarak korunmaktadır ve bu sayede hassas elektronik bileşenlerin güvenli bir şekilde taşınması ve montajı için uygundur.

KR IONTEC için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

KR IONTEC verilere genel bakış

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 30 R2100 CR lite KR 50 R2100 KR 50 R2100 CR lite KR 50 R2100 HO KR 50 R2500 KR 50 R2500 CR lite KR 50 R2500 F KR 50 R2500 HO KR 70 R2100 KR 70 R2100 CR lite KR 70 R2100 F KR 70 R2100 HO
Taşıma kapasitesi
20 kg
30 kg
30 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
70 kg
70 kg
70 kg
70 kg
Maks. erişim mesafesi
3101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Food
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Standard
Cleanroom
Foundry
Standard
Bağlantı konumu/konumları
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Veri Sayfası
KUKA Marketplace

Diğer bağlantılar

Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler